(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロックタイプ E-MLGWB12

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【エコノミーシリーズ】 ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロックタイプ エコノミーシリーズ_ミニチュアリニアガイド

販売終了

型番

E-MLGWB12

2025年03月に販売終了となりました。 代替品はございません。

【まとめ買いでお得】100個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意ください

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 【販売終了予定品】販売終了予定の商品です。
    代替商品は<SSEBW、RSEBW>です。
    商品ページにて仕様をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

セット品/単品 ブロック単品 ブロック形状 [標準] 標準ブロック
レール種類 ワイドレール ブロック数 -
レール幅 W1(mm) - 組付時高さ H(mm) 14
精度規格 並級 予圧種類 [すきま] 普通すきま
材質 炭素鋼 リテーナ なし
潤滑の種類 潤滑油塗布 転動体 ボール
商品詳細をもっと見る
基本定格荷重 動定格(N) 3920 基本定格荷重 静定格(N) 5590
静的許容モーメント MA(N・m) 27.8 静的許容モーメント MB(N・m) 27.8
静的許容モーメント MC(N・m) 70.34 呼び型番 12
ボール配列 ミニチュアタイプ ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm) 28
ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm) 15 ブロック取付穴径 M3
レール取付穴ピッチ(mm) - レール取付穴径 -
潤滑ユニット(MX)有無 グリースの種類 リチウム系石けん基グリース(標準)
表面処理 なし 長さ(mm) -
商品詳細を閉じる

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

閉じる

比較リスト