(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵フレーム2540 Nシリーズ

安全柵フレーム2540 Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】安全柵Nシリーズの梁フレームです。フェンスネット専用溝以外は6シリーズ...

詳細情報を確認する

  • フレームNo.:
    6
  • フレームサイズ:
    2540
  • 種類:
    安全柵フレーム

(i)ご注意

  • 柱フレームとの締結ボルトはSCB5-40(M径5、長さ40㎜)を推奨します。
  • 柱フレームとタッピングねじで締結する場合、呼び径4.5、長さ70㎜を推奨します。
  • Nシリーズ安全柵フレーム(30角柱フレーム/40角柱フレーム)はこちら(30角柱フレーム40角柱フレーム
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

Loading...

外形図・規格表

NFFHF6−2540
NFFHFY6−2540
(黄色)
NFFHP6−2540
NFFHPY6−2540
(黄色)
NFFHM6−2540
NFFHMY6−2540
(黄色)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
NFFHFA6063S−T5アルマイト処理
NFFHP
NFFHM
NFFHFY焼付塗装(黄色)
NFFHPY
NFFHMY
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
[ ! ]黄色フレームの色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

規格表

型式-L
NFFHF6-2540-800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L用途
(対象中材)
質量
kg/m
断面積
mm²
断面2次モーメントmm⁴\基準単価
300mm未満
\基準単価/m
300mm以上
指定0.5mm単位ℓⅹℓy1~80本1~80本
NFFHF6-254050~4000フェンス0.69256.74.05×101.67×10200670
NFFHFY6-2540(黄色)50~4000290970
NFFHP6-254050~4000パネル0.69256.34.05×101.64×10200670
NFFHPY6-2540(黄色)50~4000290970
NFFHM6-254050~4000フェンス/パネル0.69256.64.05×101.66×10200670
NFFHMY6-2540(黄色)50~4000290970
[ ! ]用途は安全柵の中材になります。上下共にフェンスの場合→フェンス、上下共にパネルの場合→パネル、フェンスとパネルの場合→フェンス/パネル用のフレームをご使用ください。
[ ! ]フェンス(金網)を使う場合、溝位置をフェンスの線径分ずらしたフレーム形状になっております。

追加工

型式-L-追加工
Code
NFFHF6-2540-800-TPW
Alterationsタップ穴あけ
CodeLTPTPW
Spec.左端面にタップ
<タップ形状>
M5-深さ22(並目)
両端面にタップ
<タップ形状>
M5-深さ22(並目)
¥/1Code180360

型番リスト

型番
フレーム表面処理
L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト処理
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

焼付塗装(黄色)
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

アルマイト処理
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

焼付塗装(黄色)
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

アルマイト処理
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

焼付塗装(黄色)
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
安全柵Nシリーズの梁フレームです。
フェンスネット専用溝以外は6シリーズアルミフレームと同等の溝形状になります。

(i)ご注意

  • 柱フレームとの締結ボルトはSCB5-40(M径5、長さ40㎜)を推奨します。
  • 柱フレームとタッピングねじで締結する場合、呼び径4.5、長さ70㎜を推奨します。
  • Nシリーズ安全柵フレーム(30角柱フレーム/40角柱フレーム)はこちら(30角柱フレーム40角柱フレーム
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全柵フレーム2540 Nシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全柵フレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました