(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵フレーム4040 Nシリーズ

安全柵フレーム4040 Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】安全柵Nシリーズの40角柱フレームです。フェンスネット専用溝以外は8シ...

詳細情報を確認する

  • フレームNo.:
    8
  • フレームサイズ:
    4040
  • フェンスネット・パネル専用溝数:
    1
  • 種類:
    安全柵フレーム
  • 専用溝:
    3mmパネル用
  • 材質証明書:
    対象

(i)ご注意

  • 梁フレームとの締結ボルトはSCB5-40(M径5、長さ40㎜)を推奨します。
  • 梁フレームとタッピングねじで締結する場合、呼び径4.5、長さ70㎜を推奨します。
  • Nシリーズ安全柵フレーム(30角柱フレーム/2540角梁フレーム)はこちら(30角柱フレーム2540角梁フレーム
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

Loading...

外形図・規格表

NFFS8−4040
NFFSY8−4040
(黄色)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
NFFSA6063S−T5アルマイト処理
NFFSY焼付塗装(黄色)
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
[ ! ]黄色フレームの色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

規格表

型式L
NFFS8-4040800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L質量
kg/m
断面積
mm²
断面2次モーメントmm\基準単価
300mm未満
\基準単価/m
300mm以上
指定0.5mm単位ℓⅹℓy1~80本1~80本
NFFS8-404050~40000.95351.55.42×105.41×103001,000
NFFSY8-4040(黄色)50~40000.95351.55.42×105.41×104701,580

追加工

型式-L-追加工
Code
NFFS8-4040-800-LTP
NFFS8-4040-800-Z5 - AH15 - BH900
■追加工コード ご指定方法
・梁フレームと締結するための追加工になります。
・ザグリ穴は、Z選択で穴径を1種類選択し、7個まであけることができます。
[ ! ]Z4.5はタッピングねじ(呼び径4.5、長さ70㎜)での締結用、Z5はM5ボルト(M径5、長さ40㎜)での締結用のザグリ穴になります。
・M5ボルトはSCB5-40を推奨します>>こちら
Alterationsタップ穴あけ指定位置通し穴加工
CodeLTPTPW
4.55
AH BH CH DH EH FH GH

注文例:NFFS8−4040−200−Z4.5−AH20−BH100−CH180
Spec.左端面にタップ
<タップ形状>
M12-深さ36(並目)
両端面にタップ
<タップ形状>
M12-深さ36(並目)
左端面から指定位置に通し穴加工
最大7ヵ所まで指定可能
左端面からの距離:7~(L-7)
対象タッピングねじ
(呼び径4.5、長さ70mm)
対象ボルト
(M径5、長さ40mm)
¥/1Code200400150/1ヵ所
指定位置通し穴加工断面図
Z4.5・・・d:5 Z5・・・d:5.8

型番リスト

型番
フレーム表面処理
L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト処理
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

焼付塗装(黄色)
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
安全柵Nシリーズの40角柱フレームです。
フェンスネット専用溝以外は8シリーズアルミフレームと同等の溝形状になります。

(i)ご注意

  • 梁フレームとの締結ボルトはSCB5-40(M径5、長さ40㎜)を推奨します。
  • 梁フレームとタッピングねじで締結する場合、呼び径4.5、長さ70㎜を推奨します。
  • Nシリーズ安全柵フレーム(30角柱フレーム/2540角梁フレーム)はこちら(30角柱フレーム2540角梁フレーム
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全柵フレーム4040 Nシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全柵フレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました