(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCSA-F2A-CD0850
CKD FFLD対応ブラケット-ファナック チャックブラケット VCSA

CKD FFLD対応ブラケット-ファナック VCSA-F2A-CD0850

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,090円
税込単価
6,699円

垂直多関節ロボットに CKD(株)製チャック FFLDを取り付けるためのブラケ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-F2A-CD0850 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式
ファナック(株)CKD(株)Type呼び
LRMate200iD/4S
LRMate200iD/4SH
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP
LRMate200iD/7L
LRMate200iD/4SC

LRMate200iD/7C
LRMate200iD/7H
LRMate200iD/7LC
FFLD-0850A5052白アルマイトVCSAF2A-CD0850
FFLD-3070F2A-CD3070
M-10iD/8L
M-10iD/10L
M-10iD/12
M-10iD/16S
M-20iD/12L
FFLD-5080F3A-CD5080
[ ! ]CKD(株)FFLDシリーズはこちら
■使用例

VCSA-F2A-CD0850

FFLD-0850対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:238g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC

■注文例
型式
VCSA - F2A-CD0850
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価6,090
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+2日お見積り

■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-15
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
 

VCSA-F2A-CD3070

FFLD-3070対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:348g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら

[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC

■注文例
型式
VCSA - F2A-CD3070
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価6,290
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+2日お見積り

■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-15
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
 

VCSA-F3A-CD5080

FFLD-5080対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:491g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ4H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。

■対応ロボット機種
ファナック(株)
M10iD 8L,10L,12,16S
M20iD 12L

■注文例
型式
VCSA - F3A-CD5080
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価6,600
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+2日お見積り

■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト8本
型式:CBE4-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE6-25
2)ノックピン1本
型式:MSH4-12
4)ノックピン1本
型式:MSH5-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
ロボット機種
チャック型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCSA-F2A-CD0850

LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/4SC / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7WP
FFLD-0850
10

1個

6,090( 6,699円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットに CKD(株)製チャック FFLDを取り付けるためのブラケットです。ファナック(株)製ロボットの適応機種およびチャック毎の取付穴が加工済みです。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-F2A-CD0850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CKD FFLD対応ブラケット-ファナックの型番VCSA-F2A-CD0850のページです。
型番VCSA-F2A-CD0850に関する仕様情報を記載しております。

CKD FFLD対応ブラケット-ファナックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCSA-F2A-CD3070
VCSA-F3A-CD5080
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ロボット機種 チャック型式

6,290円

( 6,919円 )
1個 -

8日目

10LR Mate 200iD/7WP / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD/4SCFFLD-3070

6,600円

( 7,260円 )
1個 -

8日目

10M-10iD/10L / M-10iD/12 / M-10iD/16S / M-20iD/12L / M-10iD/8LFFLD-5080

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました