(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCSA-F2A-SF12D
SMC MHF2対応ブラケット-ファナック チャックブラケット VCSA

SMC MHF2対応ブラケット-ファナック VCSA-F2A-SF12D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,450円
税込単価
5,995円

垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャック MHF2を取り付けるためのブラケッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-F2A-SF12D の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式
SMC(株)Type呼び
LRMate200iD/4S
LRMate200iD/4SH
LRMate200iD/4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7C
LRMate200iD/7H
LRMate200iD/7WP
LRMate200iD/7L
LRMate200iD/7LC
MHF2-12DA5052白アルマイトVCSAF2A-SF12D
MHF2-12D1F2A-SF12D1
MHF2-12D2F2A-SF12D2
MHF2-16DF2A-SF16D
MHF2-16D1F2A-SF16D1
MHF2-16D2F2A-SF16D2
MHF2-20DF2A-SF20D
MHF2-20D1F2A-SF20D1
MHF2-20D2F2A-SF20D2
[ ! ]SMC(株)MHF2シリーズはこちら
■使用例

VCSA-F2A-SF12D

MHF2-12D対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:58g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA
-
F2A-SF12D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,450
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
  型式:CBE5-12
2)六角穴付ボルト2本
  型式:CBE3-20
3)ノックピン1本
  型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
  型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SF12D1

MHF2-12D1対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:78g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細) VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
 
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA
-
F2A-SF12D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,520
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)六角穴付ボルト2本
型式:CBE3-20
3)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SF12D2

MHF2-12D2対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:121g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細)VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA
-
F2A-SF12D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,910
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)六角穴付ボルト2本
型式:CBE3-20
3)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SF16D

MHF2-16D対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:92g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細)VCSA-F2A-SF16D
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA
-
F2A-SF16D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,430
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)六角穴付ボルト2本
型式:CBE4-25
3)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SF16D1

MHF2-16D1対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:121g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細)VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA
-
F2A-SF16D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,910
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)六角穴付ボルト2本
型式:CBE4-25
3)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SF16D2

MHF2-16D2対応  [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:185g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細)VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA
-
F2A-SF16D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,110
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)六角穴付ボルト4本
型式:CBE4-25
3)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH4-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SF20D

MHF2-20D対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:137g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細)VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA
-
F2A-SF20D
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,730
 
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-30
3)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH5-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SF20D1

MHF2-20D1対応  [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:184g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細)VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA
-
F2A-SF20D1
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
5,670
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-30
3)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH5-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

VCSA-F2A-SF20D2

MHF2-20D2対応  [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト  質量:283g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細)VCSA-F2A-SF12D
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック(株)
LRMate200iD/4S,4SH,SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L,7C,7H,7LC
■注文例
型式
VCSA
-
F2A-SF20D2
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
6,390
■納期
 8 日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+2日
お見積り
■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付
チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
2)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-30
3)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH5-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や
各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
チャック型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCSA-F2A-SF12D

MHF2-12D
10

1個

5,450( 5,995円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットにSMC(株)製チャック MHF2を取り付けるためのブラケットです。ファナック(株)製ロボットの適応機種およびチャック毎の取付穴が加工済みです。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-F2A-SF12Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SMC MHF2対応ブラケット-ファナックの型番VCSA-F2A-SF12Dのページです。
型番VCSA-F2A-SF12Dに関する仕様情報を記載しております。

SMC MHF2対応ブラケット-ファナックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCSA-F2A-SF12D1
VCSA-F2A-SF12D2
VCSA-F2A-SF16D
VCSA-F2A-SF16D1
VCSA-F2A-SF16D2
VCSA-F2A-SF20D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?チャック型式

5,520円

( 6,072円 )
1個 -

8日目

10MHF2-12D1

5,910円

( 6,501円 )
1個 -

8日目

10MHF2-12D2

5,430円

( 5,973円 )
1個 -

8日目

10MHF2-16D

5,910円

( 6,501円 )
1個 -

8日目

10MHF2-16D1

6,110円

( 6,721円 )
1個 -

8日目

10MHF2-16D2

5,730円

( 6,303円 )
1個 -

8日目

10MHF2-20D

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました