(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCSA-YS3A-CD0850
CKD FFLD対応ブラケット-安川電機 チャックブラケット VCSA

CKD FFLD対応ブラケット-安川電機 VCSA-YS3A-CD0850

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,050円
税込単価
6,655円

垂直多関節ロボットに CKD(株)製チャックFFLDを取り付けるためのブラケッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-YS3A-CD0850 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■Type表
対応ロボット機種対応チャック[ M ]材質[ S ]表面処理型式
(株)安川電機CKD(株)Type呼び
MOTOMAN-GP4FFLD-0850A5052白アルマイトVCSAYS2A-CD0850
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
YS3A-CD0850
FFLD-3070YS3A-CD3070
MOTOMAN-GP12
MOTOMAN-GP25-12
FFLD-5080YS4A-CD5080
[ ! ]CKD(株)FFLDシリーズはこちら
■使用例

VCSA-YS2A-CD0850

FFLD-0850対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:240g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視C部(穴詳細)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ6H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP4

■注文例
型式
VCSA - YS2A-CD0850
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価6,530
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+2日お見積り

■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト6本
型式:CBE4-10
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-15
2)ノックピン1本
型式:MSH6-12
4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
 

VCSA-YS3A-CD0850

FFLD-3070対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:237g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP7,GP8

■注文例
型式
VCSA - YS3A-CD0850
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価6,050
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+2日お見積り

■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-15
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
 

VCSA-YS3A-CD3070

FFLD-3070対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:347g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ5H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP7,GP8

■注文例
型式
VCSA - YS3A-CD3070
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価6,270
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+2日お見積り

■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト4本
型式:CBE5-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE5-15
2)ノックピン1本
型式:MSH5-12
4)ノックピン2本
型式:MSH3-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。
 

VCSA-YS4A-CD5080

FFLD-5080対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:496g(参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
矢視B部(穴詳細)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.5以下
[ ! ]Φ4H7長穴は中心部に下穴加工痕が残る場合があります
[ ! ]チャックの取付方法についてはこちら
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
(株)安川電機
MOTOMAN-GP12,GP25-12

■注文例
Type-呼び
VCSA-YS4A-CD5080
■価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
\基準単価6,530
■納期
8日目出荷
■数量スライド表
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~
出荷日通常+2日お見積り

■取付部品例([ ! ]付属なし)
ロボット側取付チャック側取付
1)六角穴付ボルト8本
型式:CBE4-12
3)六角穴付ボルト2本
型式:CBE6-25
2)ノックピン1本
型式:MSH4-12
4)ノックピン2本
型式:MSH5-10
[ ! ]上記型番は参考です。お客様の使用環境や各部品の規格をご確認の上ご選定ください。

型番リスト

型番
ロボット機種
チャック型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCSA-YS3A-CD0850

MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP8
FFLD-0850
10

1個

6,050( 6,655円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットに CKD(株)製チャックFFLDを取り付けるためのブラケットです。
(株)安川電機製ロボットの適応機種およびチャック毎の取付穴が加工済みです。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 取付用部品記載のミスミ型式は参考型式です。使用環境及びブラケット、チャック、ボルト、ノックピンの各詳細をご確認の上ご選定ください。
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VCSA-YS3A-CD0850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CKD FFLD対応ブラケット-安川電機の型番VCSA-YS3A-CD0850のページです。
型番VCSA-YS3A-CD0850に関する仕様情報を記載しております。

CKD FFLD対応ブラケット-安川電機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCSA-YS2A-CD0850
VCSA-YS3A-CD3070
VCSA-YS4A-CD5080
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ロボット機種 チャック型式

6,530円

( 7,183円 )
1個 -

8日目

10MOTOMAN-GP4FFLD-0850

6,270円

( 6,897円 )
1個 -

8日目

10MOTOMAN-GP8 / MOTOMAN-GP7FFLD-3070

6,530円

( 7,183円 )
1個 -

8日目

10MOTOMAN-GP25-12 / MOTOMAN-GP12FFLD-5080

チャック取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました