(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸着パッド用ブラケット-垂直多関節ロボット

吸着パッド用ブラケット-垂直多関節ロボット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

垂直多関節ロボットに吸着パッドを取り付けるためのブラケットで、『ブラケット取付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種[ M ]材質[ S ]表面処理取付可能
吸着パッド数
型式リンク対応ブラケット
ロボット取付側
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機Type呼び
LRMate200iD/4S
LRMate200iD/4SH
LRMate200iD/4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7H
LRMate200iD/7L
LRMate200iD/7LC
LRMate200iD/7C
LRMate200iD/7WP
MOTOMAN-GP4
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S
C4-A601C
C4-A901S
C4-A901C
VT6-A901S
VT6-A901C
VT6-A901P
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
A5052白アルマイト2個VKA2A 規格表VHKA
4個A4A 規格表
6個A6A 規格表
M-10iD/8L
M-10iD/12
M-10iD/16S
M-10iD/10L
M-20iD/12L
MOTOMAN-GP12
MOTOMAN-GP25-12
VM-6083/VM-60B1RV-13FR
RV-13FRL
RV-20FR
4個B4A 規格表
6個B6A 規格表
[ ! ]ファナック用のブラケット取付用アダプタVHKAの詳細はこちらをご確認ください。
[ ! ]安川電機用のブラケット取付用アダプタVHKAの詳細はこちらをご確認ください。
[ ! ]エプソン用のブラケット取付用アダプタVHKAの詳細はこちらをご確認ください。
[ ! ]デンソーウェーブ用のブラケット取付用アダプタVHKAの詳細はこちらをご確認ください。
[ ! ]三菱電機用のブラケット取付用アダプタVHKAの詳細はこちらをご確認ください。

■使用例

 

VKA2A

Type表に戻る

吸着パッド2個取付対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:220g(B300,T8,N6時の参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.2~0.3
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機
LRMate200iD/4S,4SH,4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L
LRMate200iD/7C,7H,7LC
MOTOMAN-GP4
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S,C
C4-A901S,C
VT6-A901S,C,P
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
■規格表
型式指定
1㎜単位
選択指定
1㎜単位
選択
BTGN
VKA2A72~3005
8
60~2756
8
10
12
14
■穴加工寸法
N(ねじ呼び径)68101214
穴径6.28.210.212.214.2

●取付部品例([ ! ]付属なし)
ハンド接続アダプタ取付
六角穴付ボルト4本
T5:CBE5-15
T8:CBE5-18
[ ! ]上記ミスミ型式は参考です。お客様の使用環境及びボルトの詳細をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式BTGN
VK2AB200T5G100 N6
■納期
5日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T¥基準単価
B
72~200201~300
VKA2A53,8003,940
84,1104,290
[ ! ]穴と端面の肉厚には加工限界があります
ブラケット
サイズ
N
(ねじ呼び径)
6101214
A35×B72
(最小)
b6101112.5
A35×B300
(最大)
b12.512.512.5

 

VKA4A

Type表に戻る

吸着パッド4個取付対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:1290g(A200,B300,T8,N6時の参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.2~0.3
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機
LRMate200iD/4S,4SH,4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L
LRMate200iD/7C,7H,7LC
MOTOMAN-GP4
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S,C
C4-A901S,C
VT6-A901S,C,P
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
■規格表
型式指定1mm単位選択指定1mm単位選択
ABTLGN
VKA4A35~20067~3005
8
20~17555~2756
8
10
12
14
■穴加工寸法
N(ねじ呼び径)68101214
穴径6.28.210.212.214.2

●取付部品例([ ! ]付属なし)
ハンド接続アダプタ取付
六角穴付ボルト4本
T5:CBE5-15
T8:CBE5-18
[ ! ]上記ミスミ型式は参考です。お客様の使用環境及びボルトの詳細をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式ABTLGN
VKA4AA200B120T8L140G80N8
■納期
5日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
67~200201~300
VKA4A5352004,9005,590
8352005,8706,730
[ ! ]穴と端面の肉厚には加工限界があります
ブラケット
サイズ
N
(ねじ呼び径)
6101214
A35×B67
(最小)
a7.5101112.5
b6
A200×B300
(最大)
a12.512.512.512.5
b

 

VKA6A

Type表に戻る

吸着パッド6個取付対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:1280g(A200,B300,T8,N6時の参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.2~0.3
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック安川電機エプソンデンソーウェーブ三菱電機
LRMate200iD/4S,4SH,4SC
LRMate200iD
LRMate200iD/7WP,7L
LRMate200iD/7C,7H,7LC
MOTOMAN-GP4
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
C4-A601S,C
C4-A901S,C
VT6-A901S,C,P
VP-5243/VP-6242
VS-050/VS-060
VS-068/VS-087
VS-6556/VS-6577
RV-2FR
RV-2FRL
RV-4FR
RV-4FRL
RV-7FR
RV-7FRL
RV-7FRLL
RV-8CRL
■規格表
型式指定1mm単位選択指定1mm単位選択
ABTLGN
VKA6A65~20065~3005
8
50~17527~1376
8
10
12
14
■穴加工寸法
N(ねじ呼び径)68101214
穴径6.28.210.212.214.2

●取付部品例([ ! ]付属なし)
ハンド接続アダプタ取付
六角穴付ボルト4本
T5:CBE5-15
T8:CBE5-18
[ ! ]上記ミスミ型式は参考です。お客様の使用環境及びボルトの詳細をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式ABTLGN
VKA6AA200B120T8L140G80N8
■納期
5日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
66~200201~300
VKA6A5652005,0105,700
8652006,0006,850
[ ! ]穴と端面の肉厚には加工限界があります
ブラケット
サイズ
N
(ねじ呼び径)
6101214
A100×B102
(最小)
a7.5101112.5
b613
A200×B300
(最大)
a12.512.512.512.5
b13131313

 

VKB4A

Type表に戻る

吸着パッド4個取付対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:1590g(A200,B300,T10,N6時の参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.2~0.3
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック安川電機デンソーウェーブ三菱電機
M-10iD/8L
M-10iD/12
M-10iD/16S
M-10iD/10L
M-20iD/12L
MOTOMAN-GP12
MOTOMAN-GP25-12
VM-6083
VM-60B1
RV-13FR
RV-13FRL
RV-20FR
■規格表
型式指定1mm単位選択指定1mm単位選択
ABTLGN
VKB4A70~20077~3005
8
10
55~17565~2756
8
10
12
14
■穴加工寸法
N(ねじ呼び径)68101214
穴径6.28.210.212.214.2

●取付部品例([ ! ]付属なし)
ハンド接続アダプタ取付
六角穴付ボルト6本
T5:CBE5-15
T8:CBE5-18
T10:CBE5-20
[ ! ]上記ミスミ型式は参考です。お客様の使用環境及びボルトの詳細をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式ABTLGN
VKB4AA200B120T8L140G80N8
■納期
5日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
77~200201~300
VKB4A5702005,1805,880
8702006,1707,100
10702006,3707,500
[ ! ]穴と端面の肉厚には加工限界があります
ブラケット
サイズ
N
(ねじ呼び径)
6101214
A35×B67
(最小)
a7.5101112.5
b6
A200×B300
(最大)
a12.512.512.512.5
b

 

VKB6A

Type表に戻る

吸着パッド6個取付対応   [ M ]材質 A5052   [ S ]表面処理 白アルマイト   質量:1580g(A200,B300,T10,N6時の参考値)
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠
[ ! ]指示無き角部面取りはC0.2~0.3
[ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
■対応ロボット機種
ファナック安川電機デンソーウェーブ三菱電機
M-10iD/8L
M-10iD/12
M-10iD/16S
M-10iD/10L
M-20iD/12L
MOTOMAN-GP12
MOTOMAN-GP25-12
VM-6083
VM-60B1
RV-13FR
RV-13FRL
RV-20FR
■規格表
型式指定1mm単位選択指定1mm単位選択
ABTLGN
VKB6A

100~200

102~3005
8
10
85~17545~1376
8
10
12
14
■穴加工寸法
N(ねじ呼び径)68101214
穴径6.28.210.212.214.2

●取付部品例([ ! ]付属なし)
ハンド接続アダプタ取付
六角穴付ボルト6本
T5:CBE5-15
T8:CBE5-18
T10:CBE5-20
[ ! ]上記ミスミ型式は参考です。お客様の使用環境及びボルトの詳細をご確認の上ご選定ください。
■注文例
型式ABTLGN
VKB6AA200B120T8L140G80N8
■納期
5日目出荷
■数量スライド表
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
大口
数量
1~5
6~10
11~
出荷日
通常
+5日
お見積り
■価格表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
102~200201~300
VKB6A51002005,2905,990
81002006,2607,200
101002006,4607,700
[ ! ]穴と端面の肉厚には加工限界があります
ブラケット
サイズ
N
(ねじ呼び径)
6101214
A100×B102
(最小)
a7.5101112.5
b613
A200×B300
(最大)
a12.512.512.512.5
b13131313

型番リスト

型番
ロボット機種
取付可能吸着パッド数
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚 T(mm)
長さ方向穴ピッチ L(mm)
幅方向穴ピッチ G(mm)
吸着パッド取付穴呼び径 N(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/4SC / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7WP / MOTOMAN-GP4 / MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP8 / C4-A601S / C4-A601C / C4-A901S / C4-A901C / RV-2FR / RV-2FRL / RV-4FR / RV-4FRL / RV-8CRL / RV-7FR / RV-7FRL / RV-7FRLL / VS-050 / VS-060 / VP-5243 / VP-6242 / VS-068 / VS-087 / VS-6556 / VS-6577 / VT6-A901S / VT6-A901C / VT6-A901P
2個
-
72 ~ 300
5 ~ 8
-
60 ~ 275
6 ~ 14
10

1個

-( - )

5日目

LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/4SC / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7WP / MOTOMAN-GP4 / MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP8 / C4-A601S / C4-A601C / C4-A901S / C4-A901C / RV-2FR / RV-2FRL / RV-4FR / RV-4FRL / RV-8CRL / RV-7FR / RV-7FRL / RV-7FRLL / VS-050 / VS-060 / VP-5243 / VP-6242 / VS-068 / VS-087 / VS-6556 / VS-6577 / VT6-A901S / VT6-A901C / VT6-A901P
4個
35 ~ 200
67 ~ 300
5 ~ 8
20 ~ 175
55 ~ 275
6 ~ 14
10

1個

-( - )

5日目

LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/4SC / LR Mate 200iD/4SH / LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7WP / MOTOMAN-GP4 / MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP8 / C4-A601S / C4-A601C / C4-A901S / C4-A901C / RV-2FR / RV-2FRL / RV-4FR / RV-4FRL / RV-8CRL / RV-7FR / RV-7FRL / RV-7FRLL / VS-050 / VS-060 / VP-5243 / VP-6242 / VS-068 / VS-087 / VS-6556 / VS-6577 / VT6-A901S / VT6-A901C / VT6-A901P
6個
65 ~ 200
66 ~ 300
5 ~ 8
50 ~ 175
27 ~ 137
6 ~ 14
10

1個

-( - )

5日目

M-10iD/16S / M-10iD/12 / M-10iD/10L / M-10iD/8L / M-20iD/12L / MOTOMAN-GP12 / MOTOMAN-GP25-12 / RV-13FR / RV-13FRL / RV-20FR / VM-6083 / VM-60B1
4個
70 ~ 200
77 ~ 300
5 ~ 10
55 ~ 175
65 ~ 275
6 ~ 14
10

1個

-( - )

5日目

M-10iD/16S / M-10iD/12 / M-10iD/10L / M-10iD/8L / M-20iD/12L / MOTOMAN-GP12 / MOTOMAN-GP25-12 / RV-13FR / RV-13FRL / RV-20FR / VM-6083 / VM-60B1
6個
100 ~ 200
102 ~ 300
5 ~ 10
85 ~ 175
45 ~ 137
6 ~ 14
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直多関節ロボットに吸着パッドを取り付けるためのブラケットで、『ブラケット取付用アタッチメント』と併せてご使用頂く商品です。ブラケットの長さ・幅・厚み及び吸着パッド取付穴ピッチの指定が可能です。

(i)ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸着パッド用ブラケット-垂直多関節ロボットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸着パッド取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました