ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
t | 荷重許容差 (75%タワミ時) |
0.3~1.1 | +25% -7.5% |
1.2~3 | +15% -7.5% |
注文例 | Type・D・荷重タイプ |
E-SRBN8A |
型番 | 公差 D | 内径 d | 公差 d | 自由高 H0 | 荷重(N) | 板厚 t | 全たわみ量 h | ¥基準単価 | パック 入り数 | ||
Type | D | 荷重タイプ | |||||||||
E-SRBN | 8 | A | 0 -0.15 | 4.2 | +0.15 0 | 0.55 | 119 | 0.3 | 0.25 | 2,600 | 100個 |
B | 0.6 | 210 | 0.4 | 0.2 | 2,600 | ||||||
10 | A | 5.2 | 0.7 | 213 | 0.4 | 0.3 | 2,700 | ||||
B | 0.75 | 323 | 0.5 | 0.25 | 2,800 | ||||||
12.5 | A | 0 -0.18 | 6.2 | 0.85 | 294 | 0.5 | 0.35 | 2,900 | |||
B | 1 | 657 | 0.7 | 0.3 | 2,900 | ||||||
14 | A | 7.2 | 0.9 | 274 | 0.5 | 0.4 | 3,000 | ||||
B | 1.1 | 813 | 0.8 | 0.3 | 3,000 | ||||||
16 | A | 8.2 | 1.05 | 411 | 0.6 | 0.45 | 3,100 | ||||
B | 1.25 | 1029 | 0.9 | 0.35 | 3,100 | ||||||
18 | A | 9.2 | 1.2 | 568 | 0.7 | 0.5 | 3,200 | ||||
B | 1.4 | 1274 | 1 | 0.4 | 3,200 | ||||||
20 | A | 0 -0.21 | 10.2 | +0.18 0 | 1.35 | 745 | 0.8 | 0.55 | 3,200 | ||
B | 1.55 | 1520 | 1.1 | 0.45 | 3,300 | ||||||
22.5 | A | 11.2 | 1.45 | 710 | 0.8 | 0.65 | 3,300 | ||||
B | 1.75 | 1950 | 1.25 | 0.5 | 3,300 | ||||||
25 | A | 12.2 | 1.6 | 868 | 0.9 | 0.7 | 3,500 | ||||
B | 2.05 | 2910 | 1.5 | 0.55 | 3,500 | ||||||
28 | A | 14.2 | 1.8 | 1110 | 1 | 0.8 | 3,600 | ||||
B | 2.15 | 2850 | 1.5 | 0.65 | 3,700 | ||||||
31.5 | A | 0 -0.25 | 16.3 | 2.15 | 1920 | 1.25 | 0.9 | 3,800 | |||
B | 2.45 | 3900 | 1.75 | 0.7 | 4,100 | ||||||
35.5 | A | 18.3 | +0.21 0 | 2.25 | 1700 | 1.25 | 1 | 4,500 | |||
B | 2.8 | 5190 | 2 | 0.8 | 5,000 | ||||||
40 | A | 20.4 | 2.65 | 2620 | 1.5 | 1.15 | 5,800 | ||||
B | 3.15 | 6540 | 2.25 | 0.9 | 6,700 | ||||||
45 | A | 22.4 | 3.05 | 3660 | 1.75 | 1.3 | 4,050 | ||||
B | 3.5 | 7720 | 2.5 | 1 | 4,150 | ||||||
50 | A | 25.4 | 3.4 | 4756 | 2 | 1.4 | 4,250 | ||||
B | 4.1 | 11964 | 3 | 1.1 | 4,850 | ||||||
kgf(荷重)=N/㎜(ばね定数)×0.101072(タワミ) |
当社類似品 SRBN | エコノミーシリーズ | |
材質 | S65C・SUP10 | ばね鋼 |
表面処理 | 四三酸化鉄皮膜 (D40・50は無処理) | リン酸塩処理(黒) |
硬度 | 42~48HRC | 42~52HRC |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
■組合せ使用時の荷重特性(JIS B 2706(2003)より抜粋)
並列4枚(π=4)
並列2枚(π=2)
単体(π=1)
単体(m=1)
直列2枚(m=2)
直列4枚(m=4)
π×m=3×3
π×m=2×4
たわみ(mm)
・単体での荷重をPとする。
たわみ(mm)
たわみ(mm)
●並列重ね
●直列組合せ
●並列重ね及び直列組合せ
[ ! ]組合わせて使用する際には、くずれないようガイドが必要です。
[ ! ]同サイズ・同荷重の皿ばねのみを組合せてください。
[ ! ]上記図表は荷重特性であり、使用環境や条件によって荷重が異なることがございます。ご注意ください。
内径/外径(mm) | 推奨間隙(mm) |
15以下 | 0.2 |
20以下 | 0.3 |
26以下 | 0.4 |
45以下 | 0.6 |
75以下 | 0.8 |
140以下 | 1.0 |
250以下 | 1.6 |
【エコノミーシリーズ】 圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 極軽荷重タイプ | 【エコノミーシリーズ】 引張りばね 軽中荷重・中荷重・中重荷重タイプ | 【エコノミーシリーズ】 引張りばね用ポスト 溝タイプ おねじタイプ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
標準納期:1日目(在庫品) | 標準納期:1日目~(在庫品) | 標準納期:1日目~(在庫品) | ||
1個あたり単価:50円~ | 1個あたり単価:30円~ | 1個あたり単価:100円~ |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
E-SRBN14Bで型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 皿ばねの型番E-SRBN14Bのページです。
型番E-SRBN14Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E-SRBN12.5A |
E-SRBN12.5B |
E-SRBN14A |
E-SRBN16A |
E-SRBN16B |
E-SRBN18A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 荷重タイプ | 外径 D (φ) | 内径 d (φ) | 自由高 H (mm) | 荷重 (N) | 板厚 t (mm) | 全たわみ量 h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,900円 ( 3,190円 )100個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | A | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 294 | 0.5 | 0.35 | |
2,900円 ( 3,190円 )100個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | B | 12.5 | 6.2 | 1 | 657 | 0.7 | 0.3 | |
3,000円 ( 3,300円 )100個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | A | 14 | 7.2 | 0.9 | 274 | 0.5 | 0.4 | |
3,100円 ( 3,410円 )100個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | A | 16 | 8.2 | 1.05 | 411 | 0.6 | 0.45 | |
3,100円 ( 3,410円 )100個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | B | 16 | 8.2 | 1.25 | 1029 | 0.9 | 0.35 | |
3,200円 ( 3,520円 )100個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | A | 18 | 9.2 | 1.2 | 568 | 0.7 | 0.5 |