(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 給油タイプ
  • 数量スライド割引

【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 給油タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
355円 ~ 1,030円
税込価格
391円 ~ 1,133円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 給油タイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置のロッドエンドに使用
    評価 5.0満足度:5.02024/11/05
    使用感も良く、安価で丈夫で大変助かりました。納期も短くて、装置メーカーとしては、多少高くても重宝されやすいと感じます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。