(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GZN5
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ エコノミーシリーズ_ロッドエンドベアリング

【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ E-GZN5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロッドエンドベアリング
  • ロッドエンドベアリング 種類:
    標準
  • 本体材質:
    S45C
  • 潤滑方式:
    無給油
  • ボール 材質:
    軸受鋼
  • ブッシュ 材質:
    四フッ化エチレン樹脂
  • ホルダ表面処理:
    亜鉛メッキ
  • L寸タイプ:
    標準タイプ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

E-GZN5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
[ M ] 材質
ホルダ球面内輪ブッシュ(ライナ−)
S45C相当(亜鉛メッキ)軸受鋼四フッ化エチレン樹脂


[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型式(Type·d)
  E-GZN5
 
タイプめねじタイプ[ M ] 材質
右ねじ左ねじホルダ球面内輪ブッシュ(ライナ−)
無給油E-GZNE-GZNLS45C相当(亜鉛メッキ)軸受鋼四フッ化エチレン樹脂
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DD1D2LL1M×PBB1TWd1(r)静負荷容量
ラジアルCs(kN)
質量(g)¥基準単価
TypedEーGZNEーGZNL
めねじタイプ

右ねじ
EーGZN
左ねじ
EーGZNL
51891136.527M5×0.81068497.70.3

0.5
3.9216410410
620101340.530M6×1.0126.7595118.96522410410
82412.51648.536M8×1.25169121410.47.4547480480
1028151957.543M10×1.52010.5146.51712.99.4177520520
10AM10×1.259.41530510
123217.52266.550M12×1.752212161915.411100600600
143620257557M14×2.02513.51982216.915.2160730730
14AM14×1.515.2750750
1640222785.564M16×2.028152119.420.2220900900
205027.534102.577M20×1.533182510302325420940940
[ ! ]ホルダと内輪のすき間による摺動性に個体差が生じる場合があります。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
PHSCM10
エコノミーシリーズ
EーGZN10
球面滑り軸受 内径d公差H7H8
ホルダ材質S35CS45C相当
ホルダ表面処理三価クロメート亜鉛メッキ
球面内輪材質SUJ2軸受鋼
RoHS10対応保証外
注意・禁止事項
●取付けの注意
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像
[ ! ]ロッドエンドはスラスト荷重を負荷する事はできません。
使用例
使用例
関連商品


型番リスト

型番
接続ねじ 種類
接続ねじ
内径(mm)
静負荷容量ラジアル(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GZN5

めねじ・右ねじ
M5×0.8
5
3920

1個

410( 451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

Loading...

E-GZN5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプの型番E-GZN5のページです。
型番E-GZN5に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-GZN14
E-GZN14A
E-GZN16
E-GZN6
E-GZN8
E-GZNL10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続ねじ 種類 接続ねじ 内径
(mm)
静負荷容量ラジアル
(N)

730円

( 803円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ[M14] M14×2.01415200

750円

( 825円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ[M14] M14×1.51415200

900円

( 990円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ[M16] M16×2.01620200

410円

( 451円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじM6×1.065000

480円

( 528円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじM8×1.2587450

520円

( 572円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ[M10] M10×1.5109410

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました