【まとめ買いでお得】※最小注文数量(XX個~)が設定されています。種類・サイズ...
![]() ![]() 23年4月27日からエコノミーシリーズとしてリニューアル! 当社類似品から最大40%値下げ! |
当社類似品 LHMCW10 | エコノミーシリーズ E-LBHC10LUU | |
D寸許容差 | 0 -0.016 | 0 -0.025 |
偏芯 | 0.015 | 0.03 |
直角度 | 0.015 | 0.04 |
RoHS10対応 | 対応 | 非対応 |
Type | 外筒 | ボール | 保持器 | 使用周囲温度 | [ A ] 付属品 | ||
[ M ] 材質 | [ H ] 硬度 | [ S ] 表面処理 | [ M ] 材質 | [ M ] 材質 | |||
E-LBHC | SUJ2相当 | 58HRC~ | 表面処理なし | SUJ2相当 | 樹脂 | -20~80℃ | シール [ M ] 材質 ニトリルゴム (-20~120℃) |
E-LBCM | 無電解ニッケルメッキ |
![]() | 型式(Type・dr・ボール循環) | |
E-LBHC6LUU |
型式 | D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | F | A | |||||||
Type | dr | ボール循環(ダブル) | 許容差 | ||||||||||||||
許容差 | 表面処理無 | 無電解ニッケルメッキ | 表面処理無 | 無電解ニッケルメッキ | 許容差 | ||||||||||||
E-LBHC (表面処理なし) E-LBHCM (無電解ニッケルメッキ) | 6 | 0 -0.010 | LUU | - | 12 | 0 -0.025 | 0 -0.020 | 35 | ±0.3 | 15 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | - | 20 |
12 | LUU | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | - | 32 | ||||||
16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 22 | 31 | |||||||||||
20 | 0 -0.012 | - | 32 | 0 -0.035 | 0 -0.030 | 80 | 36 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 24 | 36 | |||
25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 32 | 40 | |||||||||||
30 | LUU | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 35 | 49 |
dr | 偏心 mm | ボ−ル条列 | 直角度 | 基本定格荷重 | 静的許容 (N·m) | 質量(g) | |
C(動)N | Co(静)N | ||||||
6 | 0.030 | 4 | 0.04 | 324 | 529 | 2.18 | 28 |
12 | 657 | 1200 | 10.9 | 102 | |||
16 | 5 | 1230 | 2350 | 19.7 | 182 | ||
20 | 0.040 | 1400 | 2740 | 26.8 | 247 | ||
25 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 525 | ||
30 | 2490 | 5490 | 82.8 | 645 |
図解 | 使用方法説明 | ||||||||
![]() | リニアブッシュに荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。ダブルタイプまたは複数のシングルタイプの使用をご推奨します。 | ||||||||
![]() | リニアブシュは構造上回転運動には適しておりません。無理に回転させると破損の原因となりますのでご注意ください。 | ||||||||
![]() | リニアブシュは抜き差しを繰り返す用途には適しておりません。 | ||||||||
![]() | リニアブシュにシャフトを挿入する際、シャフトをこじった状態で挿入するとボールが脱落したり、リテーナを変形させますので芯を合わせて静かに組み込んでください。 |
型番 |
内接円径 dr(φ) |
全長 L(mm) |
外筒表面処理 |
外径 D(φ) |
基本定格荷重 動定格(詳細)(N) |
基本定格荷重 静定格(N) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
35
|
表面処理なし
|
12
|
324
|
529
| 10 | 1個 | 100,000円(
110,000円
) | 9日目~ | |
12
|
57
|
表面処理なし
|
21
|
657
|
1200
| 10 | 1個 | 100,000円(
110,000円
) | 9日目~ | |
16
|
70
|
表面処理なし
|
28
|
1230
|
2350
| 10 | 1個 | 100,000円(
110,000円
) | 9日目~ | |
30
|
123
|
表面処理なし
|
45
|
2490
|
5490
| 10 | 1個 | 100,000円(
110,000円
) | 9日目~ | |
12
|
57
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
21
|
657
|
1200
| 10 | 1個 | 100,000円(
110,000円
) | 9日目~ | |
16
|
70
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
28
|
1230
|
2350
| 10 | 1個 | 100,000円(
110,000円
) | 9日目~ | |
20
|
80
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
32
|
1400
|
2740
| 10 | 1個 | 100,000円(
110,000円
) | 9日目~ | |
25
|
112
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
40
|
1560
|
3140
| 10 | 1個 | 100,000円(
110,000円
) | 9日目~ | |
30
|
123
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
45
|
2490
|
5490
| 10 | 1個 | 100,000円(
110,000円
) | 9日目~ |
Loading...
【まとめ買いでお得】※最小注文数量(XX個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数量が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ