(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 リニアブッシュ センター角フランジ ダブルタイプ

【エコノミーシリーズ】 リニアブッシュ センター角フランジ ダブルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
100,000円
税込価格
110,000円

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(XX個~)が設定されています。種類・サイズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


特長
最大28%値下げ
23年4月27日からエコノミーシリーズとしてリニューアル!
当社類似品から最大40%値下げ!
特長

リニアブッシュはリニアシャフトと組み合わせて使用され、鋼球の転がりを利用して無限直線運動をする直動機構です。
鋼球が外筒と保持器によって形成された軌道溝を循環することにより、リニアブッシュがシャフトに対して直線往復運動を実現します。
鋼球の転がりにより低摩擦抵抗での高効率転がり運動が可能となります。
エコノミーシリーズリニアブッシュは中精度が求められる簡易ガイドとしての用途に最適です。

センターフランジ付リニアブッシュは、リニアブッシュ本体の中心付近でワークを取り付けできるため、フランジの両側にバランスよく荷重・スペースが分散されます。
特長1:当社類似品にくらべ低価格を実現
特長2:高い耐久性と低騒音を実現
製品比較情報
 当社類似品
LHMSW10
エコノミーシリーズ
E-LBKC10LUU
D寸許容差0
-0.016
0
-0.025
偏芯0.0150.03
直角度0.0150.04
RoHS10対応対応非対応
外形図
リニアブッシュ
 
Type外筒ボール保持器使用周囲温度[ A ] 付属品
[ M ] 材質[ H ] 硬度[ S ] 表面処理[ M ] 材質[ M ] 材質
E-LBKCSUJ2相当58HRC~表面処理なしSUJ2相当樹脂-20~80℃シール
[ M ] 材質
ニトリルゴム
(-20~120℃)
E-LBKCM無電解ニッケルメッキ
[ ! ] 防錆目的の場合は、無電解ニッケルメッキ表面処理商品を優先して選択してください。
[ ! ] 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
 
規格表
   型式(Type・dr・ボール循環)
 E-LBHP6UU
型式DLHTdd1tP.C.D.W
Type内径drボール循環(ダブル) 許容差
 許容差表面処理無無電解ニッケルメッキ表面処理無無電解ニッケルメッキ 許容差
E-LBKC
(表面処理なし)

E-LBCKM
(無電解ニッケルメッキ)
60
-0.010
LUULUU120
-0.025
0
-0.020
35±0.3152853.563.12022
8-154520322425
10LUU195524.54064.57.54.12930
12215725.5423232
16287032483837
200
-0.012
320
-0.035
0
-0.030
80365485.595.14342
25-4011252625150
30LUU4512356.574106.6116.16058
400
-0.014
601516996139148.17875
 
dr偏心
mm
ボ−ル条列直角度基本定格荷重静的許容
(N·m)
質量(g)
内径C(動)NCo(静)N
60.03040.043245292.1825
84317844.3143
1058811007.2478
12657120010.990
1651230235019.7165
200.0401400274026.8225
2561560314043.4500
302490549082.8590
400.0500.05343080401471380
[ ! ] 直角度:D部とフランジ取付面の直角度
[ ! ] 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
注意・禁止事項
■定期メンテナンス
①グリース潤滑は使用前にリニアブシュ内面のボール列にグリースを塗りこみ、その後は適時給油してください。グリースは、リニアブッシュの鋼球と転動面(シャフト·ブッシュ)の表面に油膜を形成し、摩擦を小さくして焼付けを防止する効果があります。グリースの減少及び劣化は、リニアブッシュの寿命に大きく影響します。
②推奨給油グリース:リチウム系石けん基グリース。詳細は>>グリースをクリックしてください。
③推奨給油間隔:通常6ヶ月ごと
④走行距離が長い場合は3ヶ月ごと、期間内に1000kmを超える場合は1000kmごとの給油をご推奨します。
⑤リニアブッシュにモーメント荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。ダブルタイプまたは複数のシングルタイプの使用をご推奨します。

■防塵対策:
リニアブッシュの内部に異物・ホコリが入ると鋼球の循環に支障を来たし、思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。過酷な環境下の使用時に、防塵カバーや保護カバーなどを取り付けてください。

■ミスミリニアブシュには、g6公差の焼入れシャフトを推奨します。

■ミスミリニアブッシュをH7公差のハウジングに取付けることを推奨します。リニアブッシュとハウジングはすきまばめになります。
使用方法
図解使用方法説明
リニアブシュ・センターフランジ付タイプの使い方リニアブッシュに荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。ダブルタイプまたは複数のシングルタイプの使用をご推奨します。
リニアブシュ・センターフランジ付タイプは低価格で短納期リニアブシュは構造上回転運動には適しておりません。無理に回転させると破損の原因となりますのでご注意ください。
センターフランジ付リニアブシュは在庫が豊富で、品質が保証されています。リニアブシュは抜き差しを繰り返す用途には適しておりません。
リニアブシュ・センターフランジ付タイプはコストパフォーマンスが高く、在庫が豊富。リニアブシュにシャフトを挿入する際、シャフトをこじった状態で挿入するとボールが脱落したり、リテーナを変形させますので芯を合わせて静かに組み込んでください。
関連資料
使用方法は>>使用方法を参照してください。
金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについて、>>防錆性能を参照してください。

リニアブッシュ寿命計算
リニアブッシュ寿命計算
関連商品

型番リスト

型番
内接円径 dr(φ)
全長 L(mm)
外筒表面処理
外径 D(φ)
基本定格荷重 動定格(詳細)(N)
基本定格荷重 静定格(N)
偏心(μm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
35
表面処理なし
12
324
529
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

10
55
表面処理なし
19
588
1100
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

12
57
表面処理なし
21
657
1200
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

16
70
表面処理なし
28
1230
2350
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

20
80
表面処理なし
32
1400
2740
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

30
123
表面処理なし
45
2490
5490
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

40
151
表面処理なし
60
3430
8040
50
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

6
35
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
12
324
529
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

8
45
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
15
431
784
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

10
55
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
19
588
1100
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

12
57
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
21
657
1200
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

16
70
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
28
1230
2350
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

20
80
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
32
1400
2740
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

25
112
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
40
1560
3140
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

30
123
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
45
2490
5490
40
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

40
151
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
60
3430
8040
50
10

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(XX個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数量が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 リニアブッシュ センター角フランジ ダブルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました