(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 トリム コンパクト 角型

【エコノミーシリーズ】 トリム コンパクト 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 値下げ
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
9,230円 ~ 9,860円
税込価格
10,153円 ~ 10,846円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    標準タイプ
  • 本体材質:
    エチレンゴム(EPDM)
  • 形状:
    角型
  • 色:
  • 全長 L(m):
    100

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

特長
トリムは板金のエッジを装飾・保護することができ、防水・防塵にも効果的です。
簡単に取り付けることができ、専用の取付工具は不要です。
外形図

寸法図1

■曲げ方向
2018版FAカタログ2087ページ
Type[ M ] 材質
C-CTRTEエチレンゴム(EPDM)
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型式(Type・No.)-長さ
 C-CTRTE1.6-L100
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L
長さ(m)
適用板厚の範囲ABWt最小曲げ半径R(mm)¥基準単価
TypeNo.曲げ方向①曲げ方向②曲げ方向③
C−CTRTE1.61001.0~1.64.57.61.31.610080209,230
2.62.0~2.66.110.32.31.91259,860
[ ! ] 本製品は、ロール単位で販売されており、長さL=100m/ロールです
[ ! ] 最小曲げ半径は試験値であり、製品性能の保証値ではありません。
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

■材料特性
項目EPDM
比重1.2
耐熱性120℃
耐寒性-40℃
圧縮永久歪16%
製品比較情報
 当社類似品
CTRTE
エコノミーシリーズ
C-CTRTE
本体材質熱可塑性エラストマー(TPE)エチレンゴム(EPDM)
適用板厚の範囲1.0~3.21.0~2.6
最小曲げ半径(mm)70100~125
5080
30~4020
販売形態L寸指定(1~75m/1m単位)ロール販売(100m)
RoHS10対応保証外
※サイズによって最小曲げ半径が異なります。詳細は規格表をご確認ください。
注意・禁止事項
・本商品はロール単位で販売されております。(100m/ロール)
・使用時は必要な長さでカットしてください。通常のハサミで加工可能です。
・接着剤は付いておりません。
使用方法
2018版FAカタログ2089ページ
●パネル端部保護
 パネル端部にC-CTRTEを貼付け、干渉保護や衝突防止の注意喚起として
関連商品

型番リスト

型番
幅 W(mm)
幅 A(mm)
適用板厚範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.3
4.5
1.0~1.6

1個

9,230( 10,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.3
6.1
2.0~2.6

1個

9,860( 10,846円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 トリム コンパクト 角型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました