(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-TRSAT2-X-L50
【エコノミーシリーズ】 トリムシール リング付 エコノミーシリーズ_トリム

【エコノミーシリーズ】 トリムシール リング付 C-TRSAT2-X-L50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 値下げ
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,860円
税込単価
25,146円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • トリム種類:
    トリムシール
  • 本体材質:
    エチレンゴム(EPDM)
  • 形状:
    リング付
  • 色:
  • 全長 L(m):
    50

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

C-TRSAT2-X-L50 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

特長
トリムは板金のエッジを装飾・保護することができ、防水・防塵にも効果的です。
インサート成形を採用し、板金に対するクランプ力を向上させました。
またリングにより防水・防塵対策により効果的です。リング位置が異なる2種類(X型・Y型)をご用意しております。
外形図
X型
寸法図1

■曲げ方向
2018版FAカタログ2087ページ
Y型
寸法図2
Type[ M ] 材質
本体芯金
C-TRSATエチレンゴム(EPDM)スチール
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型式(Type・No.)-リングの位置 長さ
 C-TRSAT2-X-L50
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番リングの
位置
L
長さ(m)
適用板厚の
範囲
ABCDte最小曲げ半径R(mm)¥基準単価
TypeNo.曲げ方向①曲げ方向②曲げ方向③
C-TRSAT2X501.0~2.08.81411.210.52.31.6608022,860
3.22.1~3.29.814.712.9142.31.880100
2Y1.0~2.08.813.5128.22.31.350
3.22.1~3.29.814.714.8132.31.860
[ ! ] 本製品は、ロール単位で販売されており、長さL=50m/ロールです
[ ! ] 最小曲げ半径は試験値であり、製品性能の保証値ではありません。
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

■材料特性
項目EPDM
比重1.2
耐熱性120℃
耐寒性-40℃
圧縮永久歪16%
製品比較情報
 当社類似品
TRSAT
エコノミーシリーズ
C-TRSAT
本体材質熱可塑性エラストマー(TPE)エチレンゴム(EPDM)
ラバー部材質エチレンゴム(EPDM)発泡ゴム
芯金材質アルミニウムスチール
適用板厚の範囲1.2~6.41.0~3.2
最小曲げ半径(mm)3060~80(リング位置:X)
3080~100(リング位置:X)
3050~60(リング位置:Y)
販売形態L寸指定(1~100m/1m単位)ロール販売(50m)
RoHS10対応保証外
※サイズによって最小曲げ半径が異なります。詳細は規格表をご確認ください。
使用方法
リングが[X]の位置にある時リングが[Y]の位置にある時2018版FAカタログ2087ページ
[ ! ] リング外径寸法が通常時の40~60%潰れで使用するのが最適です。
注意・禁止事項
・本商品はロール単位で販売されております。(50m/ロール)
・使用時は必要な長さでカットしてください。
 ※内部に鋼板が配置されているため、鋼板と鋼板の隙間をハサミなどでカットしてください。
関連商品

型番リスト

型番
幅 A(mm)
適用板厚範囲(mm)
発泡リング位置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-TRSAT2-X-L50

8.8
1.0~2.0
X

1個

22,860( 25,146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

C-TRSAT2-X-L50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 トリムシール リング付の型番C-TRSAT2-X-L50のページです。
型番C-TRSAT2-X-L50に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 トリムシール リング付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-TRSAT2-Y-L50
C-TRSAT3.2-X-L50
C-TRSAT3.2-Y-L50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅 A
(mm)
適用板厚範囲
(mm)
発泡リング位置

22,860円

( 25,146円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8.81.0~2.0Y

22,860円

( 25,146円 )
1個 -

9日目~

9.82.1~3.2X

22,860円

( 25,146円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

9.82.1~3.2Y

トリムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました