(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Lタイプ

【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Lタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,980円 ~ 4,580円
税込価格
4,378円 ~ 5,038円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    スポットタイプ
  • IP(防塵防水):
    IP65
  • 発光色:
  • 発光色:
  • 形状:
    フレキシブルアーム
  • 取付方法:
    ネジ止
  • 入力電圧(V):
    DC24
  • 筐体色:
  • 調光機能:
  • アーム A寸法(mm):
    500

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

■Lタイプ

C-LEDFL-5-W

C-LEDFL-9-W

X矢視図X矢視図 リード線
赤 +
黒 -
リード線
赤 +
黒 -
【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル 防塵防水タイプ・Lタイプ(IP65) 外形図



[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

規格表

注文例

型番

-

電力(W)

-
 C-LEDFL-5-W
 C-LEDFL-9-W
 
部品名称[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミニウム合金黒アルマイト処理
レンズアクリル
表面カバーPMMA
フレキシブルチューブ炭素鋼黒エポキシ樹脂塗装
ソケットポリオレフィン
ケーブルPVC
[ ! ]ボルト固定の際には、コード引き出し口の位置にご注意ください。取付ブラケットは、IP65の対象外になります。
[ ! ]調光はできませんが、フレキシブルアームの形状を調整することで配光角度を調整することが可能です。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型番でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。
 
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番電力
(W)
照度(ルクスlx)入力電圧
(V)
入力電流
(mA)
消費電力
(W)
温度範囲
(℃)
色温度
(ケルビン K)
配光角度質量
(g)
¥基準単価
lx/0.5mlx/1m
C-LEDFL5W(白)2200450DC241905-10~45約6,000約60°6503,980
930001000DC243109-10~45約6,000約60°7504,580
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

■使用上の注意
フレキシブルチューブが破損した場合直ちに使用を中止してください。

使用例

照明を使用しない場合

・作業スペースに干渉しない場所に固定し、フレキシブル
 アームをまっすぐに立てておくと、作業スペースの邪魔に
 なりません。
照明を使用する場合

・フレキシブルアームを曲げスポット部を広範囲のワークに
 近づけて照射できます。
・LEDヘッド部に切替スイッチが搭載されているため、
 スイッチが必要な省スペース環境にも適しています。

その他装置別の使用例は こちら

■配光角度と照度について

配光角度素
 素子自体からの照射する光の
 角度ではなく、発光面から発せ
 られる光の角度。
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像

照度
 発光面中心部の直下の明るさを
 実測した値(lx:ルクス)。
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
[ ! ]記載している角度は、
  保証値ではなく参考値になります。
[ ! ]記載している照度は、
  保証値ではなく参考値になります。
関連商品

型番リスト

型番
入力電流(A)
出力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.19
5

1個

3,980( 4,378円 )

9日目~

0.31
9

1個

4,580( 5,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Lタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました