(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 アクチュエータ KS86 標準タイプ

【エコノミーシリーズ】 アクチュエータ KS86 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

1本から当社類似品比58%OFF。繰り返し位置決め精度は従来品同等±5μm。

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 精度:
    並級
  • グリース:
    標準
  • 潤滑ユニット有無:
    なし
  • モータ有無:
    なし(お客様にて組み込み)
  • ボールねじ軸径(Φ):
    15
  • テーブル長:
    75
  • 駆動方式:
    ボールねじ
  • 基本定格荷重 動定格(N):
    31458
  • 基本定格荷重 静定格(N):
    50764
  • 繰返し位置決め精度(μm):
    ±5

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
 
C-KS86(カバー無しタイプ) A-A 断面 矢視 B C-KSC86(カバータイプ) A-A 断面 矢視 B


 
モータブラケット取付フランジ F0 モータブラケット取付フランジ F1 モータブラケット取付フランジ F2 モータブラケット取付フランジ F3 モータブラケット取付フランジ F4 モータブラケット取付フランジ F5 モータブラケット取付フランジ F6 アダプタホルダ H0 
Type[ M ]スライダ材質ベースモータアタッチメントカバー
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
C−KS86(カバー無しタイプ )クロム鋼S55C四三酸化鉄被膜アルミ合金黒アルマイト
C−KSC86(カバータイプ)アルミ合金黒アルマイト
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型式(Type・リード)-ブロック数-ガイドレール長さL2-モータアタッチメント
 C-KS8610-B1-340-F0
 
型番ブロック数ガイドレール
長さL2
(mm)
モータ
アタッチメント
全長L1
(mm)
最大ストロークH
(mm)
nm重量(kg)
Typeリードブロック数
(1個)
ブロック数
(2個)
ブロック数
(1個)
ブロック数
(2個)
C−KS86
(カバー無しタイプ )

C−KSC86
(カバータイプ)
10
20

B1
B2
※1

340(フランジ)
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6

(アダプタホルダ)
H0
440216.5108.570325.76.5
440540316.5208.520436.97.7
540640416.5308.5705388.8
640740516.5408.520649.210
740840616.5508.5707410.411.2
9401040816.5708.5709511.612.4
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
※1 B2(ブロック数:2)をご選定した場合、ブロックはボールねじナット側とナットなし側がございます。ボールねじナット側をモータ側としてご使用ください。
※1 B2(ブロック数:2)をご選択した場合、片側ブロックはボールネジと連結していないため、任意に設定可能です。
※1 その際、2つのブロックを離した分だけストロークは短くなります。
Type精度等級ボールねじブロック
呼び外径リード動定格荷重
(N)
静定格荷重
(N)
動定格荷重
(N)
静定格荷重
(N)
静的許容モーメント静的許容モーメント静的許容モーメント
ピッチングMp(N-m)ヨーイングMy(N-m)ローリングMr(N-m)
ブロック1個ブロック2個ブロック1個ブロック2個ブロック1個ブロック2個
CKS86
C
KSC86
並級151064291138731458507646223050622305015073014
2041756889
 
精度基準精度
繰返し位置決め精度(mm)±0.005
走り平行度(mm)0.04 / 0.05(L2=740)/ 0.06(L2=940)
起動トルク(N・cm)10
価格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ブロック数ねじ径リード¥基準単価
L2=340L2=440L2=540L2=640L2=740L2=940
C−KS8610−B11121043,29052,11060,97065,38065,38065,380
C−KS8610−B2247,56056,34065,25069,61069,61069,610
C−KS8620−B112043,29052,11060,97065,38065,38065,380
C−KS8620−B2247,56056,34065,25069,61069,61069,610
C−KSC8610−B111045,13053,95062,82067,27067,27067,270
C−KSC8610−B2249,77058,59067,41071,86071,86071,860
C−KSC8620−B112045,13053,95062,82067,27067,27067,270
C−KSC8620−B2249,77058,59067,41071,86071,86071,860
[ ! ]2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
追加工
AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
内容条件・注意事項
駆動側軸端
キー溝加工
KC 駆動側軸端にキー溝加工を行います。
 指定方法 KC10
[ ! ]KC=指定1mm単位
[ ! ]3≦KC≦16
100
KLC 駆動側軸端キー溝加工の位置が指定できます。
 指定方法 KLC−K5−S3
キー溝寸法はKCと同じです。
[ ! ]K,S=指定1mm単位
[ ! ]4≦K+S≦16
100
駆動側軸端
平面取加工
SC 駆動側軸端に平面取加工を行います。
 指定方法 SC10
[ ! ]SC=指定1mm単位
[ ! ]5≦SC≦16
100

■駆動軸に対するキー溝詳細寸法


※キー溝加工を指定する際に、ほかの加工との干渉
にご注意ください。
軸径bt
基準寸法許容差(N9)基準寸法許容差
103−0.004
−0.029
1.8+0.1
0
■センサセット品
注文例型式(Type・リード)-ブロック数-ガイドレール長さL2-モータアタッチメント-(Code)
 C-KS8610
C-KSC8620
-
-
B1
B2
-
-
840
340
-
-
F6
H0
-
-
W3
CW1
対象型番Code
(□はセンサ個数)
1~3個まで
abcdef¥センサ
単価
C−KS86
(カバー無しタイプ)
W□64.2577.57167.8222,500
C−KSC86
(カバータイプ)
CW□
注: 対応センサは光電センサ671シリーズ、NPNタイプです。詳細は>>ここを参照ください。


センサー図面 カバー無しタイプ カバータイプ    
製品比較情報
 当社類似品
LX4510-B1-N-540
エコノミーシリーズ
C-KS8610-B1-540-F
精度上級普通
スライダ材質クロムモリブデン鋼クロム鋼
本体全長 [mm]627640
最大ストローク [mm]410.4416.5
基本定格荷重 動定格 [N]184506429
基本定格荷重 静定格 [N]3244111387
繰り返し位置決め精度 [mm]±0.005±0.005
RoHS10対応保証外
概要
■簡易構成図
商品概要
使用方法
使用方法

使用方法
注意・禁止事項
使用上の注意
■以下の環境での一軸アクチュエータのご使用は避けてください
①粉塵が多い環境(特に金属粉)
②水や油がかかる環境
③火元付近
④有機溶液、塩分の多い環境
⑤直射日光や熱放射のある環境
⑥強い振動や衝撃が伝わる環境
⑦腐食性ガス、可燃性ガスのある環境

■一軸アクチュエータの使用環境
使用環境:常温(凍結、結露なきこと)
関連商品

型番リスト

型番
カバー
リード(mm)
呼び(高さ)
テーブル(ブロック)
テーブル幅
静的許容モーメント Ma
静的許容モーメント Mb
静的許容モーメント Mc
ガイドレール長さ[L2](mm)
モータアタッチメント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
10
46
ロング1個
60
622
622
1507
340 ~ 940
モータブラケット取付フランジ[F0] / モータブラケット取付フランジ[F1] / モータブラケット取付フランジ[F2] / モータブラケット取付フランジ[F3] / モータブラケット取付フランジ[F4] / モータブラケット取付フランジ[F5] / モータブラケット取付フランジ[F6]

1個

-( - )

13日目~

なし
10
46
ロング1個
60
622
622
1507
340 ~ 940
アダプタホルダH0

1個

-( - )

13日目~

なし
10
46
ロング2個
60
3050
3050
3014
340 ~ 940
モータブラケット取付フランジ[F0] / モータブラケット取付フランジ[F1] / モータブラケット取付フランジ[F2] / モータブラケット取付フランジ[F3] / モータブラケット取付フランジ[F4] / モータブラケット取付フランジ[F5] / モータブラケット取付フランジ[F6]

1個

-( - )

13日目~

なし
10
46
ロング2個
60
3050
3050
3014
340 ~ 940
アダプタホルダH0

1個

-( - )

13日目~

なし
20
46
ロング1個
60
622
622
1507
340 ~ 940
モータブラケット取付フランジ[F0] / モータブラケット取付フランジ[F1] / モータブラケット取付フランジ[F2] / モータブラケット取付フランジ[F3] / モータブラケット取付フランジ[F4] / モータブラケット取付フランジ[F5] / モータブラケット取付フランジ[F6]

1個

-( - )

13日目~

なし
20
46
ロング1個
60
622
622
1507
340 ~ 940
アダプタホルダH0

1個

-( - )

13日目~

なし
20
46
ロング2個
60
3050
3050
3014
340 ~ 940
モータブラケット取付フランジ[F0] / モータブラケット取付フランジ[F1] / モータブラケット取付フランジ[F2] / モータブラケット取付フランジ[F3] / モータブラケット取付フランジ[F4] / モータブラケット取付フランジ[F5] / モータブラケット取付フランジ[F6]

1個

-( - )

13日目~

なし
20
46
ロング2個
60
3050
3050
3014
340 ~ 940
アダプタホルダH0

1個

-( - )

13日目~

あり
10
68
ロング1個
112
622
622
1507
340 ~ 940
モータブラケット取付フランジ[F0] / モータブラケット取付フランジ[F1] / モータブラケット取付フランジ[F2] / モータブラケット取付フランジ[F3] / モータブラケット取付フランジ[F4] / モータブラケット取付フランジ[F5] / モータブラケット取付フランジ[F6]

1個

-( - )

13日目~

あり
10
68
ロング1個
112
622
622
1507
340 ~ 940
アダプタホルダH0

1個

-( - )

13日目~

あり
10
68
ロング2個
112
3050
3050
3014
340 ~ 940
モータブラケット取付フランジ[F0] / モータブラケット取付フランジ[F1] / モータブラケット取付フランジ[F2] / モータブラケット取付フランジ[F3] / モータブラケット取付フランジ[F4] / モータブラケット取付フランジ[F5] / モータブラケット取付フランジ[F6]

1個

-( - )

13日目~

あり
10
68
ロング2個
112
3050
3050
3014
340 ~ 940
アダプタホルダH0

1個

-( - )

13日目~

あり
20
68
ロング1個
112
622
622
1507
340 ~ 940
モータブラケット取付フランジ[F0] / モータブラケット取付フランジ[F1] / モータブラケット取付フランジ[F2] / モータブラケット取付フランジ[F3] / モータブラケット取付フランジ[F4] / モータブラケット取付フランジ[F5] / モータブラケット取付フランジ[F6]

1個

-( - )

13日目~

あり
20
68
ロング1個
112
622
622
1507
340 ~ 940
アダプタホルダH0

1個

-( - )

13日目~

あり
20
68
ロング2個
112
3050
3050
3014
340 ~ 940
モータブラケット取付フランジ[F0] / モータブラケット取付フランジ[F1] / モータブラケット取付フランジ[F2] / モータブラケット取付フランジ[F3] / モータブラケット取付フランジ[F4] / モータブラケット取付フランジ[F5] / モータブラケット取付フランジ[F6]

1個

-( - )

13日目~

あり
20
68
ロング2個
112
3050
3050
3014
340 ~ 940
アダプタホルダH0

1個

-( - )

13日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

1本から当社類似品比58%OFF。繰り返し位置決め精度は従来品同等±5μm。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 アクチュエータ KS86 標準タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

一軸アクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました