ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型式 | |
C-MSX950N-2M |
形状 | 型番 | 検出距離 | 出力形態 | 動作モード | ¥基準単価 |
標準型 | C-MSX950N-2M | 5mm | NPN N.O. | 入光時ON 遮光時ON 2出力装備 | 770 |
C-MSX950P-2M | PNP N.O. | 880 | |||
L型 | C-MSX951N-2M | NPN N.O. | 770 | ||
C-MSX951N-2M-R (対屈曲ケーブル仕様) | NPN N.O. | 770 | |||
C-MSX951P-2M | PNP N.O. | 880 | |||
F型 | C-MSX952N-2M | NPN N.O. | 770 | ||
C-MSX952P-2M | PNP N.O. | 880 | |||
R型 | C-MSX953N-2M | NPN N.O. | 770 | ||
C-MSX953P-2M | PNP N.O. | 880 | |||
U型 | C-MSX954N-2M | NPN N.O. | 840 | ||
C-MSX954P-2M | PNP N.O. | 950 |
型番 | C-MSX95□N-2M | C-MSX95□P-2M | |
C-MSX951N-2M-R (対屈曲ケーブル仕様) | |||
出力 | NPN出力 | PNP出力 | |
最大流入電流 | 3~50mA | ||
印加電圧 | DC5-24V | ||
残留電圧 | 2V以下(負荷電流50mA時) | ||
出力動作 | 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 | ||
検出距離 | 5mm | ||
最小検出物体 | 0.8×1.2mm不透明体 | ||
応差(ヒステリシス) | 0.03mm以下 | ||
繰り返し精度 | 0.03mm以下 | ||
光源 | 赤色LED | ||
電源電圧 | DC5V~24V | ||
消費電流 | 15mA以下 | ||
応答時間 | 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 (応答周波数2kHz以上) | ||
動作表示灯 | 遮光時ON/入光時ON選択可 | ||
耐環境性 | 使用周囲温度 | -25℃~+55℃ | |
使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||
使用周囲照度 | 受光面照度1000lx以上、3000lx以下 | ||
耐電圧 | AC1000V、50/60Hz、1分間 受電部・ケース間 | ||
絶縁抵抗 | DC250Vメガにて51MΩ以上 充電器一括・ケース間 | ||
対振動 | 10~50Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向 2時間 | ||
耐衝撃 | 500m/s2 XYZ各方向 10回 | ||
保護等級 | IP50 | ||
保護回路 | サ−ジ保護回路、短絡保護、逆接保護 | ||
本体材質 | ケース部:ABS、表示部:ポリカーボネート | ||
ケーブル | 0.09mm2 4芯キャプタイヤケーブル PVC2mm付 | ||
対応ケーブル | 0.32以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 | ||
質量 | 約10g | ||
RoHS10 | 保証外 |
型式 | 当社類似品 FPM□25 | エコノミーシリーズ | |
出力 | NPN出力 | NPN出力 PNP出力 | |
最大流入電流 | 50mA | 50mA | |
印加電圧 | DC30V以下 | DC5-24V | |
残留電圧 | 2V以下(流入電流50mAにて) 1V以下(流入電流16mAにて) | 2V以下(流入電流50mA時) | |
出力動作 | 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 | ||
検出距離 | 6mm | 5mm | |
最小検出物体 | 0.8×1.2mm不透明体 | 0.8×1.2mm不透明体 | |
応差(ヒステリシス) | 0.05mm以下 | 0.03mm以下 | |
繰り返し精度 | 0.05mm以下 | 0.03mm以下 | |
光源 | 赤色LED | ||
電源電圧 | DC5V~24V | ||
消費電流 | 15mA以下 | ||
応答時間 | 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 (応答周波数3kHz以上) | 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 (応答周波数2kHz以上) | |
動作表示灯 | 橙色LED(入光時点灯) | 動作表示灯(赤)(遮光時ON/入光時ON選択可) | |
耐環境性 | 使用周囲温度 | -25℃~+55℃ | |
使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||
使用周囲照度 | 受光面照度1000lx以下 | 受光面照度1000lx以上、3000lx以下 | |
耐電圧 | AC1000V、50/60Hz、1分間 受電部・ケース間 | ||
絶縁抵抗 | DC250Vメガにて50MΩ以上 充電器一括・ケース間 | DC250Vメガにて51MΩ以上 充電器一括・ケース間 | |
対振動 | 耐久 10~2000Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向 2時間 | 耐久 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向 2時間 | |
耐衝撃 | 耐久 15,000m/s2 XYZ各方向 3回 | 耐久 500m/s2 XYZ各方向 10回 | |
保護等級 | - | IP50 | |
保護回路 | - | サ−ジ保護、短絡保護、逆接保護 | |
本体材質 | ケース:PBT、表示部:ポリカーボネート | ケース部:ABS、表示部:ポリカーボネート | |
ケーブル | 0.09mm2 4芯キャプタイヤケーブル PVC1mm付 | 0.09mm2 4芯キャプタイヤケーブル PVC2mm付 | |
ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 | |
質量 | 約10g |
■出力回路図
直流4線式NPN出力
(注)使用しない出力線は必ず絶縁処理をしてください。
記号… ZD1、ZD2:サージ吸収ツェナーダイオード
Tr1、Tr2 :NPN出力トランジスタ
直流4線式PNP出力
(注)使用しない出力線は必ず絶縁処理をしてください。
記号… ZD1、ZD2:サージ吸収ツェナーダイオード
Tr1、Tr2 :PNP出力トランジスタ
出力動作 | リード線色 | 出力動作 |
出力1 | 黒 | 遮光時ON |
出力2 | 白 | 入光時ON |
【エコノミーシリーズ】 溝形マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式(2023年1月発売予定) | 【エコノミーシリーズ】 溝形マイクロフォトセンサ 小型タイプ 2Mケーブル式 | 【エコノミーシリーズ】 溝形マイクロフォトセンサ用接続ケーブル(2023年1月発売予定) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
標準納期:1日目(在庫品) | 標準納期:1日目~(在庫品) | 標準納期:1日目~(在庫品) | ||
1個あたり単価:430円~ | 1個あたり単価:490円~ | 1個あたり単価:240円~ |
型番 |
形状 |
ヘッド最大 幅(mm) |
ヘッド最大 高さ(mm) |
ヘッド最大 長さ(mm) |
ケーブル仕様 |
出力形態 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
L型
|
13.8
|
12
|
12.3
|
通常
|
NPN(ノーマルオープン)
| 1個 | 770円(
847円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
L型
|
13.8
|
12
|
12.3
|
対屈曲ケーブル
|
NPN(ノーマルオープン)
| 1個 | 770円(
847円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
L型
|
13.8
|
12
|
12.3
|
通常
|
PNP(ノーマルオープン)
| 1個 | 880円(
968円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ