(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KGFS10-120120-4000
アルミフレーム 10シリーズ 正方形 120×120mm 2列溝 4面溝 コテイチョウアルミフレーム

アルミフレーム 10シリーズ 正方形 120×120mm 2列溝 4面溝 KGFS10-120120-4000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,675円
税込単価
85,443円

10シリーズの120mm角、2列溝アルミフレームです。■10シリーズとは溝幅1...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    120
  • フレームサイズ:
    120×120
  • フレームシリーズ:
    10シリーズ
  • フレーム形状:
    正方形
  • フレーム溝数:
    2列溝×2列溝
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 表面面取り加工:
    なし
  • フレームサイズ 幅(mm):
    120
  • フレームサイズ 厚さ(mm):
    120
  • 材質証明書:
    対象

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

KGFS10-120120-4000 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

HFS(標準タイプ)
GFS(高剛性タイプ)
10シリーズ
溝部詳細
(シリーズ共通)
溝底部詳細
(HFSタイプ)

(GFSタイプ)
T溝寸法
A部拡大図
A部拡大図
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

指定長フレーム規格表

型式L
HFS10−120120800
KHFS10−1201204000
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
lxly
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS10-12012050~400012.114487686.5×104686.5×104
HFSA6005CSS-T5黒アルマイトHFSB10-12012050~400012.114487686.5×104686.5×104
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトGFS10-12012050~400016.165987949.7×104949.7×104
GFSA6061SS-T6相当黒アルマイトGFSB10-12012050~400016.165987949.7×104949.7×104
[ ! ]カタログ規格外品サービスは>>こちら

固定長フレーム(有効長さ4000mm)規格表

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
タイプ材質表面処理型式Lmm断面積mm2断面2次モーメントmm4
lxly
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS10-12012040004487686.5×104686.5×104
HFSA6005CSS-T5黒アルマイトKHFSB10-12012040004487686.5×104686.5×104
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトKGFS10-12012040005987949.7×104949.7×104
GFSA6061SS-T6相当黒アルマイトKGFSB10-12012040005987949.7×104949.7×104
[ ! ]有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。

追加工

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は絞り込み検索・3Dプレビューにてご確認ください。
追加工の価格・出荷日はWOSにてご確認ください。
[ NG ]固定長フレームは適用不可となります。
■追加工1
分類追加工名称内容追加工コード
> 端面タップ加工端面タップフレーム端面(図面赤丸部)にタップ加工を行ないます。タップ
(センター穴)
[ ! ]左右端面タップに異径ねじを選択する場合、L≧LTP×3+RTP×3

この加工が必要なブラインドジョイント
(スクリュージョイント)
LTP(左端面)
RTP(右端面)
TPW(両端面)
12
M12深さ36
16
M16深さ48
20
M20深さ60
インサート挿入
LHP(左端面)
RHP(右端面)
HPW(両端面)
10
M10深さ18
12
M12深さ22
分類追加工名称内容追加工コード
> カット方法変更高精度カット
全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、カットします。
[ ! ]L≦1500のみ適用可
SC
45度カット
45度の角度をつけてカットします。
[ NG ]HFS/GFS10-60180・120180・60240・120240は適用不可
[ NG ]45度カット指定する場合、同一方向で他の追加工の重複指定は不可
 断面が下を向くようにカット 
 左      右
 断面が上を向くようにカット 
 左      右
LAT45
RAT45
LCT45
RCT45
 断面が奥を向くようにカット 
 左      右
 断面が手前を向くようにカット 
 左      右
LBT45
RBT45
LDT45
RDT45
■追加工2
分類追加工名称内容追加工コード
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴
ブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。
フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。
この加工が必要なブラインドジョイント(スクリュージョイント)

10シリーズアルミフレームは、レンチ穴d寸を選択できます。
X9、X12で選択ください。ご指定が無い場合はX12になります。
1番目2番目3番目レンチ穴径
L(左)
R(右)
C(レンチ穴1列)
W(レンチ穴2列)
E(レンチ穴3列)
H(水平)
V(垂直)
P(十字)
X9
X12
穴の位置とサイズ
H(mm)J(mm)K(mm)レンチ穴 d
306060Φ9
Φ12
フレームキャップ
厚み分穴位置移動
フレームキャップ 
固定位置のレンチ穴をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。
角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
[ ! ]固定位置レンチ穴追加工と同時にご指定ください。
追加工コード
左端面右端面
FLFR
指定位置レンチ穴
左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結時にご利用いただけます。
10シリーズアルミフレームは、レンチ穴d寸を選択できます。X9、X12で選択ください。
ご指定が無い場合はX12になります。
追加工コード
レンチ穴径穴位置指定0.5mm単位(左端よりの距離)
X9(φ9)
X12(φ12)
AH BH CH DH EH(水平)
AV BV CV DV EV(垂直)
AP BP CP DP EP(十字)
分類追加工名称内容追加工コード
> その他加工端面C面取り
フレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。
(糸面取りC0.2~0.3)
CW
シール貼り付け
アルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付します。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。
通し番号ユニット番号
ZZZ
数字4桁以内
U
数字3桁以内
■追加工3
分類追加工名称内容追加工コード
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
J穴

2ヶ所以上の締結を推奨
先入れシングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。J穴1番目2番目3番目
一つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にJ穴は加工されます。
フレームの置き方は外形図が基準です。
D 30.1
h 23.2
H 29.5
L(左)
R(右)
J
(J穴)
X(上から)
Z(下から)
Q(左から)
Y(右から)
V(上下2箇所)
H(左右2箇所)
    断面図
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴
左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。ザグリ穴径選択ザグリ深さ選択ザグリ穴位置指定
フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
指定例:Z12-HX1-XA100
Z
(選択)
上から下へ(垂直)HX(選択)XA XB XC XD XE
(指定0.5mm単位)
    断面図
上から下へ(垂直)
右から左へ(水平)
右から左へ(水平)HY(選択)YA YB YC YD YE
(指定0.5mm単位)
Zdd1T(フレーム高さ)\hH□1H□2[ ! ]穴位置指定範囲は
Z12:10 ~(L-10)
Z16:14 ~(L-14)
Z20:17 ~(L-17)
の範囲でご指定ください。
1213196018.253.2
16182612018.278.2
202232180・24018.278.2

[ ! ]Z16・Z20を選択する場合、水平方向の溝にもd1穴加工するため、
  ナットなどの相手部品の配置をご確認の上ご注文ください。
[ NG ]Z20-HX1またはZ20-HY1は選択不可
   (M20ボルト頭がフレーム面から飛び出すため)
[ ! ]断面がL型の場合、低い段のH□2はH□1のh寸法と同じです。

  

型番リスト

型番
フレームタイプ
表面処理
材質
L寸固定・指定
全長 L (有効長さ)(mm)
全長 L(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGFS10-120120-4000

GFS(高剛性タイプ)
白アルマイト処理
A6061SS-T6相当
固定
4000
-
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
10

1個

77,675( 85,443円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

10シリーズの120mm角、2列溝アルミフレームです。
■10シリーズとは
溝幅12mmのアルミフレームです。M10またはM12のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価
300mm未満
¥スライド単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
¥スライド単価/m
300mm以上
1~9本10~20本1~9本10~20本
HFSHFS10-12012050~40004,6204,38815,48014,700
HFSHFSB10-12012050~40005,0904,83617,03016,180
GFSGFS10-12012050~40006,1705,86920,66019,620
GFSGFSB10-12012050~40006,7906,45422,72021,580
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1~9本10~20本
HFSKHFS10-120120400055,71052,920
HFSKHFSB10-120120400061,30058,235
GFSKGFS10-120120400074,33070,621
GFSKGFSB10-120120400081,78077,692
■数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

出荷日
 2 日目出荷
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

技術情報

公差データについてはこちら

許容荷重計算についてはこちら

許容目安荷重

フレーム許容目安荷重

  • 1.計算条件 フレーム両端支持で中央集中荷重として計算しております。
  • 2.下表の許容荷重は、フレーム長の1/1000をたわみ量として計算したものです。
これは、実用上の最大許容荷重です。この値以内でご使用ください。
型式高さ×幅
(mm)
断面係数断面二次
モーメント
フレーム長さ
500mmの時
フレーム長さ
1000mmの時
Typeフレーム×103
(mm3)
×104
(mm4)
許容荷重許容荷重
(N)(kgf)(N)(kgf)
HFS10606060×6016.5349.666636791665169
6012060×12031.594.51269512953173323
120×6063.91383.5515215257128801314
6018060×18046.5139.51874119124685478
180×60135.88122316430516765410764191
6024060×24061.46184.42477325276193631
240×60232.5279037482638247937069561
120120120×120114.41686.5922289411230572352
120180120×180166.31997.913406413680335163420
180×120238214228776929364719427341
120240120×240217.16130317505317862437634465
240×120382.6645926169176295015422915737
GFS10606060×6024.1372.497269922431248
6012060×12045.56136.71836518734591468
120×6085.76514.6691347054172831763
6018060×18069.26207.82791728486979712
180×60182163822005922455550145613
6024060×24091.8275.43699837759249943
240×60312.6637525040675143512601612858
120120120×120158.28949.712758813019318973254
120180120×180232139218700919082467524770
180×120322.22290038960439755974019938
120240120×240304.5182724545025045613626261
240×120516.6662008329468499420823621248

ユニット許容目安荷重

条件:1000mm×1000mmの平面において、各フレームのたわみ量がフレーム中央で1mmたわむことを基準に算出
型式高さ×幅
(mm)
許容荷重
Typeフレーム集中荷重等分布荷重
(N)(kgf)(N)(kgf)
HFS10606060×606663679133271359
6012060×120126951295253912590
120×6051521525710304310514
6018060×180187411912374823824
180×601643051676532861033531
6024060×240247732527495465055
240×603748263824774965276495
120120120×12092228941118445718822
120180120×1801340641368026812827360
180×1202877692936457553958728
120240120×2401750531786235010635725
240×120616917629501233835125901
GFS10606060×609726992194531985
6012060×120183651873367303747
120×6069134705413826914109
6018060×180279172848558345697
180×602200592245544011844910
6024060×240369983775739977550
240×60504067514351008134102870
120120120×1201275881301925517726038
120180120×1801870091908237401938165
180×1203896043975577920879511
120240120×2402454502504549090150091
240×120832946849941665893169989

KGFS10-120120-4000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 10シリーズ 正方形 120×120mm 2列溝 4面溝の型番KGFS10-120120-4000のページです。
型番KGFS10-120120-4000に関する仕様情報を記載しております。

アルミフレーム 10シリーズ 正方形 120×120mm 2列溝 4面溝のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KGFSB10-120120-4000
KHFS10-120120-4000
KHFSB10-120120-4000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フレームタイプ 表面処理 材質 L寸固定・指定 全長 L (有効長さ)
(mm)
全長 L
(mm)
材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

85,460円

( 94,006円 )
1個 あり

2日目

10GFS(高剛性タイプ)黒アルマイト処理A6061SS-T6相当固定4000-A6061SS-T6相当黒アルマイト処理

58,217円

( 64,039円 )
1個 あり

2日目

10HFS(標準タイプ)白アルマイト処理A6005CSS-T5固定4000-A6005CSS-T5白アルマイト処理

64,059円

( 70,465円 )
1個 あり

2日目

10HFS(標準タイプ)黒アルマイト処理A6005CSS-T5固定4000-A6005CSS-T5黒アルマイト処理

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました