(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
10シリーズの60×180mm角、60×240mm角、3列溝以上のアルミフレー...
10シリーズ |
![]() |
型式 | − | L |
HFS10−60180 | − | 800 |
KHFS10−60180 | − | 4000 |
タイプ | 材質 | 表面処理 | 型式 | L指定0.5mm単位 | 質量kg/m | 断面積mm2 | 断面2次モーメントmm4 | |
lx | ly | |||||||
HFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | HFS10-60180 | 50~4000 | 10.91 | 4040 | 139.5×104 | 1223×104 |
HFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | HFS10-60240 | 50~4000 | 14.22 | 5265 | 184.4×104 | 2790×104 |
GFS | A6061SS-T6相当 | 白アルマイト | GFS10-60180 | 50~4000 | 14.87 | 5507 | 207.8×104 | 1638×104 |
GFS | A6061SS-T6相当 | 白アルマイト | GFS10-60240 | 50~4000 | 19.53 | 7233 | 275.4×104 | 3752×104 |
タイプ | 材質 | 表面処理 | 型式 | Lmm | 断面積mm2 | 断面2次モーメントmm4 | |
lx | ly | ||||||
HFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | KHFS10-60180 | 4000 | 4040 | 139.5×104 | 1223×104 |
HFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | KHFS10-60240 | 4000 | 5265 | 184.4×104 | 2790×104 |
GFS | A6061SS-T6相当 | 白アルマイト | KGFS10-60180 | 4000 | 5507 | 207.8×104 | 1638×104 |
GFS | A6061SS-T6相当 | 白アルマイト | KGFS10-60240 | 4000 | 7233 | 275.4×104 | 3752×104 |
分類 | 追加工名称 | 内容 | 追加工コード | ||||||||
> 端面タップ加工 | 端面タップ | フレーム端面(図面赤丸部)にタップ加工を行ないます。 | タップ | ||||||||
(センター穴)![]() | [ ! ]左右端面タップに異径ねじを選択する場合、L≧LTP×3+RTP×3 この加工が必要なブラインドジョイント (スクリュージョイント) | LTP(左端面) RTP(右端面) TPW(両端面) | 12 M12深さ36 16 M16深さ48 20 M20深さ60 | ||||||||
インサート挿入 | |||||||||||
LHP(左端面) RHP(右端面) HPW(両端面) | 10 M10深さ18 12 M12深さ22 | ||||||||||
分類 | 追加工名称 | 内容 | 追加工コード | ||||||||
> カット方法変更 | 高精度カット![]() | 全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、カットします。 [ ! ]L≦1500のみ適用可 | SC | ||||||||
45度カット![]() | 45度の角度をつけてカットします。 [ NG ]HFS/GFS10-60180・120180・60240・120240は適用不可 [ NG ]45度カット指定する場合、同一方向で他の追加工の重複指定は不可 | 断面が下を向くようにカット 左 右 ![]() | 断面が上を向くようにカット 左 右 ![]() | ||||||||
LAT45 RAT45 | LCT45 RCT45 | ||||||||||
断面が奥を向くようにカット 左 右 ![]() | 断面が手前を向くようにカット 左 右 ![]() | ||||||||||
LBT45 RBT45 | LDT45 RDT45 |
分類 | 追加工名称 | 内容 | 追加工コード | ||||||||
> レンチ穴あけ | 固定位置レンチ穴![]() | ブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。 フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。 この加工が必要なブラインドジョイント(スクリュージョイント) ![]() 10シリーズアルミフレームは、レンチ穴d寸を選択できます。 X9、X12で選択ください。ご指定が無い場合はX12になります。 | 1番目 | 2番目 | 3番目 | レンチ穴径 | |||||
L(左) R(右) | C(レンチ穴1列) W(レンチ穴2列) E(レンチ穴3列) | H(水平) V(垂直) P(十字) | X9 X12 | ||||||||
穴の位置とサイズ | |||||||||||
H(mm) | J(mm) | K(mm) | レンチ穴 d | ||||||||
30 | 60 | 60 | Φ9 Φ12 | ||||||||
フレームキャップ 厚み分穴位置移動 フレームキャップ ![]() | 固定位置のレンチ穴をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。 角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。 [ ! ]固定位置レンチ穴追加工と同時にご指定ください。 | 追加工コード | |||||||||
左端面 | 右端面 | ||||||||||
FL | FR | ||||||||||
指定位置レンチ穴![]() | 左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。 梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結時にご利用いただけます。 10シリーズアルミフレームは、レンチ穴d寸を選択できます。X9、X12で選択ください。 ご指定が無い場合はX12になります。 | 追加工コード | |||||||||
レンチ穴径 | 穴位置指定0.5mm単位(左端よりの距離) | ||||||||||
X9(φ9) X12(φ12) | AH BH CH DH EH(水平) AV BV CV DV EV(垂直) AP BP CP DP EP(十字) | ||||||||||
分類 | 追加工名称 | 内容 | 追加工コード | ||||||||
> その他加工 | 端面C面取り![]() | フレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。 (糸面取りC0.2~0.3) | CW | ||||||||
シール貼り付け![]() | アルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付します。 文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。 | 通し番号 | ユニット番号 | ||||||||
ZZZ 数字4桁以内 | U 数字3桁以内 |
分類 | 追加工名称 | 内容 | 追加工コード | ||||||||
> ブラインド ジョイント 専用穴あけ | J穴![]() 2ヶ所以上の締結を推奨 | 先入れシングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。 | J穴 | 1番目 | 2番目 | 3番目 | |||||
一つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にJ穴は加工されます。 フレームの置き方は外形図が基準です。 | D 30.1 h 23.2 H 29.5 | L(左) R(右) | J (J穴) | X(上から) Z(下から) Q(左から) Y(右から) V(上下2箇所) H(左右2箇所) | |||||||
断面図 ![]() | |||||||||||
> ザグリ穴あけ | 指定位置ザグリ穴![]() | 左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。 | ザグリ穴径選択 | ザグリ深さ選択 | ザグリ穴位置指定 | ||||||
フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。 指定例:Z12-HX1-XA100 | Z (選択) | 上から下へ(垂直) | HX(選択) | XA XB XC XD XE (指定0.5mm単位) | |||||||
断面図 ![]() 上から下へ(垂直) ![]() 右から左へ(水平) ![]() | 右から左へ(水平) | HY(選択) | YA YB YC YD YE (指定0.5mm単位) | ||||||||
Z | d | d1 | T(フレーム高さ)\h | H□1 | H□2 | [ ! ]穴位置指定範囲は Z12:10 ~(L-10) Z16:14 ~(L-14) Z20:17 ~(L-17) の範囲でご指定ください。 | |||||
12 | 13 | 19 | 60 | 18.2 | 53.2 | ||||||
16 | 18 | 26 | 120 | 18.2 | 78.2 | ||||||
20 | 22 | 32 | 180・240 | 18.2 | 78.2 | ||||||
[ ! ]Z16・Z20を選択する場合、水平方向の溝にもd1穴加工するため、 |
Loading...
10シリーズの60×180mm角、60×240mm角、3列溝以上のアルミフレームです。
■10シリーズとは
溝幅12mmのアルミフレームです。M10またはM12のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。
タイプ | 型式 | L指定0.5mm単位 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥スライド単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ¥スライド単価/m 300mm以上 |
1~9本 | 10~20本 | 1~9本 | 10~20本 | |||
HFS | HFS10-60180 | 50~4000 | 4,160 | 3,952 | 13,950 | 13,240 |
HFS | HFS10-60240 | 50~4000 | 5,430 | 5,155 | 18,170 | 17,260 |
GFS | GFS10-60180 | 50~4000 | 6,150 | 5,847 | 20,590 | 19,560 |
GFS | GFS10-60240 | 50~4000 | 8,080 | 7,679 | 27,050 | 25,690 |
タイプ | 型式 | Lmm | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
1~9本 | 10~20本 | |||
HFS | KHFS10-60180 | 4000 | 50,180 | 47,670 |
HFS | KHFS10-60240 | 4000 | 65,410 | 62,133 |
GFS | KGFS10-60180 | 4000 | 74,110 | 70,408 |
GFS | KGFS10-60240 | 4000 | 97,340 | 92,474 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数量 | 1~20 | 21~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
2 | 日目出荷 |
型式 | 高さ×幅 (mm) | 断面係数 | 断面二次 モーメント | フレーム長さ 500mmの時 | フレーム長さ 1000mmの時 | |||
Type | フレーム | ×103 (mm3) | ×104 (mm4) | 許容荷重 | 許容荷重 | |||
(N) | (kgf) | (N) | (kgf) | |||||
HFS10 | 6060 | 60×60 | 16.53 | 49.6 | 6663 | 679 | 1665 | 169 |
60120 | 60×120 | 31.5 | 94.5 | 12695 | 1295 | 3173 | 323 | |
120×60 | 63.91 | 383.5 | 51521 | 5257 | 12880 | 1314 | ||
60180 | 60×180 | 46.5 | 139.5 | 18741 | 1912 | 4685 | 478 | |
180×60 | 135.88 | 1223 | 164305 | 16765 | 41076 | 4191 | ||
60240 | 60×240 | 61.46 | 184.4 | 24773 | 2527 | 6193 | 631 | |
240×60 | 232.5 | 2790 | 374826 | 38247 | 93706 | 9561 | ||
120120 | 120×120 | 114.41 | 686.5 | 92228 | 9411 | 23057 | 2352 | |
120180 | 120×180 | 166.31 | 997.9 | 134064 | 13680 | 33516 | 3420 | |
180×120 | 238 | 2142 | 287769 | 29364 | 71942 | 7341 | ||
120240 | 120×240 | 217.16 | 1303 | 175053 | 17862 | 43763 | 4465 | |
240×120 | 382.66 | 4592 | 616917 | 62950 | 154229 | 15737 | ||
GFS10 | 6060 | 60×60 | 24.13 | 72.4 | 9726 | 992 | 2431 | 248 |
60120 | 60×120 | 45.56 | 136.7 | 18365 | 1873 | 4591 | 468 | |
120×60 | 85.76 | 514.6 | 69134 | 7054 | 17283 | 1763 | ||
60180 | 60×180 | 69.26 | 207.8 | 27917 | 2848 | 6979 | 712 | |
180×60 | 182 | 1638 | 220059 | 22455 | 55014 | 5613 | ||
60240 | 60×240 | 91.8 | 275.4 | 36998 | 3775 | 9249 | 943 | |
240×60 | 312.66 | 3752 | 504067 | 51435 | 126016 | 12858 | ||
120120 | 120×120 | 158.28 | 949.7 | 127588 | 13019 | 31897 | 3254 | |
120180 | 120×180 | 232 | 1392 | 187009 | 19082 | 46752 | 4770 | |
180×120 | 322.22 | 2900 | 389604 | 39755 | 97401 | 9938 | ||
120240 | 120×240 | 304.5 | 1827 | 245450 | 25045 | 61362 | 6261 | |
240×120 | 516.66 | 6200 | 832946 | 84994 | 208236 | 21248 |
型式 | 高さ×幅 (mm) | 許容荷重 | ||||
Type | フレーム | 集中荷重 | 等分布荷重 | |||
(N) | (kgf) | (N) | (kgf) | |||
HFS10 | 6060 | 60×60 | 6663 | 679 | 13327 | 1359 |
60120 | 60×120 | 12695 | 1295 | 25391 | 2590 | |
120×60 | 51521 | 5257 | 103043 | 10514 | ||
60180 | 60×180 | 18741 | 1912 | 37482 | 3824 | |
180×60 | 164305 | 16765 | 328610 | 33531 | ||
60240 | 60×240 | 24773 | 2527 | 49546 | 5055 | |
240×60 | 374826 | 38247 | 749652 | 76495 | ||
120120 | 120×120 | 92228 | 9411 | 184457 | 18822 | |
120180 | 120×180 | 134064 | 13680 | 268128 | 27360 | |
180×120 | 287769 | 29364 | 575539 | 58728 | ||
120240 | 120×240 | 175053 | 17862 | 350106 | 35725 | |
240×120 | 616917 | 62950 | 1233835 | 125901 | ||
GFS10 | 6060 | 60×60 | 9726 | 992 | 19453 | 1985 |
60120 | 60×120 | 18365 | 1873 | 36730 | 3747 | |
120×60 | 69134 | 7054 | 138269 | 14109 | ||
60180 | 60×180 | 27917 | 2848 | 55834 | 5697 | |
180×60 | 220059 | 22455 | 440118 | 44910 | ||
60240 | 60×240 | 36998 | 3775 | 73997 | 7550 | |
240×60 | 504067 | 51435 | 1008134 | 102870 | ||
120120 | 120×120 | 127588 | 13019 | 255177 | 26038 | |
120180 | 120×180 | 187009 | 19082 | 374019 | 38165 | |
180×120 | 389604 | 39755 | 779208 | 79511 | ||
120240 | 120×240 | 245450 | 25045 | 490901 | 50091 | |
240×120 | 832946 | 84994 | 1665893 | 169989 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
KGFS10-60240-4000で型番確定
アルミフレーム 10シリーズ 長方形 60×180mm 60×240mm 3列溝以上 4面溝の型番KGFS10-60240-4000のページです。
型番KGFS10-60240-4000に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
KGFS10-60180-4000 |
KHFS10-60180-4000 |
KHFS10-60240-4000 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | フレームサイズ | フレーム溝数 | フレームタイプ | 材質 | フレームサイズ 厚さ (mm) | L寸固定・指定 | 全長 L (有効長さ) (mm) | 全長 L (mm) | 材質証明書:材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,445円 ( 85,190円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 60×180 | 1列溝×3列溝 | GFS(高剛性タイプ) | A6061SS-T6相当 | 180 | 固定 | 4000 | - | A6061SS-T6相当 | |
52,438円 ( 57,682円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 60×180 | 1列溝×3列溝 | HFS(標準タイプ) | A6005CSS-T5 | 180 | 固定 | 4000 | - | A6005CSS-T5 | |
68,353円 ( 75,188円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 60×240 | 1列溝×4列溝 | HFS(標準タイプ) | A6005CSS-T5 | 240 | 固定 | 4000 | - | A6005CSS-T5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針