ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型式 | |
M12S-F4C-30VC-2 |
型番 | コネクタ 仕様 | コネクタ 形状 | 芯数 | CN1 | CN2 | ケ-ブル 定格電圧 | 導体 断面積 | 被覆 材質 | ケ-ブルの 屈曲回数 | L 長さ(m) | 接続可能な 近接スイッチの型番 | ¥基準単価 |
M12S-F4C-30VC-2 | M12 | ストレート継手 | 4 | メス | 切落とし剥出し | 30V | 0.3 | PVC | 22万回 | 2 | C-2C12-□□□-□ | 1,280 |
M12S-F4C-30VC-3 | 3 | 1,720 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
M12S-F4C-30VC-3で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 M12近接センサ用ケーブルの型番M12S-F4C-30VC-3のページです。
型番M12S-F4C-30VC-3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
M12S-F4C-30VC-2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
1,280円 ( 1,408円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 2 |