(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M8S-F3C-30VC-2
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 M8近接センサ用ケーブル エコノミーシリーズ_キンセツセンサケーブル

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 M8近接センサ用ケーブル M8S-F3C-30VC-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,220円
税込単価
1,342円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    M8・M12
  • 対応メーカー:
    オムロン / その他
  • CN2形状仕様:
    切落し
  • コネクタ/CN1:
    メス(ストレート)
  • 芯数1:
    3
  • 分類:
    M8コネクタ
  • シース(外被)材質:
    PVC
  • 芯線規格(mm²):
    0.3
  • 定格電圧(V):
    30
  • ケ-ブルの屈曲回数:
    22万回

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

M8S-F3C-30VC-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M8S-F3C-30VC-2 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
M8S-F3C-30VC-2
M8S-F3C-30VC-3



(長さ(L)公差)は0~+100mmとなります)
規格表
注文例 型式
 M8S-F3C-30VC-2

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番コネクタ
仕様
コネクタ
形状
芯数CN1CN2ケ-ブル
定格電圧
導体
断面積
被覆
材質
ケ-ブルの
屈曲回数

長さ(m)
接続可能な
近接スイッチの型番
¥基準単価
M8S-F3C-30VC-2M8ストレート継手3メス切落とし剥出し30V0.3PVC22万回2C-C08-□□□-□
C-2C08-□□□-□
1,220
M8S-F3C-30VC-331,590
[ ! ]2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
延長コード配線図例
商品概要
近接センサ・プラグタイプ M8/M12接続用延長ケーブル
 
商品概要 M8直流に適合 M12直流に適合 1.ブラウン
3.青
4.黒

1.ブラウン
2.白
3.青
4.黒
使用例
·センサでの応用
使用例1
·機器の視覚的応用
使用例2
·工場自動化での応用
使用例3
性能・試験情報
ケーブル屈曲試験
関連資料1
関連資料2
·ケーブルの耐油試験:耐切削油
関連資料3
関連商品

型番リスト

型番
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M8S-F3C-30VC-2

2

1個

1,220( 1,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

Loading...

M8S-F3C-30VC-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 M8近接センサ用ケーブルの型番M8S-F3C-30VC-2のページです。
型番M8S-F3C-30VC-2に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 M8近接センサ用ケーブルのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
他社近接センサ互換性テスト
評価 4.0満足度:4.02025/03/12
海外装置機器に使用されている近接センサとの互換性をテストしました。オフラインでのテストでしたが、問題なく反応出来ました。緊急時における予備として常備することにしました。安価かつ即納なので今後も利用致します。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
M8S-F3C-30VC-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)

1,590円

( 1,749円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3

センサ対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました