【まとめ買いでミスミ品最安値!】※最小注文数量(XX個~)が設定されています。...
![]() | 型式(Type) | - | 電力 | - | 色 | |
C-LEDC | - | 3 | - | W |
部品名称 | 材質 | 表面処理 |
本体 | アルミ合金 | アルマイト処理、 |
表面カパー | ポリカーボネート | 乳白色カバー |
固定ブラケット | 304 | - |
ケ-ブル | PVC | - |
ワイヤワッシャ | ポリオレフィン(黄色) | - |
型式 | 色 | L | 光束 | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 発光部長さ A | 温度範囲 (℃) | 色温度 (ケルビンK) | 配光 スケール角度 | |
Type | 電力 | (lm) | ||||||||
C-LEDC | 3 | W (白) | 385 | 300 | DC24 ±10% | 0.13A | 275 | -10~45 | 約6000 | 約 120° |
6 | 685 | 600 | 0.25A | 575 | ||||||
9 | 985 | 900 | 0.37A | 875 |
型番 |
入力電流(A) |
出力(W) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.13
|
3
| 3個 | 3,000円(
3,300円
) | 9日目~ | |
0.25
|
6
| 3個 | 3,640円(
4,004円
) | 9日目~ | |
0.37
|
9
| 3個 | 4,700円(
5,170円
) | 9日目~ |
Loading...
【まとめ買いでミスミ品最安値!】※最小注文数量(XX個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数量が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ