(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-MFN10-32
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 二面フランジ型ハウジングユニット エコノミーシリーズ_ムキュウユブッシュハウジングT

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 二面フランジ型ハウジングユニット C-MFN10-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-MFN10-32 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
寸法図1
[ ! ]ツバ底面とD部の直角度は0.02以内。
[ ! ]推奨相手軸 f8・g6
 
ハウジングブッシュ
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
A6061白アルマイト青銅合金
*ハウジング逃げ部D≦28の時、

ー0.1
ー0.3

 D≧32の時、ー0.3
ー0.5
規格表
注文例型番(Type・d)L
 CーMFN2042
 
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番d LD L1HTd1d2tFA¥基準単価
Type
許容差許容差
C-MFN
(二面フランジ)
10+0.028
 0
3219
 0
-0.018
54064.57.54.1291,540
573,050
12+0.034
 0
3221
 0
-0.021
1042321,680
573,330
1637284822312,050
674,080
20+0.041
 0
4232
 0
-0.025
5485.595.124362,560
775,080
2558406232403,750
1087,560
30684574106.6116.135495,000
1289,890
40+0.050
 0
8060
 0
-0.030
1596139148.150609,480
15016,500
509080116588013,490
17024,470
製品比較情報
 当社類似品
MFNS20
エコノミーシリーズ
C-MFN20-42
潤滑条件定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑
許容最高面圧29N/mm210.5N/mm2
許容最高速度1.0m/s0.5m/s0.60m/s0.28m/s
許容最高PV値3.25
N/mm2・m/s
1.65
N/mm2・m/s
1.16
N/mm2・m/s
0.70
N/mm2・m/s
材質ハウジングSS400
(無電解ニッケルメッキ)
A6061
(白アルマイト)
ブッシュ高力黄銅合金系
青銅合金
ブッシュ固定方法止め輪接着
RoHS10対応保証外
[ ! ]上表の数値は参考値であり、規格値ではありません。
関連商品


型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-MFN10-32

10
19
32

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

カタログ

 

Loading...

C-MFN10-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 二面フランジ型ハウジングユニットの型番C-MFN10-32のページです。
型番C-MFN10-32に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 二面フランジ型ハウジングユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-MFN10-57
C-MFN12-32
C-MFN12-57
C-MFN16-37
C-MFN16-67
C-MFN20-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
全長 L
(mm)

3,050円

( 3,355円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101957

1,680円

( 1,848円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

122132

3,330円

( 3,663円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

122157

2,050円

( 2,255円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

162837

4,080円

( 4,488円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

162867

2,560円

( 2,816円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

203242

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました