ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
|
|
注文例 | 型番(Type・d) | ー | L |
CーMFK20 | ー | 42 |
型番 | d | L | D | L1 | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D | W | ¥基準単価 | ||
Type | ||||||||||||||
許容差 | 許容差 | |||||||||||||
C-MFK (角フランジ) | 10 | +0.028 0 | 32 | 19 | 0 -0.018 | 5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | 1,600 |
57 | 3,190 | |||||||||||||
12 | +0.034 0 | 32 | 21 | 0 -0.021 | 10 | 42 | 32 | 32 | 1,760 | |||||
57 | 3,490 | |||||||||||||
16 | 37 | 28 | 48 | 38 | 37 | 2,120 | ||||||||
67 | 4,220 | |||||||||||||
20 | +0.041 0 | 42 | 32 | 0 -0.025 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 2,640 | ||
77 | 5,240 | |||||||||||||
25 | 58 | 40 | 62 | 51 | 50 | 3,890 | ||||||||
108 | 7,720 | |||||||||||||
30 | 68 | 45 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 5,080 | ||||
128 | 10,070 | |||||||||||||
40 | +0.050 0 | 80 | 60 | 0 -0.030 | 15 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 8,880 | |
150 | 14,400 | |||||||||||||
50 | 90 | 80 | 116 | 98 | 92 | 12,140 | ||||||||
170 | 14,400 |
当社類似品 MFKS20 | エコノミーシリーズ C-MFK20-42 | ||||
潤滑条件 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | |
許容最高面圧 | 29N/mm2 | 10.5N/mm2 | |||
許容最高速度 | 1.0m/s | 0.5m/s | 0.60m/s | 0.28m/s | |
許容最高PV値 | 3.25 N/mm2・m/s | 1.65 N/mm2・m/s | 1.16 N/mm2・m/s | 0.70 N/mm2・m/s | |
材質 | ハウジング | SS400 (無電解ニッケルメッキ) | A6061 (白アルマイト) | ||
ブッシュ | 高力黄銅合金系![]() | 青銅合金![]() | |||
ブッシュ固定方法 | 止め輪 | 接着 | |||
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
C-MFK16-37で型番確定
【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 角フランジ型ハウジングユニットの型番C-MFK16-37のページです。
型番C-MFK16-37に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-MFK10-57 |
C-MFK12-32 |
C-MFK12-57 |
C-MFK16-67 |
C-MFK20-42 |
C-MFK20-77 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 内径 d (φ) | 外径 D (φ) | 全長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,190円 ( 3,509円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 19 | 57 | |
1,760円 ( 1,936円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 12 | 21 | 32 | |
3,490円 ( 3,839円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 12 | 21 | 57 | |
4,220円 ( 4,642円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 16 | 28 | 67 | |
2,640円 ( 2,904円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 20 | 32 | 42 | |
5,240円 ( 5,764円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 20 | 32 | 77 |