(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SECSW12
リニアガイドクランパー ミニチュアリニアガイド用 左右ねじタイプ スライドガイドクランフパー ミニチュア

リニアガイドクランパー ミニチュアリニアガイド用 左右ねじタイプ SECSW12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,280円
税込単価
6,908円

ミニチュアリニアガイドのレールをクランプしてブロックを自由な位置に固定できます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SECSW12 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


■組み付け寸法
■締付トルク及び保持力
締付トルク0.4N・m 保持力(参考):90N
[ ! ]H21は70Nになります
[ ! ]ミスミ品リニアガイドのH寸と合わせてお使いください。
[ ! ]他社品リニアガイドと合わせてご使用の場合、レール及びブロック寸法をご確認の上、お使いください。
[ ! ]ノブの取付は接着剤を使用しています。
 
Type部品名[ M ]材質
ミニチュアリニアガイド
標準レール用
ミニチュアリニアガイド
ワイドレール用
SECSSECSW本体SUS304
左右ねじ
コンタクト
ノブ


規格表

型式
SECS10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABFGH1H2H3TJW1123Dd
(並目)
¥基準単価
Type[ ! ]
SECS10182012157.87.52.84.212.891394106M35,750
132027142010.59.55.5516.5121286,090
16213215251311662015171251496,510
202540183015.5147.5823.5201861610M46,830
SECSW12183312269.883.84.215.8181394126M36,280
142039153211.5105.5517.52487,040
1630592051131266204217125149M48,300
172650164213.5126.5720.533108,090
213057204716.5158.5824.5371861612M58,930
SECSタイプはミニチュアリニアガイドのH寸と合わせてお使いください。
[ ! ]SECSWタイプはミニチュアリニアガイド・ワイドタイプのH寸と合わせてお使いください。

型番リスト

型番
H寸法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SECSW12

12
10

1個

6,280( 6,908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニチュアリニアガイドのレールをクランプしてブロックを自由な位置に固定できます。
手動で簡易的な位置保持を行う際に有効で、標準レールからワイドレールまで、幅広くサイズの選定が可能です。
ミスミ品リニアガイド以外、他社品リニアガイドにも使用可能です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜2930〜
値引率基準単価5%10%18%18%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

 
■ ワークガイドの位置調整■取付方法
 * 垂直での位置保持には、使用しないでください。
[ ! ]リニアガイドクランパーは、リニアガイドとの連結用プレート固定後、レールに取り付けてください。
[ ! ]連結用プレートはお客様でご用意ください。
[ ! ]ノブ締付の際に工具を使用しないでください。また、かじり(焼き付き)防止のため、グリースや油塗布が有効です。

カタログ

 

SECSW12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアガイドクランパー ミニチュアリニアガイド用 左右ねじタイプの型番SECSW12のページです。
型番SECSW12に関する仕様情報を記載しております。

リニアガイドクランパー ミニチュアリニアガイド用 左右ねじタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SECS13
SECS16
SECS20
SECSW14
SECSW16
SECSW17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?H寸法

6,090円

( 6,699円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1013

6,510円

( 7,161円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1016

6,830円

( 7,513円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020

7,040円

( 7,744円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1014

8,300円

( 9,130円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1016

8,090円

( 8,899円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1017

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました