(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-MPFS3-3
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スプリングプランジャ エコノミーシリーズ_スプリングプランジャ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スプリングプランジャ C-MPFS3-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-MPFS3-3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
●フラットタイプ
C-MPFS
●球面タイプ
C-MPJS
規格表
注文例 型番-S
 C-MPFS3-3
 
Type本体ピンばね使用可能温度
フラットタイプ球面タイプ[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質
C-MPFSC-MPJSSUS303相当SUS303相当SUS304H相当-30~140℃

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番SdD1LC荷重(N)¥基準単価
TypeDh7min.max.C-MPFSC-MPJS
(フラット)
C-MPFS

(球面)
C-MPJS
21.512.580.10.51680680
3323.5100.151.5540540
434.50.20.6520520
5445.511.50.32760760
kgf=N×0.101972
[ ! ]荷重min.は初期荷重、max.はピンを最大限沈めたときの荷重です。
[ ! ]取付穴推奨寸法 DH7
[ ! ]抜け防止には接着剤をあわせてお使いください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
MPFS・MPJS
エコノミーシリーズ
C-MPFS・C-MPJS
材質本体SUS303SUS303相当
ピンSUS304
ばねSUS304SUS304H相当
RoHS10対応対応


型番リスト

型番
ストローク (S)(mm)
ピンプランジャ種類
max荷重(N)
直径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-MPFS3-3

3
フラット
1.5
3
10

1個

820( 902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C-MPFS3-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スプリングプランジャの型番C-MPFS3-3のページです。
型番C-MPFS3-3に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スプリングプランジャのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-MPFS2-1.5
C-MPFS4-3
C-MPFS5-4
C-MPJS2-1.5
C-MPJS3-3
C-MPJS4-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ストローク (S)
(mm)
ピンプランジャ種類 max荷重
(N)
直径 D
(mm)

1,020円

( 1,122円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101.5フラット12

780円

( 858円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103フラット1.54

760円

( 836円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104フラット25

1,020円

( 1,122円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101.5球面タイプ12

820円

( 902円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103球面タイプ1.53

520円

( 572円 )
20個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103球面タイプ1.54

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました