ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
C-2C08-N11/P11
C-2C12-N11/P11
注文例 | 型式 | |
C-2C08-N11 |
型番 | 形状 | M×Pitch | 検出距離 | 出力形態 | 応答周波数 | 線長 | ¥基準単価 |
C-2C08-N11 | ねじ型 | M8×1 | 4mm | NPN N.O. | 1kHz | 2m | 3,430 |
C-2C08-P11 | PNP N.O. | 3,430 | |||||
C-2C12-N11 | ねじ型 | M12×1 | 8mm | NPN N.O. | 500Hz | 3,320 | |
C-2C12-P11 | PNP N.O. | 3,320 |
種類 | 直流3線式(NPN) | 直流3線式(PNP) | ||
M8 | M12 | M8 | M12 | |
型番 | C-2C08-N11 | C-2C12-N11 | C-2C08-P11 | C-2C12-P11 |
検出距離 | 4mm | 8mm | 4mm | 8mm |
定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | |||
応動材質 | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | |||
定格使用電流 | 200mA | |||
漏れ電流 | 0.01mA以下 | |||
電圧降下 | 1.5V以下 | 2.0V以下 | 1.5V以下 | 2.0V以下 |
開閉頻度 | 1kHz | 500Hz | 1kHz | 500Hz |
応答時間 | 0.2ms | 0.5ms | 0.2ms | 0.5ms |
応差 | 15%以下 | |||
保護等級 | IP67 | |||
使用温度 | -25℃~+70℃ | |||
温度特性 | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | |||
保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | |||
過電流 | 220mA | |||
検出面材質 | ABS |
型式 | 当社類似品 EMZ3-12S | エコノミーシリーズ | |
C-2C08 | C-2C12 | ||
形状 | ねじ型 M12 | ねじ型 M8 | ねじ型 M12 |
シールドタイプ | 非シールドタイプ | ||
検出距離 | 3mm | 4mm | 8mm |
出力形態 | NPN N.O. | NPN N.O. / PNP N.O. | |
センサ部寸法 | M12×47 | M8×30 | M12×35 |
電源 | 直流3線式 | 直流3線式 | |
定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | |
電圧降下 | 1.5V以下 | 1.5V以下 | 2.0V以下 |
応差 | 20%以下 | 15%以下 | |
使用周囲温度 | -25~+70 ℃ | -25~+70 ℃ | |
温度特性 | ±15%以内(+23℃時の動作に対して) | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | |
保護等級 | IP67 | IP67 | |
ケース材質 | PBT | ABS |
型番 |
検出距離(範囲)(mm) |
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) |
検出距離詳細(mm) |
出力形式 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
~5
|
M8
|
4
|
NPN(NO)
| 1個 | 3,430円(
3,773円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
~5
|
M8
|
4
|
PNP(NO)
| 1個 | 3,430円(
3,773円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6~10
|
M12
|
8
|
NPN(NO)
| 1個 | 3,320円(
3,652円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6~10
|
M12
|
8
|
PNP(NO)
| 1個 | 3,320円(
3,652円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
直流3線式NPN出力
直流3線式PNP出力
被検出材 | 修正係数 |
鉄 | 1.00 |
スチール | 0.90 |
ニッケルクロム合金 | 0.85 |
ニッケル | 0.70 |
黄銅 | 0.50 |
銅 | 0.40 |
アルミ | 0.40 |
種類 | 商品形状 | 特長 |
シールド | 検出物体近接センサ ![]() | ・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしているため、 磁束が前方に集中します。 ・センサを金属に埋め込んで取り付けることが可能です。 |
非シールド | 検出物体近接センサ ![]() | ・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしていないため、 磁束が前方に広く発生します。 ・周囲金属(磁性体)の影響を受けやすいため、検出物体以外の 金属が先端部分に付かないよう、取付場所には注意が必要です。 ・同一サイズでは、シールド型よりも長距離の検出が可能です。 |
•検出距離1.5・2mmタイプ | |||||||||
シールドタイプ | 非シールドタイプ | ||||||||
![]() | D:センサ径 Sn:センサ検出距離 Y: M5~M8は6mm M12は9mm | ![]() | |||||||
信号が干渉されないように、センサ表面から検出金属物体までの距離は 3Sn以下とし、隣接する2つの近接センサの距離は≧Dとする。 | 検出コイルの周りは保護がありません。検出面は取り付け面からYの距離を 確保する必要があります。 検出金属物からの検出面距離は≧3Snとし、隣接する2つの近接センサの距離 は≧2Dとする。 | ||||||||
•検出距離2・4mmタイプ、4・8mmタイプ | |||||||||
シールドタイプ | 非シールドタイプ | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
鉄鋼 X=0.2D その他金属 X=0.1D *被検測物体の厚さ:1mm |
| ||||||||
•対面取付方法 | |||||||||
![]() | |||||||||
対面設置の場合、2つの検出面間の最小距離は6Sn以下であること。 |