ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
検出距離:0.6mm
C-C04-N01
E-C04-P01
検出距離:1.0mm
C-C05-N01
E-C05-P01
検出距離:1.5mm
E-MSM05-S15N
E-MSM05-S15P
検出距離:0.8mm
E-MSM03-S08N
E-MSM03-S08P
検出距離:1.5mm
E-MSM04-S15N
E-MSM04-S15P
注文例 | 型式 | |
C-C04-N01 |
型番 | 形状 | M×Pich | 検出距離 | 出力形態 | 線長 | \基準単価 |
C-C04-N01 | ねじ型 | M4×0.5 | 0.6mm | NPN N.O. | 2m | 7,960 |
E-C04-P01 | PNP N.O. | 3,350 | ||||
C-C05-N01 | M5×0.5 | 1.0mm | NPN N.O. | 8,890 | ||
E-C05-P01 | 1.5mm | PNP N.O. | 2,930 | |||
E-MSM05-S15N | 1.5mm | NPN N.O. | 3,360 | |||
E-MSM05-S15P | PNP N.O. | 3,360 | ||||
E-MSM03-S08N | 円柱型 | φ3 | 0.8mm | NPN N.O. | 3,470 | |
E-MSM03-S08P | PNP N.O. | 3,530 | ||||
E-MSM04-S15N | φ4 | 1.5mm | NPN N.O. | 3,360 | ||
E-MSM04-S15P | PNP N.O. | 3,370 |
種類 | 直流3線式(NPN) | 直流3線式(PNP) | ||||||||
M4 | M5 | M5 | φ3 | φ4 | M4 | M5 | M5 | φ3 | φ4 | |
型番 | C-C04-N01 | C-C05-N01 | E-MSM05-S15N | E-MSM03-S08N | E-MSM04-S15N | E-C04-P01 | E-C05-P01 | E-MSM05-S15P | E-MSM03-S08P | E-MSM04-S15P |
検出距離 | 0.6mm | 1.0mm | 1.5mm | 0.8mm | 1.5mm | 0.6mm | 1.0mm | 1.5mm | 0.8mm | 1.5mm |
定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | |||||||||
標準検出体(mm) | <10% | |||||||||
無負荷時供給電流 | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | |||||||||
定格使用電流 | 100mA | 200mA | 100mA | 200mA | 100mA | 200mA | 100mA | 200mA | ||
漏れ電流 | 0.01mA以下 | |||||||||
電圧降下 | 1.5V以下 | |||||||||
応答周波数 | 2kHz | |||||||||
応答時間 | 0.1ms | |||||||||
応差 | 15%以下 | |||||||||
保護等級 | IP67 | |||||||||
使用周囲温度 | -25℃~+70℃ | |||||||||
温度特性 | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | |||||||||
保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | |||||||||
過電流 | 100mA | 200mA | 100mA | 200mA | 100mA | 200mA | 100mA | 200mA | ||
ケース材質 | POM |
型式 | 当社類似品 PSMM4 | エコノミーシリーズ | ||
C-C04 | C-C05 | |||
形状 | ねじ型 M4 | ねじ型 M4 | ねじ型 M5 | |
検出距離 | 1mm | 0.6mm | 1.0mm | |
出力形態 | NPN N.O.(ノーマルオープン) | NPN N.O.(ノーマルオープン) | ||
電源 | 直流3線式 | 直流3線式 | ||
供給電圧範囲 | 10~30V DC | 10~30V DC | ||
スイッチ応差 | 実効検出距離Srの10%以下 | 15%以下 | ||
使用周囲温度 | -25 ~ +70 ℃ | -25 ~ +70 ℃ | ||
温度特性 | ±15%以内(+23℃時の動作に対して) | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | ||
保護等級 | IP67 | IP67 | ||
RoHS10対応 | 対応 | 非対応 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
直流3線式NPN出力
直流3線式PNP出力
被検出材 | 修正係数 |
鉄 | 1.00 |
スチール | 0.90 |
ニッケルクロム合金 | 0.85 |
ニッケル | 0.70 |
黄銅 | 0.50 |
銅 | 0.40 |
アルミ | 0.40 |
種類 | 商品形状 | 特長 |
シールド | 検出物体近接センサ ![]() | ・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしているため、 磁束が前方に集中します。 ・センサを金属に埋め込んで取り付けることが可能です。 |
非シールド | 検出物体近接センサ ![]() | ・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしていないため、 磁束が前方に広く発生します。 ・周囲金属(磁性体)の影響を受けやすいため、検出物体以外の 金属が先端部分に付かないよう、取付場所には注意が必要です。 ・同一サイズでは、シールド型よりも長距離の検出が可能です。 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-C04-N01で型番確定
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプの型番C-C04-N01のページです。
型番C-C04-N01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-C05-N01 |
E-C04-P01 |
E-C05-P01 |
E-MSM03-S08N |
E-MSM03-S08P |
E-MSM04-S15N |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 近接センサ 種類 | ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) | ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型) (mm) | 検出距離詳細 (mm) | 出力形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,890円 ( 9,779円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ネジ型 | M5 | - | 1 | NPN(NO) | |
3,350円 ( 3,685円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | ネジ型 | M4 | - | 0.6 | PNP(NO) | |
2,930円 ( 3,223円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | ネジ型 | M5 | - | 1 | PNP(NO) | |
3,470円 ( 3,817円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 円柱型 | - | Φ3 | 0.8 | NPN(NO) | |
3,530円 ( 3,883円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 円柱型 | - | Φ3 | 0.8 | PNP(NO) | |
3,360円 ( 3,696円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 円柱型 | - | Φ4 | 1.5 | NPN(NO) |