ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
検出距離 3mm C-Q10-N11(NPNノーマルオープン) C-Q10-N12(NPNノーマルクローズ) E-Q10-P11(PNPノーマルオープン) | 検出距離 4mm E-MSMW23P(PNPノーマルクローズ) E-MSMW23N(NPNノーマルクローズ) | 検出距離 5mm C-Q18-N01(NPNノーマルオープン) C-Q18-N02(NPNノーマルクローズ) E-Q18-P01(PNPノーマルオープン) |
![]() | ![]() |
形式 | 検出距離 | 出力形態 | 応答周波数 | 線長 | ¥基準単価 |
C-Q10-N11 | 3mm | NPN N.O. | 250Hz | 2m | 1,210 |
C-Q10-N12 | NPN N.C. | 1,450 | |||
C-Q18-N01 | 5mm | NPN N.O. | 500Hz | 1,210 | |
C-Q18-N02 | NPN N.C. | 1,450 | |||
E-MSMW23N | 4mm | NPN N.C. | 500Hz | 1,400 | |
E-MSMW23P | PNP N.C. | 1,400 | |||
E-Q10-P11 | 3mm | PNP N.O. | 250Hz | 1,390 | |
E-Q18-P01 | 5mm | PNP N.O. | 500Hz | 1,390 |
種類 | 直流3線式(NPN) | ||||
上面検出 | |||||
N.O. (ノーマルオープン) | N.C. (ノーマルクローズ) | N.O. (ノーマルオープン) | N.C. (ノーマルクローズ) | N.O. (ノーマルクローズ) | |
型番 | C-Q10-N11 | C-Q10-N12 | C-Q18-N01 | C-Q18-N02 | E-MSMW23N |
E-Q10-P11 | - | E-Q18-P01 | - | E-MSMW23P | |
検出距離 | 3mm | 5mm | 4mm | ||
定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | ||||
標準検出体(mm) | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | ||||
定格使用電流 | 100mA | 200mA | 100mA | ||
漏れ電流 | 0.01mA以下 | ||||
電圧降下 | 1.5V以下 | 2.5V以下 | 1.5V以下 | ||
応答周波数 | 250Hz | 500Hz | |||
応答時間 | 0.5ms | ||||
応差 | 15%以下 | ||||
保護等級 | IP67 | ||||
使用温度 | -25℃~+70℃ | ||||
温度特性 | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | ||||
保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | ||||
過電流 | 120mA | 220mA | 120mA | ||
ケース材質 | ABS | ||||
線長 | 2m |
型式 | 当社類似品 | エコノミーシリーズ | ||
EMX4−T12 | C-Q10 | C-Q18 | ||
検出距離 | 4mm | 3mm | 5mm | |
出力形態 | NPN N.O.(ノーマルオープン) | NPN N.O.(ノーマルオープン) / NPN N.C.(ノーマルクローズ) | ||
寸法 | センササイズ | 27mm × 12mm × 6.5mm | 27mm × 10mm × 6mm | 30mm × 18mm × 10mm |
取付穴 | φ3.2 | φ3.2 | 長穴(5×3.4) 2ヶ所 | |
電源 | 直流3線式 | 直流3線式 | ||
定格使用電圧 | DC12/24V (DC10~30V) 許容リップル率3%p-p以下 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | ||
電圧降下 | 1V以下 | 2.5V以下 | ||
スイッチ応差 | 約20%以下 | 15%以下 | ||
使用周囲温度 | -10~+50 ℃ | -25~+70 ℃ | ||
温度特性 | ±20%以内(+23℃時の動作距離に対して) | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | ||
保護等級 | IP67 | IP67 | ||
ケース材質 | ポリカーボネート | ABS |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
直流3線式NPN出力
被検出材 | 修正係数 |
鉄 | 1.00 |
スチール | 0.90 |
ニッケルクロム合金 | 0.85 |
ニッケル | 0.70 |
黄銅 | 0.50 |
銅 | 0.40 |
アルミ | 0.40 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-Q10-N11で型番確定
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプの型番C-Q10-N11のページです。
型番C-Q10-N11に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-Q10-N12 |
C-Q18-N01 |
C-Q18-N02 |
E-MSMW23N |
E-MSMW23P |
E-Q10-P11 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | シールド | 検出距離詳細 (mm) | 出力形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,450円 ( 1,595円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 非シールド | 3 | NPN(NC) | |
1,210円 ( 1,331円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | シールド | 5 | NPN(NO) | |
1,450円 ( 1,595円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | シールド | 5 | NPN(NC) | |
1,400円 ( 1,540円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 非シールド | 4 | NPN(NO) | |
1,400円 ( 1,540円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 非シールド | 4 | PNP(NO) | |
1,390円 ( 1,529円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 非シールド | 3 | PNP(NO) |