(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 近接センサ 角型標準タイプ

【エコノミーシリーズ】 近接センサ 角型標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,210円 ~ 1,440円
税込価格
1,331円 ~ 1,584円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出方向(センサ形状 角型):
    前面検出
  • 電源:
    3線式
  • 保護構造:
    IP67

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年2月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
検出距離 4mm
E-MSMQ23N
E-MSMQ23P
寸法図
検出距離5mm
C-Q17
E-Q17
寸法図
[ M ]材 質 ABS
[ ! ]ブラケットはございません。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
検出距離 8mm
E-MSMQL17N
E-MSMQL17P
寸法図
規格表
注文例 型式
 C-Q17-N01

・下表の価格表は25年2月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番検出距離出力形態線長¥基準単価
C-Q17-N015mmNPN N.O.2m1,210
C-Q17-N02NPN N.C.1,210
E-Q17-P01PNP N.O.1,260
E-MSMQ23N4mmNPN N.O.1,430
E-MSMQ23PPNP N.O.1,440
E-MSMQL17N8mmNPN N.O.1,400
E-MSMQL17PPNP N.O.1,400
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
種類直流3線式(NPN)直流3線式(PNP)直流3線式(NPN)直流3線式(PNP)直流3線式(NPN)直流3線式(PNP)
前面検出
N.O.
(ノーマルオープン)
N.C.
(ノーマルクローズ)
N.O.
(ノーマルクローズ)
N.O.
(ノーマルオープン)
N.O.
(ノーマルクローズ)
N.O.
(ノーマルオープン)
N.O.
(ノーマルクローズ)
型番C-Q17-N01C-Q17-N02E-Q17-P01E-MSMQ23NE-MSMQ23PE-MSMQL17NE-MSMQL17P
検出距離5mm4mm8mm
定格使用電圧DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下
標準検出体(mm)鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します)
応答周波数500Hz
定格使用電流200mA100mA
漏れ電流0.01mA以下
電圧降下2.5V以下
応答時間0.5ms
応差15%以下
保護等級IP67
使用温度-25℃~+70℃
温度特性±10%以内(+25℃時の動作に対して)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
過電流220mA
ケース材質ABS
線長2m
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
型式当社類似品
EMX4
エコノミーシリーズ
C-Q17
検出距離4mm5mm
出力形態NPN N.O.(ノーマルオープン)NPN N.O.(ノーマルオープン) / NPN N.C.(ノーマルクローズ)
寸法センササイズ27mm × 12mm × 12mm29.4mm × 17mm × 17mm
取付穴φ3.22 × φ3.4
電源直流3線式直流3線式
定格使用電圧DC12/24V (DC10~30V) 許容リップル率3%p-p以下DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下
電圧降下1V以下2.5V以下
スイッチ応差約20%以下15%以下
使用周囲温度-10~+50℃-25~+70℃
温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)±10%以内(+25℃時の動作に対して)
保護等級IP67IP67
ケース材質ポリカーボネートABS
[ ! ]その他仕様詳細は規格表をご参照ください。
概要・仕様
■構造図

■入出力回路図

直流3線式NPN出力

商品特長
ZD:サージ吸収ツェナーダイオード
Tr:NPN出力トランジスタ
D:電源逆接保護用ダイオード
 
注意・禁止事項
■注意事項
センサ修正係数
被検出材修正係数
1.00
スチール0.90
ニッケルクロム合金0.85
ニッケル0.70
黄銅0.50
0.40
アルミ0.40
関連商品

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
検出距離詳細(mm)
出力形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~5
シールド
5
NPN(NO)

1個

1,210( 1,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~5
シールド
5
NPN(NC)

1個

1,210( 1,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~5
非シールド
4
NPN(NO)

1個

1,430( 1,573円 )

9日目~

~5
非シールド
4
PNP(NO)

1個

1,440( 1,584円 )

9日目~

6~10
非シールド
8
NPN(NO)

1個

1,400( 1,540円 )

9日目~

6~10
非シールド
8
PNP(NO)

1個

1,400( 1,540円 )

9日目~

~5
シールド
5
PNP(NO)

1個

1,260( 1,386円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年2月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 近接センサ 角型標準タイプのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
金属ワークのセット確認
評価 4.0満足度:4.02025/04/09
機械設計のついでにセンサー選定しました。スペック参照のためにセンサーメーカーのwebページを参照する必要もなく時短になります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました