ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型式 |
C-MTCTRS |
サイズ | 質量(g) | 出力種類 | 型番 | ヒ−タ断線 警報機能 | 取付寸法 | ¥基準単価 |
48×48 | 143 | リレ−接点出力 SSR駆動用電圧出力 | C-MTCTRS | なし | 45×45 | 8,230 |
型番 | C-MTCTRS(スタンダードタイプ) |
制御出力 | リレー接点出力(接点容量 AC250V 3A抵抗負荷) またはSSR駆動出力(DC12V 最大20mA)の自由切替 |
入力 | 熱電対:(K·J·R·T·N·S·B·E)測温抵抗体(Pt100 Cu50) |
制御方式 | ON/OFF、PID制御 |
警報出力 | 上限警報、下限警報および正負偏差範囲警報 |
サンプリング周期 | 100mS |
指示精度(熱電対) | 常温:PV±0.3% または ±3℃(どちらか大きいほう) ±1-digit; 200℃を越えての使用;PV±0.5% または ±2℃(どちらか大きいほう) ±1-digit |
指示精度(測温抵抗体) | 常温:PV±0.3% または ±3℃(どちらか大きいほう) ±1-digit; 200℃を越えての使用;PV±0.5% または ±2℃(どちらか大きいほう) ±1-digit |
指示精度維持温度範囲 | 通常保管23±10℃ |
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz 許容電圧変動範囲 ±10% |
当社類似品 MTCTRD/MTCTSD | エコノミーシリーズ C-MTCTRS | |
外形寸法(mm) W×H×L | 48×48×83 | 48×48×79 |
出力種類 ■当社類似品とエコノミーシリーズの比較 | リレー接点出力 または SSR駆動用電圧出力 | リレー接点出力 または SSR駆動用電圧出力 |
ヒータ断線警報機能 | あり | なし |
制御方法 | ON-OFF制御 オートチューニング付PID制御 セルフチューニング付PID制御 | ON-OFF制御 オートチューニング付PID制御 セルフチューニング付PID制御 |
入力 | 熱電対(K・J・R・T・N・S・B・E) 測温抵抗体(Pt100・Cu50) | |
サンプリング周期 | 250ms | 100ms |
指示精度(熱電対) | 指示値の±0.3%+1デジット または±2℃ のどちらか大きい方※1 | 指示値の±0.3% または±3℃ のどちらか大きい方±1デジット※2 |
指示精度(測温抵抗体) | 指示値の±0.3%+1デジット または±0.9℃ のどちらか大きい方 | 指示値の±0.3% または±3℃ のどちらか大きい方±1デジット※2 |
支持制度維持温度範囲 | 周囲温度23±10℃ | |
電源電圧 | AC100~240V (許容電圧変動範囲85~264V) | AC100~240V (許容電圧変動範囲±10%) |
消費電力 | 10VA(最大) | 5VA(最大) |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
名称 | 機能 | ||
1 | PV | 現在値、または設定モードのキャラクタを表示 | |
2 | SV | 設定値、出力値、または設定モード画面の入力値を表示 | |
3 | 制御/警報 出力ランプ | AT | オートチューニング実行時にATランプが1秒周期で点滅 ※SSR制御出力方式の中で周期/位相制御では操作量3.0%以上で点灯 |
AL1/AL2 | AL1/AL2警報出力ON時に点灯 | ||
4 | OUT | 制御出力ON時に点灯 | |
5 | MODEキー | 各種設定時に使用 | |
6 | 方向キー | 数値の時に使用 | |
7 | 温度単位表示ランプ | 現在の温度の単位(℃/℉)を表示 |
■操作方法
・SSR設定
基本画面
設定画面
設定画面
設定画面
SSR設定
※MODEキーを2回押して基本画面に戻る
基本画面
設定画面
オートチューニング設定
基本画面
※設定状態で
回数が異なります
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-MTCTRSで型番確定
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型の型番C-MTCTRSのページです。
型番C-MTCTRSに関する仕様情報を記載しております。