(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明樹脂プレート-形状選定タイプ-

透明樹脂プレート-形状選定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

5種類の形状から選定いただけます。用途に合わせて4種類の材質と、2種類の色・グ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • TYPE:KPVCBT□は材料メーカー変更に伴い、現在庫が無くなり次第(2024年10月上旬見込み)、
    保護フィルムが変更となります。なお、材料メーカー変更による物性や色味の変化はございません。
  • 材質別の透過率は材質の一覧ページ(P.2-995)にてご確認ください
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定861件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

透明樹脂プレート-形状選定タイプ-:関連画像
標準タイプ
形状:D
穴加工付タイプ
-4穴- 4H
-6穴- 6H
-6穴- 6HV
-8穴- 8H
[ ! ]形状D 6Hおよび8Hは、長穴切欠きとA辺中央の取付穴が重なる場合、長穴のみとなります。
形状:E
-4穴- 4H
-6穴- 6H
-6穴- 6HV
-8穴- 8H
形状:F
-4穴- 4H
-5穴- 5H
-6穴- 6H
-8穴- 8H
形状:G
-4穴- 4H
-5穴- 5H
-6穴- 6H
-8穴- 8H
形状:H
-4穴- 4H
-6穴- 6H
-6穴- 6HV
-8穴- 8H
穴加工詳細
N(通し穴)P(皿穴)
ボルト
呼び径
34568
d3.54.55.56.59
d17.59.511.513.5
h22.533.5

●加工限界

透明樹脂プレート-形状選定タイプ- 外形図2

[ ! ]丸穴と四角穴の加工条件
a≧5 b≧30(端面からの距離)

透明樹脂プレート-形状選定タイプ- 外形図3

[ ! ]切り欠きの角の形状は次のようになります。

[ ! ]透過率は材質の一覧ページこちらにてご確認ください。

[ M ]材質グレード
スタンダード制電
PET透明KPYAS□KPYAT□
アクリルKACAS□KACAT□
ポリカKPCTAS□KPCTAT□
塩ビKPVCAS□KPVCAT□
PETブラウンスモークKPYBS□KPYBT□
アクリルKACBS□KACBT□
ポリカKPCTBS□KPCTBT□
塩ビKPVCBS□KPVCBT□

[ ! ]□には形状記号が入ります。

規格表

■標準タイプ
標準タイプ形状F

型式ABTES
KPYASF6004005E100S100

標準タイプ形状E

型式ABTHJKL
KACBSE7004005H400J200K80L200

■穴加工付タイプ
穴加工付タイプ形状G

型式ABTESFG穴種・呼び径
KPCTBSG4H10009005E90S120F980G775N6

穴加工付タイプ形状E

型式ABTFGHJKL穴種・呼び径
KPYBSE8H9006005F440G290H100J600K100L200P4

●Tの寸法公差

TT寸公差
3±0.5
5±0.6
8±1.0

●A・B及び切欠き部の寸法公差±1.0

●仕上げ精度
加工面は丸のこ切断・ドリル加工となります。板厚面は素材のままとなります。

[ ! ]AとB寸法はA≧Bでご指定下さい。

■標準タイプ

型式指定1mm単位選択
T
指定1mm単位
Type形状ABESHJKL
スタンダード
透明
KPYAS□
KACAS□
KPCTAS□

KPVCAS□

スタンダード
ブラウンスモーク
KPYBS□
KACBS□
KPCTBS□
KPVCBS□
制電
透明
KPYAT□
KACAT□
KPCTAT□



制電
ブラウンスモーク
KPYBT□
KACBT□
KPCTBT□
D200

1200
200

1000
3

5

8

[ ! ]T=8はスタンダード透明のみとなります
30

550
10

80
10

550
E30

1160
30
500
0, 30

960
30
300
F30
450
30
450
G30
450
30
450
H30
350
30
450
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

■標準タイプ -塩ビ制電グレードのみ-

型式指定1mm単位選択
T
指定1mm単位
Type形状ABESHJKL
制電
透明
KPVCAT□

制電
ブラウンスモーク
KPVCBT□
D200

1100
200

900
3

5
30

450
10

80
10

450
E30

1060
30

500
0, 30

860
30

300
F30
450
30
450
G30
450
30
450
H30
350
30
450
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

■穴加工付タイプ

型式指定1mm単位選択
T
指定1mm単位穴種・ボルト呼び径
Type形状穴数ABESFGHJKLN(通し)P(皿穴)
スタンダード
透明
KPYAS□
KACAS□

KPCTAS□
K
PVCAS□

スタンダード
ブラウンスモーク
KPYBS□
KACBS□
KPCTBS□
KPVCBS□
制電
透明
KPYAT□
KACAT□
KPCTAT□



制電
ブラウンスモーク
KPYBT□
KACBT□
KPCTBT□
D4H200

1200
200

1000
3

5

8

[ ! ]T=8はスタンダード透明のみとなります
911869986305501080105503
4
5
6
8
3
4
5
6

[ ! ]T=3の時
呼び径3のみとなります
6H
6HV
8H
E4H301160305000, 3096030300
6H
6HV
8H
F4H30~45030~450
5H
6H
8H
G4H30~45030~450
5H
6H
8H
H4H30~30030~450
6H
6HV
8H
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

■穴加工付タイプ -塩ビ制電グレードのみ-

型式指定1mm単位選択
T
指定1mm単位穴種・ボルト呼び径
Type形状穴数ABESFGHJKLN(通し)P(皿穴)
制電
透明
KPVCAT□

制電
ブラウンスモーク
KPVCBT□
D4H200

1100
200

900
3

5
910869886304501080104503
4
5
6
8
3
4
5
6

[ ! ]T=3の時
呼び径3のみとなります
6H
6HV
8H
E4H301060305000, 3086030300
6H
6HV
8H
F4H3045030450
5H
6H
8H
G4H3045030450
5H
6H
8H
H4H3030030450
6H
6HV
8H
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミFA標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
材質
グレード
形状
穴数
外形寸法A(mm)
外形寸法B(mm)
板厚T(mm)
E(切欠寸法)(mm)
S(切欠形状)(mm)
通し穴呼び径[N]
皿穴呼び径[P]
F(取付穴ピッチ)(mm)
G(取付穴ピッチ)(mm)
H(切欠寸法)(mm)
H(形状位置)(mm)
J(形状寸法)(mm)
K(形状位置)(mm)
L(形状寸法)(mm)
L(形状寸法)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
6HV(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
6HV(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
穴無し
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
-
-
-
30 ~ 550
-
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
0
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
0
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
30 ~ 960
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
30 ~ 960
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
0
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
0
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
30 ~ 960
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
30 ~ 960
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
6HV(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
0
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
6HV(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
0
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
6HV(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
30 ~ 960
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
6HV(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
30 ~ 960
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
0
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
0
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
30 ~ 960
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 1160
30 ~ 500
30 ~ 960
-
30 ~ 300
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
穴無し
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
-
-
-
30 ~ 1160
-
30 ~ 500
0
30 ~ 300
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 角穴加工(E形状)
穴無し
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
-
-
-
-
-
-
30 ~ 1160
-
30 ~ 500
30 ~ 960
30 ~ 300
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 1コーナー切欠き加工(F形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 1コーナー切欠き加工(F形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 1コーナー切欠き加工(F形状)
5H(5穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 1コーナー切欠き加工(F形状)
5H(5穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 1コーナー切欠き加工(F形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 1コーナー切欠き加工(F形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 1コーナー切欠き加工(F形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 1コーナー切欠き加工(F形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 1コーナー切欠き加工(F形状)
穴無し
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 2コーナー切欠き加工(G形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 2コーナー切欠き加工(G形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 2コーナー切欠き加工(G形状)
5H(5穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 2コーナー切欠き加工(G形状)
5H(5穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 2コーナー切欠き加工(G形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 2コーナー切欠き加工(G形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 2コーナー切欠き加工(G形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 2コーナー切欠き加工(G形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 2コーナー切欠き加工(G形状)
穴無し
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 450
30 ~ 450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 4コーナー切欠き加工(H形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 300
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 4コーナー切欠き加工(H形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 300
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 4コーナー切欠き加工(H形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 300
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 4コーナー切欠き加工(H形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 300
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 4コーナー切欠き加工(H形状)
6HV(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 300
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 4コーナー切欠き加工(H形状)
6HV(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 300
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 4コーナー切欠き加工(H形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 300
30 ~ 450
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 4コーナー切欠き加工(H形状)
8H(8穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 300
30 ~ 450
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
スタンダード
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 4コーナー切欠き加工(H形状)
穴無し
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 8
30 ~ 350
30 ~ 450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
制電
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 5
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
制電
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
4H(4穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 5
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
制電
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 5
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
制電
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
6H(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 5
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
制電
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
6HV(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 5
-
-
3 ~ 8
-
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

アクリル
制電
透明
[切欠き付(形状選定タイプ)] 長穴加工(D形状)
6HV(6穴)
200 ~ 1200
200 ~ 1000
3 ~ 5
-
-
-
3 ~ 6
9 ~ 1186
9 ~ 986
-
30 ~ 550
30 ~ 80
10 ~ 550
-
-
アクリル
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5種類の形状から選定いただけます。用途に合わせて4種類の材質と、2種類の色・グレードより指定可能です。

(i)ご注意

  • TYPE:KPVCBT□は材料メーカー変更に伴い、現在庫が無くなり次第(2024年10月上旬見込み)、
    保護フィルムが変更となります。なお、材料メーカー変更による物性や色味の変化はございません。
  • 材質別の透過率は材質の一覧ページ(P.2-995)にてご確認ください
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■材質別基準価格

-PET スタンダード-

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
200

300
301

400
401

500
501

600
601

700
701

800
801

900
901

1000
KPYASF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3001,450
301 4001,5501,850
401 5001,7102,0802,260
501 6002,5702,8903,1003,340
601  7002,7403,0303,2703,5503,760
701  8002,8903,1303,3603,7404,0004,270
801  9003,9404,1304,4204,8205,1105,4305,530
901~10004,1204,2704,5404,9905,3005,6305,8308,680
1001~11005,0405,2805,6006,1206,4806,8907,0209,910
1101~12006,3007,0408,1108,9809,31010,16010,68011,160
5200 3001,710
301 4001,9602,310
401 5002,2602,5402,820
501 6003,1903,3103,7704,190
601 7003,5003,6504,0404,5404,900
701 8003,7103,8104,2404,8505,2705,650
801 9004,8704,9205,3806,0806,3706,9807,280
901~10005,1105,1605,6006,3506,8607,4307,76010,280
1001~11006,1506,3206,8507,7308,3509,0109,27011,910
1101~12007,3408,1609,43010,74011,64012,61013,22013,870
8200  3002,230
301 4002,6402,870
401 5003,1003,3503,990
501 6004,2004,5205,2805,950
601 7004,6705,0106,0006,6807,480
701 8005,2405,4606,4207,3608,2509,220
801 9006,6006,8407,9308,9809,99011,06011,720
901~10007,0807,3008,5409,69010,80012,02012,47012,810
1001~11008,3008,5509,92011,18012,44013,71014,31014,930
1101~12008,3909,21010,71011,45012,83014,19015,57016,820
KPYBSF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3001,620
301 4001,7502,310
401 5001,9602,5002,710
501 6002,8803,3303,5903,940
601 7003,1003,5103,8204,2304,520
701 8003,3003,6403,9904,4804,8305,190
801 9004,3904,6905,1005,6306,0206,4406,810
901~10004,6404,8705,3005,9206,3506,8307,22010,200
1001~11005,6105,9606,4907,1907,7008,2508,74011,530
1101~12006,8007,6908,9309,94010,33011,33011,91012,820
5200~3001,960
301~4002,3002,770
401 5002,6703,0803,450
501 6003,6903,8904,4805,070
601 7004,0804,3404,8505,5406,050
701 8004,3604,5705,1605,9906,5307,150
801 9005,6105,7406,3807,3207,7308,6609,270
901~10005,9706,0406,7607,7908,4909,2809,96012,160
1001~11007,1007,3408,2109,42010,25011,16011,99013,990
1101~12008,0308,98010,46011,99013,04014,18014,88016,110

-PET 制電-

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
200

300
301

400
401

500
501

600
601

700
701

800
801

900
901

1000
KPYATF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3003,760
301 4004,2506,220
401 5005,0406,8807,640
501 6006,6208,1509,14010,620
601 7007,4608,8109,96011,66012,870
701 8008,3509,46010,78012,71014,13015,560
801 90010,01011,00012,50014,63016,22017,81019,400
901~100010,97011,67013,25015,73017,48019,24020,99022,220
1001~110012,50013,85015,86018,40020,50022,58024,66026,020
1101~120013,13014,92016,52019,78022,77025,47028,10030,600
5200 3005,040
301 4006,2707,920
401 5007,6809,01010,380
501 6009,64010,17012,37014,850
601 70011,09011,83013,74016,60018,640
701 80012,37012,93015,12018,35020,65023,030
801 90014,67014,91017,33020,99022,69026,26028,900
901~100016,07016,00018,68022,75025,66028,61031,53031,800
1001~110018,15019,12022,42026,74030,20033,66037,17036,960
1101~120018,30020,79024,57027,21030,43033,79037,60041,020
KPYBTF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3003,760
301 4004,2506,220
401 5005,0406,8807,640
501 6006,6208,1509,14010,620
601 7007,4608,8109,96011,66012,870
701 8008,3509,46010,78012,71014,13015,560
801 90010,01011,00012,50014,63016,22017,81019,400
901~100010,97011,67013,25015,73017,48019,24020,99022,220
1001~110012,50013,85015,86018,40020,50022,58024,66026,020
1101~120013,13014,92016,52019,78022,77025,47028,10030,600
5200 3005,040
301 4006,2707,920
401 5007,6809,01010,380
501 6009,64010,17012,37014,850
601 70011,09011,83013,74016,60018,640
701 80012,37012,93015,12018,35020,65023,030
801 90014,67014,91017,33020,99022,69026,26028,900
901~100016,07016,00018,68022,75025,66028,61031,53031,800
1001~110018,15019,12022,42026,74030,20033,66037,17036,960
1101~120018,30020,79024,57027,21030,43033,79037,60041,020

-アクリル スタンダード-

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
200

300
301

400
401

500
501

600
601

700
701

800
801

900
901

1000
KACASF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3001,850
301 4002,5003,150
401 5002,9303,4504,290
501 6004,1304,3305,2706,210
601 7004,4705,9606,4506,8609,380
701 8004,9806,7507,3707,6709,85011,660
801 9006,3409,0109,2309,37011,20012,71013,080
901~10006,8509,81010,01010,23012,63012,89013,02013,300
1001~11007,82010,98011,18011,37013,70014,33014,67015,280
1101~12008,26011,11011,27011,56014,15014,82015,29016,520
5200 3002,060
301 4002,8404,490
401 5003,3505,0106,580
501 6004,6506,2107,7709,330
601 7005,0707,84010,10010,40012,990
701 8005,6709,02010,99011,77014,03016,860
801 9007,14011,09013,63014,00016,04018,13018,730
901~10007,74012,26013,87015,46018,03018,52018,89019,170
1001~11008,75013,23014,87016,55018,98019,69020,37021,160
1101~12009,28013,35015,32016,85019,25020,33020,85022,120
8200 3002,930
301 4003,9806,890
401 5005,0107,61010,020
501 6006,7308,70011,10013,500
601 7007,43010,61013,57015,13019,510
701 8008,42011,38016,65017,24019,51022,340
801 90010,29013,05018,81020,19021,71024,70027,890
901~100011,28013,76020,72022,21025,07027,71027,87027,790
1001~110012,47019,96022,03023,16027,66029,34030,74031,360
1101~120012,51020,09022,52024,15028,11029,83031,54032,180
KACBSF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3001,840
301 4002,4903,130
401 5002,9103,4304,260
501 6004,1104,3105,2406,160
601 7004,4505,9206,4106,8009,300
701 8004,9506,7107,3307,6109,78011,560
801 9006,3108,9609,1809,30011,13012,61012,990
901~10006,8009,7409,94010,16012,54012,81012,93013,210
1001~11007,78010,92011,11011,31013,61014,24014,56015,170
1101~12008,21011,04011,19011,49014,06014,71015,18016,400
5200 3002,050
301 4002,8104,460
401 5003,3304,9806,530
501 6004,6206,1607,7109,270
601 7005,0407,78010,03010,32012,890
701 8005,6408,96010,91011,69013,92016,730
801 9007,10011,00013,53013,89015,92018,00018,600
901~10007,69012,18013,78015,34017,89018,39018,75019,030
1001~11008,69013,15014,77016,43018,85019,54020,21021,000
1101~12009,23013,26015,21016,74019,11020,18020,70021,960

-アクリル 制電-

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
200

300
301

400
401

500
501

600
601

700
701

800
801

900
901

1000
KACATF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3002,380
301 4003,3804,290
401 5004,0304,7606,030
501 6005,5105,7407,1608,580
601 7006,0608,2108,9509,54013,710
701 8006,8309,40010,43010,89014,60017,420
801 9008,46012,35012,80013,11016,22018,73019,350
901~10009,23013,55013,99014,45018,46019,05019,78022,500
1001~110010,31014,94015,62015,78019,71020,72021,41025,640
1101~120012,60015,16016,98019,08022,17024,79026,17028,480
5200 3002,720
301 4003,8906,350
401 5004,6907,1109,480
501 6006,3208,58010,92013,290
601 7006,97011,04014,45014,89019,350
701 8007,90012,81015,94017,12021,15025,610
801 9009,68015,48019,50020,23023,80027,37028,550
901~100010,59017,26019,86022,47026,93027,97029,15031,090
1001~110011,74018,32022,08024,21029,41030,10031,23035,220
1101~120015,03019,47022,52025,81029,59033,37036,19039,500
KACBTF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3002,380
301 4003,3804,290
401 5004,0304,7606,030
501 6005,5105,7407,1608,580
601 7006,0608,2108,9509,54013,710
701 8006,8309,40010,43010,89014,60017,420
801 9008,46012,35012,80013,11016,22018,73019,350
901~10009,23013,55013,99014,45018,46019,05019,78022,500
1001~110010,31014,94015,62015,78019,71020,72021,41025,640
1101~120012,60015,16016,98019,08022,17024,79026,17028,480
5200 3002,720
301 4003,8906,350
401 5004,6907,1109,480
501 6006,3208,58010,92013,290
601 7006,97011,04014,45014,89019,350
701 8007,90012,81015,94017,12021,15025,610
801 9009,68015,48019,50020,23023,80027,37028,550
901~100010,59017,26019,86022,47026,93027,97029,15031,090
1001~110011,74018,32022,08024,21029,41030,10031,23035,220
1101~120015,03019,47022,52025,81029,59033,37036,19039,500

-ポリカーボネート スタンダード-

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
200

300
301

400
401

500
501

600
601

700
701

800
801

900
901

1000
KPCTASF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3002,440
301 4002,6703,000
401 5003,1303,5004,120
501 6004,2104,6605,4306,350
601 7004,6605,1106,0907,2907,510
701 8005,0005,5306,6408,1208,3308,490
801 9006,3106,9308,1509,2309,50010,88011,100
901~10006,7607,4308,80010,66011,47012,94013,71014,390
1001~11007,9508,68010,19012,23013,13014,74015,59016,360
1101~12008,6609,43011,10013,24014,46016,00017,54018,630
5200 3003,320
301 4003,6604,170
401 5004,2704,8805,790
501 6005,6306,3607,4608,140
601 7006,3207,0508,44010,13011,540
701 8006,8907,8409,27011,37012,54013,780
801 9008,4409,37011,12013,47013,93015,65016,710
901~10008,98010,13012,08014,71016,74018,22019,79018,730
1001~110010,38011,67013,59016,71018,93020,56022,29021,130
1101~120010,95011,69013,71016,82019,16020,61022,75024,720
8200 3003,900
301 4004,3404,710
401 5005,0005,6806,900
501 6006,5007,3308,77010,770
601 7007,3308,2809,99012,31013,700
701 8008,0109,25010,98013,85015,45016,930
801 9009,71011,11013,07016,28018,07018,77019,240
901~100010,53011,75013,86017,33018,86019,53021,11022,820
1001~110012,09013,45015,77018,67020,18022,01023,74025,620
1101~120012,77014,58017,46020,91023,85026,81029,55031,530
KPCTBSF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3002,440
301 4002,6703,000
401 5003,1303,5004,120
501 6004,2104,6605,4306,350
601 7004,6605,1106,0907,2907,510
701 8005,0005,5306,6408,1208,3308,490
801 9006,3106,9308,1509,2309,50010,88011,100
901~10006,7607,4308,80010,66011,47012,94013,71014,390
1001~11007,9508,68010,19012,23013,13014,74015,59016,360
1101~12008,6609,43011,10013,24014,46016,00017,54018,630
5200 3003,320
301 4003,6604,170
401 5004,2704,8805,790
501 6005,6306,3607,4608,140
601 7006,3207,0508,44010,13011,540
701 8006,8907,8409,27011,37012,54013,780
801 9008,4409,37011,12013,47013,93015,65016,710
901~10008,98010,13012,08014,71016,74018,22019,79018,730
1001~110010,38011,67013,59016,71018,93020,56022,29021,130
1101~120010,95011,69013,71016,82019,16020,61022,75024,720

-ポリカーボネート 制電-

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
200

300
301

400
401

500
501

600
601

700
701

800
801

900
901

1000
KPCTATF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3003,380
301 4003,7604,290
401 5004,4905,1706,330
501 6005,8906,6908,09010,170
601 7006,5707,4309,02011,24012,430
701 8007,2808,28010,11012,62013,63014,140
801 9008,90010,01012,05013,89015,04017,14018,400
901~10009,56010,87013,16016,30017,66019,76022,29023,180
1001~110011,04012,45014,97018,44019,93022,24025,03026,390
1101~120012,25014,11016,81019,71022,71025,35027,97029,440
5200 3004,800
301 4005,3406,150
401 5006,4907,5009,160
501 6008,3009,50011,50014,090
601 7009,33010,63012,92016,33018,750
701 80010,46011,94014,54018,43020,48024,940
801 90012,46014,12017,06021,44022,23025,91028,370
901~100013,47015,42018,70023,56025,75029,03032,99033,870
1001~110015,33017,49021,08026,42028,83032,46036,81037,860
1101~120015,65017,93021,26027,43031,37035,51038,31039,940
KPCTBTF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3003,380
301 4003,7604,290
401 5004,4905,1706,330
501 6005,8906,6908,09010,170
601 7006,5707,4309,02011,24012,430
701 8007,2808,28010,11012,62013,63014,140
801 9008,90010,01012,05013,89015,04017,14018,400
901~10009,56010,87013,16016,30017,66019,76022,29023,180
1001~110011,04012,45014,97018,44019,93022,24025,03026,390
1101~120012,25014,11016,81019,71022,71025,35027,97029,440
5200 3004,800
301 4005,3406,150
401 5006,4907,5009,160
501 6008,3009,50011,50014,090
601 7009,33010,63012,92016,33018,750
701 80010,46011,94014,54018,43020,48024,940
801 90012,46014,12017,06021,44022,23025,91028,370
901~100013,47015,42018,70023,56025,75029,03032,99033,870
1001~110015,33017,49021,08026,42028,83032,46036,81037,860
1101~120015,65017,93021,26027,43031,37035,51038,31039,940

-塩ビ スタンダード-

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
200

300
301

400
401

500
501

600
601

700
701

800
801

900
901

1000
KPVCASF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3001,620
301 4001,7002,170
401 5001,7702,2502,580
501 6002,6403,1403,5303,940
601 7002,8603,4003,8404,3204,540
701 8003,1203,7004,2104,7605,0105,390
801 9004,3104,9205,5106,1406,4406,8707,160
901~10004,6805,3106,0106,7307,0707,5707,9108,360
1001~11005,8806,5307,3208,1608,5609,1409,53010,040
1101~12006,1006,6907,5308,5608,9009,53010,22010,780
5200 3002,000
301 4002,1202,820
401 5002,2402,9403,430
501 6003,1803,9404,5005,110
601 7003,5104,3204,9805,6706,000
701 8003,9004,7605,5206,3206,7007,270
801 9005,2406,1407,0207,9608,4009,0409,480
901~10005,8006,7307,7508,8309,33010,08010,58011,250
1001~11007,2108,1709,35010,59011,17012,04012,62013,390
1101~12007,4108,2109,40010,87011,70012,62013,65014,490
8200 3002,940
301 4003,3803,980
401 5003,8204,5705,310
501 6004,9605,8706,7307,620
601 7005,3906,4407,4808,5309,590
701 8005,8707,0408,2209,44010,61011,820
801 9007,1708,5109,84011,20012,54013,87015,200
901~10007,6109,10010,58012,08013,57015,06016,55018,030
1001~11008,84010,50012,09013,73015,37017,01018,66020,280
1101~12009,26011,06012,89014,61016,42018,20019,99021,770
KPVCBSF
[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3001,770
301 4001,8802,450
401 5001,9602,5302,940
501 6002,8703,4703,9404,430
601 7003,1303,7804,3204,8805,150
701 8003,4404,1404,7605,4105,7106,160
801 9004,6905,4406,1406,9007,2507,7708,120
901~10005,1505,9006,7307,6008,0008,6109,0109,560
1001~11006,4307,2108,1609,1709,64010,33010,82011,420
1101~12006,7007,4008,4109,64010,06010,82011,63012,320
5200 3002,230
301 4002,3803,220
401 5002,5203,3603,960
501 6003,5204,4305,1005,840
601 7003,9104,8805,6706,5106,900
701 8004,3805,4106,3307,2907,7408,420
801 9005,8206,9007,9609,0709,61010,37010,900
901~10006,4807,6008,82010,12010,73011,62012,22013,020
1001~11008,0309,18010,58012,09012,78013,83014,52015,440
1101~12008,2709,23010,65012,41013,41014,52015,75016,760

-塩ビ 制電-

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
200

300
301

400
401

500
501

600
601

700
701

800
801

900
KPVCATF



[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3002,220
301 4002,8003,270
401 5003,2903,7004,360
501 6004,2304,6705,6506,460
601 7004,6505,4706,3307,2308,100
701 8005,0405,9606,9407,9708,9509,920
801 9006,4407,3908,4809,59010,74011,83012,940
901~10006,8507,8909,10010,32011,59012,81014,040
1001~11007,9009,11010,47011,85013,20014,54015,960
5200 3002,500
301 4003,3204,060
401 5003,9704,7605,620
501 6005,1006,2107,2308,270
601 7005,7306,8908,1009,36010,570
701 8006,3007,5708,96010,38011,77013,160
801 9007,8109,20010,75012,31013,91015,47017,020
901~10008,4009,90011,62013,35015,12016,84018,570
1001~11009,61011,34013,24015,19017,08018,98020,950
KPVCBTF



[ ! ]形状F以外は基準単価に形状加工費を加えた金額が販売価格となります。
価格計算方法をご覧ください。
3200 3002,260
301 4002,8603,370
401 5003,4203,9104,570
501 6004,3905,1805,9606,760
601 7004,8505,7106,6407,6008,520
701 8005,2706,2307,2908,3909,45010,500
801 9006,7407,6908,88010,06011,30012,48013,760
901~10007,1908,5109,53010,86012,22013,53014,900
1001~11008,3009,80011,34012,44013,90015,35016,780
5200 3002,710
301 4003,5504,550
401 5004,2605,3706,370
501 6005,4406,8508,1509,370
601 7006,1107,7409,16010,63012,050
701 8006,7208,56010,17011,84013,47014,240
801 9008,27010,29012,13013,94015,18016,47018,150
901~10008,93011,10013,14014,55016,11017,98019,860
1001~110010,16012,67014,91016,12018,14020,23022,350

■形状加工費

A形状
FD・GE・H
200~500基準価格5001,180
501~10001,2003,590
1001~12001,8905,250

■穴加工費

穴加工付
Type
¥穴加工費
N(通し穴)P(皿穴)
4H630840
5H7901,050
6H・6HV9501,260
8H1,2601,680
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常

[ ! ]標準タイプは材料費+形状加工費となります。穴加工付タイプは材料費+形状加工費+穴加工費となります。

■価格計算方法
(標準タイプ形状Dの場合)
KPYASD-600-400-5-H300-J50-K220の時

基準価格(KPYASF)形状加工費(形状D501~1000)標準タイプ形状Dの単価
3,3101,2004,510

(穴加工付タイプの場合)
KPYBSE8H-900-600-5-F440-F440-G290-H100-J600-K100-L200-P4の時

基準価格(KPYBSF)形状加工費(形状E A寸501~1000)穴加工費(8穴 皿穴)標準タイプ形状Dの単価
7,3203,5901,68012,590

納期

 5 日目出荷

概要・仕様

使用例

透明樹脂プレート-形状選定タイプ- 使用例

[ ! ]使用例のように縦長の場合は高さ方向をA寸法としてご選定ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明樹脂プレート-形状選定タイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました