(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングタイミングベルト スタンダードタイプ 歯数指定エンドレス加工

ロングタイミングベルト スタンダードタイプ 歯数指定エンドレス加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ベルトの長さが自由に選定でき、長いスパンの同期搬送に適しています。ベルト表面が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

LTBJAB布張りなし
スチールコード
LTBRAB両面布張り
スチールコード
LTBRB両面布張り
アラミド心線

■エンドレス加工
オープンエンドベルトを熱融着することにより、
エンドレスにする加工です。
接合部の心線はつながっていません。

 

■布張りベルトの特長
搬送物との摩擦係数を下げ、アキューム搬送に適しています。
プーリとの摩擦係数を下げ、騒音を小さくできます。

TYPE種類[ M ]材質
本体①本体②心線③帆布
LTBJAB布張りなし半透明-ポリウレタンスチールコード-
LTBRAB両面布張りナイロン帆布
LTBRBアラミド心線

規格表

型式歯数
 
TYPE ベルト種類 ベルト呼び幅
LTBJAB
LTBRAB

T5
T10
 100
200

1000
2000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式歯数
下限〜上限
ベルト幅
(mm)
許容張力
(N)
¥本体価格
1〜10本
エンドレス加工費
(本体価格+)
Typeベルト種類ベルト呼び幅LTBJABLTBRABLTBRB
LTBJAB
(布張りなし
スチールコード)

LTBRAB
(両面布張り
スチールコード)

LTBRB
(両面布張り
アラミド心線)
T5100120〜990010110歯数×6歯数×7-450
15015165歯数×8歯数×12-620
20020220歯数×11歯数×14-1,120
25025275歯数×13歯数×16-1,210
T1015070〜500015300歯数×17歯数×25歯数×391,010
20020400歯数×21歯数×27歯数×481,260
25025500歯数×25歯数×34歯数×541,680
40040800歯数×38歯数×49歯数×782,210
50050900歯数×47歯数×64歯数×902,630
[ ! ]全長は(歯数×Pitch)です。 [ ! ]Kgf=N×0.101972
[ ! ]許容張力は引張荷重のみに関しての許容値です。
■摩擦係数比較表(参考値)
相手材 \ ベルトタイプ歯面・背面
布張りタイプ標準タイプ
ステンレス0.20.5
ポリアミド0.20.3
超高分子量ポリエチレン0.20.3
*表中の数値は実測値の一例であり、規格値ではありません。
ベルト種類Pitch2θ(°)HhiLrベルト単位質量 g/m(幅:10mm)
布張りなし・両面布張り
T5540°2.21.212.6722.1
T10104.52.525.3247.6
[ ! ]使用温度-20~70℃(参考値)
[ ! ]ベルト設計資料は>>こちら、耐薬性は>>こちら
[ ! ]アイアンラバーベルトの選定は>>こちら
■比較
商品名許容張力(N)※1標準納期数量(本)心線※2
スタンダードタイプ4001~10スチール/アラミド
アイアンラバー®4001~5スチール
ポリウレタン2401~5スチール/アラミド
※1 歯形:T10 ベルト:幅20mm 選定時
※2 アラミド心線は屈曲性に優れております。
●タイミングベルトアイアンラバー 用 最小プーリ歯数
回転数(rpm)MA3MA5MA8AT5AT10T5T10MXLXLLH
600以下1815201515121412101014
720以下12
900以下22
1200以下1624181616
1800以下2020261620141814121418
3000以下22242818221620161620

型番リスト

型番
特性
ベルト種類
ベルト幅(mm)
歯数
心線材質
ベルト呼び幅
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準
T10
15
70 ~ 5000
スチールコード
150
10

1個

-( - )

5日目

標準
T10
20
70 ~ 5000
スチールコード
200
10

1個

-( - )

5日目

標準
T10
25
70 ~ 5000
スチールコード
250
10

1個

-( - )

5日目

標準
T10
40
70 ~ 5000
スチールコード
400
10

1個

-( - )

5日目

標準
T10
50
70 ~ 5000
スチールコード
500
10

1個

-( - )

5日目

標準
T5
10
120 ~ 9900
スチールコード
100
10

1個

-( - )

5日目

標準
T5
15
120 ~ 9900
スチールコード
150
10

1個

-( - )

5日目

標準
T5
20
120 ~ 9900
スチールコード
200
10

1個

-( - )

5日目

標準
T5
25
120 ~ 9900
スチールコード
250
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルトの長さが自由に選定でき、長いスパンの同期搬送に適しています。
ベルト表面がポリウレタンと帆布から選択可能
表面帆布仕様:ワーク、プーリ、ガイドレールとの摩擦係数を下げ騒音を小さく、アキュームレート搬送が可能な仕様です。
【関連商品】
<タイミングプーリ>
タイミングプーリ T5タイプタイミングプーリ T10タイプ
<ベルトガイド:T5、T10>
タイミングベルトガイド


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

(例)LTBRAB−T5100−1000
¥本体価格エンドレス加工費基準単価
 
歯数×歯数単価
1000×7円430円7,430円
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~1011~2021~
出荷日通常+3日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。

納期

 5 日目出荷

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングタイミングベルト スタンダードタイプ 歯数指定エンドレス加工のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました