(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カバーパネル -板金-

カバーパネル -板金-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【商品ページをリニューアルしました!】スチールパネル・ステンレスパネル・アルミ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 表面処理後の板に加工するため、切断面・穴加工部には処理がされません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定59件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

標準タイプ

穴加工付タイプ
ー2穴ー2H

ー4穴ー4H

ー6穴ー6H

ー8穴ー8H

[ ! ]切断面・穴加工部は表面処理がされていません。
[ ! ]PHSUSはヘアライン方向とA寸方向が平行になっています。

縞板詳細
穴加工詳細
N(通し穴)
P(皿穴)
ボルト
呼び径
34※568
d3.54.55.56.59
d17.59.511.513.518.5
h22.533.55

[ ! ]板厚2.3に皿穴4と板厚3.2に皿穴5適用時は皿穴頭だけになります。

穴加工条件

[ ! ]丸穴の加工条件はa≧5、
b≧2.5です。

[ ! ]穴径φは通し穴の場合d、
皿穴の場合d1を適用します。

材質AB寸公差
1000以下1001以上
スチール
ステンレス
±0.5±1.0
アルミ±1.0
TYPE[ M ]材質[ S ]表面処理/仕上方法
PASTSS400亜鉛メッキ
PASUSSUS304片面#400研磨
PMSUS片面鏡面仕上げ(#800研磨、磨き目なし)
PHSUS片面ヘアラインタイプ
PAALA5052白アルマイト
PAALB黒アルマイト
PAALC縞板

規格表

■標準タイプ
型式ABT
PAAL6004002.0
■穴加工付タイプ
型式ABTFGボルト呼び径
PAAL4H8006003.0F700G500N6
■標準タイプ
型式指定1mm単位選択板厚公差
TypeABTmm
PAST50〜180050~1000 (50~950)1.0±0.06
1.6±0.08
2.3±0.09
3.2±0.16
PASUS
PHSUS
0.8±0.09
1.0±0.10
1.2
1.5±0.12
2.0±0.17
2.5±0.20
3.0±0.25
PMSUS1.0±0.10
PAAL
PAALB
1.0±0.06
1.5±0.09
2.0
3.0±0.10
5.0±0.12
PAALC3.2±0.20
[ ! ]※PAAL・PAALBの板厚1.0・1.5はA寸1201以上の場合B寸950まで選定可能です。
■穴加工付タイプ
型式指定1mm単位選択板厚公差指定1mm単位ボルト呼び径選択
Type呼びABTmmFGN(通し穴)P(皿穴)
PAST2H

4H

6H

8H
50〜180050~1000 (50~950)1.0±0.069〜1791
(2H・4Hタイプ)

9~895
(6H・8Hタイプ)
5〜995
(2Hタイプ)

9~991
(4H・6Hタイプ)

9~495
(8Hタイプ)
3
4
5
6
8
1.6±0.08
2.3±0.09 4   
3.2±0.16 45  
PASUS
PHSUS
0.8±0.09
1.0±0.10
1.2
1.5±0.12
2.0±0.173    
2.5±0.2034   
3.0±0.25345  
PMSUS1.0±0.10
PAAL
PAALB
1.0±0.06
1.5±0.09
2.03    
3.0±0.10345  
5.0±0.1234568
PAALC3.2±0.20345  
[ ! ]※PAAL・PAALBの板厚1.0・1.5はA寸1201以上の場合B寸950まで選定可能です。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工

型式ABTFGボルト呼び径(ACC・ACR…etc.)
PAAL4H100803.0F50G60N4ACC
 5 日目出荷
[ ! ]追加工は表面処理後の板に加工するため、端面や加工部には処理がされません。
Alterations4コーナー同寸加工コーナーカットコーナーのR加工4コーナー逃げカット
CodeACCACRCCA・CCB・CCC・CCDCRA・CRB・CRC・CRDCN
Spec.4コーナーに同寸5mmでカット、R加工します
[ ! ]ACC コーナー5mmカット
[ ! ]ACR コーナー5mmR

[ ! ]穴とプレート端面の加工条件は穴加工詳細の加工条件をご覧ください

[ ! ]B≦900まで加工可

[ ! ]板厚対象はスチールT≦2.3、ステンレス≦2.0、
アルミT≦3.2まで可

[ ! ]表面処理後の加工の為、PAALBは処理部の白化が発生します

[ NG ]ZM・KM・XYMと併用不可
任意のコーナーをカットできます
C=指定5mm単位
[ ! ]5≦CCA・CCB・CCC・CCD≦50
[ ! ]10≦A-C(2C)またはB-C(2C)
指定方法
(例)AとDのコーナーをC5加工CCA5ーCCD5
[ ! ]B≦900まで加工可
[ ! ]板厚対象はステンレスT≦2まで可
[ ! ]標準タイプのみ使用可

[ ! ]表面処理後の加工の為、PAALBは処理部の白化が発生します

[ NG ]ZM・KM・XYMと併用不可
任意のコーナーをR加工します
R=指定5mm単位
[ ! ]10≦A(B)-R(2R)
[ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100
指定方法
(例)AとCのコーナーをR10加工CRA10ーCRC10

[ ! ]5≦R≦ 50はB≦900まで加工可
55≦R≦100はB≦800まで加工可

[ ! ]板厚対象はスチールT≦2.3、
ステンレス≦2.0、アルミT≦3.2まで可

[ ! ]ニブリング加工のため表面に加工痕がつきます

[ ! ]標準タイプのみ使用可

[ ! ]表面処理後の加工の為、PAALBは処理部の白化が発生します

[ NG ]ZM・KM・XYMと併用不可
4コーナーを逃げカットします
CN=指定1mm単位
[ ! ]5≦CN≦50
指定方法
(例)CN=25 → CN25

[ ! ]表面処理後の加工の為、PAALBは処理部の白化が発生します

[ NG ]ZM・XM・XYMと併用不可
¥/1Code4005≦C≦2025≦C≦505≦R≦2025≦R≦5055≦R≦100300
200/コーナー300/コーナー200/コーナー300/コーナー450/コーナー
Alterations穴位置を左端面より指定穴位置を下端面より指定一辺折り曲げ左右折り曲げ4方折り曲げ
CodeXCYCZMXMXYM
Spec.XC=指定1mm単位
[ ! ]5≦XC≦1786

[ ! ](2H・4Hタイプ)
d(d1)/2+2.5≦XC≦
A-F-d(d1)/2-2.5

[ ! ](6H・8Hタイプ)
d(d1)/2+2.5≦XC≦
A-2F-d(d1)/2-2.5

YC=指定1mm単位
[ ! ]5≦YC≦986

[ ! ](4H・6Hタイプ)
d(d1)/2+2.5≦YC≦
B-G-d(d1)/2-2.5

[ ! ](8Hタイプ)
d(d1)/2+2.5≦YC≦
B-2G-d(d1)/2-2.5

[ NG ]2Hタイプは適用不可
ZM=指定1mm単位
T最小値最大値
0.8~2.515100
3.017100
3.219100

[ ! ]PAALCは突起面が外側になります
[ ! ]ZM+A≦1800

[ ! ]対象板厚はスチールT≦2.3、ステンレス≦2、
アルミT≦3.2まで可

[ ! ]表面処理後の加工の為、曲げ部にはブレーキ痕、処理部の白化が発生します

[ NG ]コーナーへの追加工と併用不可
XM=指定1mm単位
T最小値最大値
0.8~2.515100
3.017100
3.219100

[ ! ]PAALCは突起面が外側になります
[ ! ]XM×2+A≦1800

[ ! ]対象板厚はスチールT≦2.3、ステンレス≦2、
アルミT≦3.2まで可

[ ! ]表面処理後の加工の為、曲げ部にはブレーキ痕、処理部の白化が発生します

[ NG ]コーナーへの追加工と併用不可
XYM=指定1mm単位
T最小値最大値
0.8~2.515100
3.017100
3.219100

[ ! ]PAALCは突起面が外側になります
[ ! ]XYM×2+A≦1800
[ ! ]XYM×2+B≦1000

[ ! ]対象板厚はスチールT≦2.3、ステンレス≦2、
アルミT≦3.2まで可

[ ! ]表面処理後の加工の為、曲げ部にはブレーキ痕、処理部の白化が発生します

[ NG ]コーナーへの追加工と併用不可
¥/1Code4004001,0002,0004,000

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
材質
表面処理・塗装
材質(詳細)
穴数
仕上げ
A(長さ)(mm)
B(幅)(mm)
T(板厚)(mm)
F(穴ピッチ)(mm)
G(穴ピッチ)(mm)
N(通し穴)
P(皿穴)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミニウム
白アルマイト処理
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 1791
5 ~ 995
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
白アルマイト処理
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 1791
5 ~ 995
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
白アルマイト処理
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 1791
9 ~ 991
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
白アルマイト処理
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 1791
9 ~ 991
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
白アルマイト処理
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 895
9 ~ 991
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
白アルマイト処理
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 895
9 ~ 991
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
白アルマイト処理
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 895
9 ~ 495
3 ~ 8
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
白アルマイト処理
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 895
9 ~ 495
-
3 ~ 8
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
白アルマイト処理
A5052
穴無し
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
-
-
-
-
A5052
白アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 1791
5 ~ 995
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
A5052
2H(2穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 1791
5 ~ 995
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 1791
9 ~ 991
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
A5052
4H(4穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 1791
9 ~ 991
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 895
9 ~ 991
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
A5052
6H(6穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 895
9 ~ 991
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 895
9 ~ 495
3 ~ 8
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
A5052
8H(8穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
9 ~ 895
9 ~ 495
-
3 ~ 8
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
黒アルマイト処理
A5052
穴無し
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 5
-
-
-
-
A5052
黒アルマイト
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
なし
A5052(縞板)
2H(2穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
3.2
9 ~ 1791
5 ~ 995
3 ~ 8
-
A5052
-
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
なし
A5052(縞板)
2H(2穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
3.2
9 ~ 1791
5 ~ 995
-
3 ~ 5
A5052
-
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
なし
A5052(縞板)
4H(4穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
3.2
9 ~ 1791
9 ~ 991
3 ~ 8
-
A5052
-
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
なし
A5052(縞板)
4H(4穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
3.2
9 ~ 1791
9 ~ 991
-
3 ~ 5
A5052
-
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
なし
A5052(縞板)
6H(6穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
3.2
9 ~ 895
9 ~ 991
3 ~ 8
-
A5052
-
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
なし
A5052(縞板)
6H(6穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
3.2
9 ~ 895
9 ~ 991
-
3 ~ 5
A5052
-
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
なし
A5052(縞板)
8H(8穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
3.2
9 ~ 895
9 ~ 495
3 ~ 8
-
A5052
-
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
なし
A5052(縞板)
8H(8穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
3.2
9 ~ 895
9 ~ 495
-
3 ~ 5
A5052
-
10

1個

-( - )

5日目

アルミニウム
なし
A5052(縞板)
穴無し
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
3.2
-
-
-
-
A5052
-
10

1個

-( - )

5日目

スチール
亜鉛メッキ
SS400
2H(2穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 3.2
9 ~ 1791
5 ~ 995
3 ~ 8
-
SS400
亜鉛メッキ
10

1個

-( - )

3日目

スチール
亜鉛メッキ
SS400
2H(2穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 3.2
9 ~ 1791
5 ~ 995
-
4 ~ 5
SS400
亜鉛メッキ
10

1個

-( - )

3日目

スチール
亜鉛メッキ
SS400
4H(4穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 3.2
9 ~ 1791
5 ~ 991
3 ~ 8
-
SS400
亜鉛メッキ
10

1個

-( - )

3日目

スチール
亜鉛メッキ
SS400
4H(4穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 3.2
9 ~ 1791
5 ~ 991
-
4 ~ 5
SS400
亜鉛メッキ
10

1個

-( - )

3日目

スチール
亜鉛メッキ
SS400
6H(6穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 3.2
9 ~ 895
9 ~ 991
3 ~ 8
-
SS400
亜鉛メッキ
10

1個

-( - )

3日目

スチール
亜鉛メッキ
SS400
6H(6穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 3.2
9 ~ 895
9 ~ 991
-
4 ~ 5
SS400
亜鉛メッキ
10

1個

-( - )

3日目

スチール
亜鉛メッキ
SS400
8H(8穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 3.2
9 ~ 895
9 ~ 495
3 ~ 8
-
SS400
亜鉛メッキ
10

1個

-( - )

3日目

スチール
亜鉛メッキ
SS400
8H(8穴)
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 3.2
9 ~ 895
9 ~ 495
-
4 ~ 5
SS400
亜鉛メッキ
10

1個

-( - )

3日目

スチール
亜鉛メッキ
SS400
穴無し
-
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1 ~ 3.2
-
-
-
-
SS400
亜鉛メッキ
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
2H(2穴)
♯400研磨
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 1791
5 ~ 995
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
2H(2穴)
♯400研磨
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 1791
5 ~ 995
-
3 ~ 5
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
4H(4穴)
♯400研磨
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 1791
9 ~ 991
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
4H(4穴)
♯400研磨
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 1791
9 ~ 991
-
3 ~ 5
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
6H(6穴)
♯400研磨
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 895
9 ~ 991
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
6H(6穴)
♯400研磨
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 895
9 ~ 991
-
3 ~ 5
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
8H(8穴)
♯400研磨
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 895
9 ~ 495
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
8H(8穴)
♯400研磨
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 895
9 ~ 495
-
3 ~ 5
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
穴無し
♯400研磨
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
-
-
-
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
2H(2穴)
ヘアラインタイプ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 1791
5 ~ 995
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
2H(2穴)
ヘアラインタイプ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 1791
5 ~ 995
-
3 ~ 5
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
4H(4穴)
ヘアラインタイプ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 1791
5 ~ 991
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
4H(4穴)
ヘアラインタイプ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 1791
5 ~ 991
-
3 ~ 5
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
6H(6穴)
ヘアラインタイプ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 895
9 ~ 991
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
6H(6穴)
ヘアラインタイプ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 895
9 ~ 991
-
3 ~ 5
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
8H(8穴)
ヘアラインタイプ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 895
5 ~ 495
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
8H(8穴)
ヘアラインタイプ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
9 ~ 895
5 ~ 495
-
3 ~ 5
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
穴無し
ヘアラインタイプ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
0.8 ~ 3
-
-
-
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

3日目

ステンレス
なし
SUS304
2H(2穴)
鏡面仕上げ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1
9 ~ 1791
5 ~ 995
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

ステンレス
なし
SUS304
4H(4穴)
鏡面仕上げ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1
9 ~ 1791
9 ~ 991
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

ステンレス
なし
SUS304
6H(6穴)
鏡面仕上げ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1
9 ~ 895
9 ~ 991
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

ステンレス
なし
SUS304
8H(8穴)
鏡面仕上げ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1
9 ~ 895
9 ~ 495
3 ~ 8
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

ステンレス
なし
SUS304
穴無し
鏡面仕上げ
50 ~ 1800
50 ~ 1000
1
-
-
-
-
SUS304
-
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品ページをリニューアルしました!】
スチールパネル・ステンレスパネル・アルミパネルの3材質から選定いただけます。
追加工にてコーナー加工や面取り、曲げ加工にも対応しています。

アルミ・ステンレスパネル形状選定タイプはこちらをご確認下さい。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 表面処理後の板に加工するため、切断面・穴加工部には処理がされません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■スチールパネル 標準タイプ単価
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800801〜900901〜1000
PAST
(スチール)
1.0501001,610
1012001,7502,000
2013001,8902,2202,470
3014002,0502,4702,7903,400
4015002,1902,6703,2603,8604,400
5016002,3302,8503,6604,2904,9205,570
6017002,4903,1704,0104,7405,4706,2006,950
7018002,5903,5104,3505,1906,0006,8707,7108,570
8019002,6903,7604,6805,6106,5507,5208,4609,43010,380
90110002,8004,0105,0306,0507,1008,1709,23010,29011,34012,390
100111002,9004,2405,3706,5007,6708,8109,99011,14012,30013,450
110112003,0904,4905,7006,9608,2209,47010,73011,99013,24014,500
120113004,2105,7407,2808,65010,24011,59013,18014,55016,13017,500
130114004,3605,9607,5508,98010,63012,04013,69015,12016,76018,200
140115004,5006,1707,8109,31011,01012,50014,21015,70017,39018,880
150116004,8606,5908,3009,85011,61013,16014,92016,47018,23019,780
160117005,0106,8108,57010,19012,01013,61015,44017,05018,86020,480
170118005,1607,0208,84010,52012,40014,06015,95017,62019,49021,170
1.6501001,660
1012001,8402,140
2013002,0202,4902,870
3014002,2102,8203,4304,020
4015002,3803,1203,8704,5905,290
5016002,5503,5004,3205,1706,0306,890
6017002,7103,8104,7805,7406,7607,7708,770
7018002,8504,1305,2306,3407,5008,6509,78010,910
8019003,0904,4405,6806,9508,2409,50010,78012,05013,320
90110003,3404,7606,1307,5508,98010,36011,78013,20014,61016,030
100111003,5805,0706,6008,1509,71011,25012,79014,33015,88017,450
110112003,7705,3907,0608,75010,44012,11013,79015,49017,16018,910
120113004,7506,4308,36010,11012,08013,80015,75017,51019,45021,260
130114004,9406,7008,72010,55012,60014,42016,45018,30020,32022,230
140115005,1306,9709,07011,00013,14015,03017,15019,08021,19023,180
150116005,5307,4609,65011,66013,87015,86018,06020,08022,27024,350
160117005,7207,73010,01012,10014,40016,46018,75020,86023,14025,320
170118005,9108,00010,36012,54014,93017,08019,46021,65024,01026,270
2.3501001,720
1012001,9402,320
2013002,1702,7903,400
3014002,4003,2204,0004,750
4015002,6003,6404,5905,5006,450
5016002,7704,0505,1506,2807,4208,560
6017003,1004,4805,7307,0608,3709,68011,000
7018003,4104,8706,3207,8209,33010,82012,31013,780
8019003,6805,2806,9508,62010,29011,94013,62015,29016,960
90110003,9205,6907,5509,40011,25013,07014,93016,78018,69020,640
100111004,1606,1108,15010,17012,19014,21016,23018,31020,46022,590
110112004,4006,5408,75010,94013,13015,36017,56019,89022,22024,550
120113005,4907,76010,30012,62015,14017,50020,03022,49025,17027,630
130114005,7408,14010,80013,24015,89018,38021,03023,64026,44029,030
140115006,0008,51011,30013,87016,64019,26022,04024,77027,71030,440
150116006,4609,09012,01014,71017,60020,35023,26026,11029,19032,060
160117006,7109,47012,52015,33018,35021,23024,26027,26030,46033,460
170118006,9609,84013,01015,96019,10022,10025,26028,39031,73034,870
3.2501002,020
1012002,2602,690
2013002,5603,2603,950
3014003,0304,1605,0605,750
4015003,9504,4405,5306,2307,230
5016004,1005,3206,4408,4108,88014,910
6017004,1806,4608,6409,23010,45015,18021,630
7018004,2806,5108,69010,03011,99015,24021,68022,160
8019004,3606,7508,91010,27012,03015,49021,93022,60023,100
90110004,6207,2209,20010,53012,30015,75022,20022,88023,35023,840
100111006,90010,14015,33017,80021,92026,80028,95031,11033,26035,430
110112007,15010,64015,81022,06022,19028,95031,10033,26035,43037,580
120113008,26011,74017,14023,39023,71032,36034,72036,89039,36040,790
130114008,56012,57017,22023,68023,97034,51036,89039,04041,41042,950
140115009,00013,66017,86024,47024,75037,46039,89041,01043,44044,570
150116009,49014,15018,34024,96025,22039,88041,27042,40044,78045,910
160117009,93014,69018,96025,71025,96041,78043,14045,40046,77047,930
1701180010,41015,26019,60026,49026,72043,75045,15047,45048,85050,020
■ステンレスパネル 標準タイプ単価
(例)
型式ABT
PHSUS5004001.0
のとき
(表中価格)×(素材係数)=標準タイプ単価
3,980円 × 1.5 = 5,970円(1円単位は切り捨て)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800801〜900901〜1000
PASUS
(#400研磨)
素材係数
(×1.0)


PHSUS
(ヘアライン)
素材係数
(×1.5)
0.8 501001,6401,7701,9102,0402,1702,3102,4402,5702,6302,700
1012001,7702,0002,2102,4302,6002,7902,9403,2103,5003,790
2013001,9102,2102,5102,7403,0003,4103,8004,1204,4304,730
3014002,0402,4302,7403,1203,1203,6504,0604,4404,8505,250
4015002,1702,6003,0003,6504,1604,6305,1205,6006,0706,560
5016002,3102,7903,4104,0604,6305,2005,7606,3406,9007,510
6017002,4402,9403,8004,4405,1205,7606,4307,0907,7608,440
7018002,5703,2104,1204,8505,6006,3407,0907,8508,6109,390
8019002,6303,5004,4305,2506,0706,9007,7608,6109,48010,330
90110002,7003,7904,7305,6406,5607,5108,4409,39010,33011,280
100111002,7904,0305,0306,0407,0508,0709,12010,15011,18012,220
110112002,8804,2505,3406,4307,5508,6709,79010,91012,03013,150
120113005,8607,5409,27010,91012,46016,46017,37018,32019,33021,160
130114006,0707,8309,62011,33012,95017,69018,66019,69020,77022,010
140115006,2908,1309,96011,76013,43018,38019,38020,44021,58022,870
150116006,7408,66010,56012,43014,15019,25020,31021,43022,61023,970
160117006,9408,95010,91012,85014,64019,93021,03022,19023,40024,810
170118007,1509,23011,27013,28015,11020,60021,75022,93024,20025,660
1.0 501001,6601,8101,9502,1102,2602,4002,5602,6802,7702,890
1012001,8102,0602,2902,5402,7502,9303,2703,6103,8704,140
2013001,9502,2902,5402,8803,3603,7804,1404,4804,8305,190
3014002,1102,5402,8803,5103,9804,4304,8805,3405,7806,240
4015002,2602,7503,3603,9804,5405,0805,6406,1806,7507,320
5016002,4002,9303,7804,4305,0805,7306,3807,0807,7508,420
6017002,5603,2704,1404,8805,6406,3807,1607,9508,7309,510
7018002,6803,6104,4805,3406,1807,0807,9508,8309,72010,610
8019002,7703,8704,8305,7806,7507,7508,7309,72010,71011,690
90110002,8904,1405,1906,2407,3208,4209,51010,61011,69012,770
100111002,9904,3705,5306,7007,9109,08010,29011,49012,67013,870
110112003,1804,6305,8807,1808,4709,77011,07012,36013,65014,950
120113006,7108,63010,61012,46014,23018,78019,80020,87022,00024,020
130114006,9608,97011,01012,96014,78020,19021,28022,44023,65024,990
140115007,2109,31011,41013,45015,35020,98022,11023,30024,57025,970
150116007,7409,93012,10014,23016,19021,99023,17024,42025,75027,220
160117007,98010,27012,51014,72016,75022,77024,00025,29026,66028,170
170118008,24010,62012,94015,24017,30023,57024,84026,18027,58029,150
1.2 501001,6701,8402,0102,1502,3202,4902,6302,7502,9003,050
1012001,8402,1102,3702,5902,8403,2003,5603,8404,1304,130
2013002,0102,3702,7603,1603,6304,0204,4104,8105,2005,600
3014002,1502,5903,1603,7404,2504,7605,2605,7606,2806,800
4015002,3202,8403,6304,2504,8705,4806,1006,7507,3808,030
5016002,4903,2004,0204,7605,4806,2206,9907,7508,4909,260
6017002,6303,5604,4105,2606,1006,9907,8508,7409,62010,490
7018002,7503,8404,8105,7606,7507,7508,7409,73010,72011,700
8019002,9004,1305,2006,2807,3808,4909,62010,72011,81012,920
90110003,0504,4105,6006,8008,0309,26010,49011,70012,92014,140
100111003,2604,6806,0007,3108,66010,02011,34012,68014,04015,360
110112003,4804,9706,3807,8409,32010,76012,22013,67015,13016,600
120113007,3409,45011,62013,68015,62020,64021,78022,98024,23026,530
130114007,6209,83012,08014,22016,24022,20023,42024,70026,05027,600
140115007,90010,21012,52014,76016,86023,07024,33025,66027,07028,680
150116008,48010,89013,27015,62017,79024,18025,50026,90028,37030,060
160117008,75011,26013,72016,17018,41025,04026,42027,86029,39031,110
170118009,04011,64014,21016,75019,04025,94027,35028,84030,41032,190
1.5 501001,7101,8902,0802,2802,4602,6402,7902,9303,1803,440
1012001,8902,2102,5602,9103,2103,6003,9304,2504,5804,580
2013002,0802,5602,9503,5403,9904,4504,9205,3905,8606,320
3014002,2802,9103,5404,1504,7405,3205,9206,5407,1607,780
4015002,4603,2103,9904,7405,4606,2206,9707,7308,4909,250
5016002,6403,6004,4505,3206,2207,1008,0108,9109,80010,690
6017002,7903,9304,9205,9206,9708,0109,04010,08011,12012,150
7018002,9304,2505,3906,5407,7308,91010,08011,25012,43013,610
8019003,1804,5805,8607,1608,4909,80011,12012,43013,73015,060
90110003,4404,9006,3207,7809,25010,69012,15013,61015,06016,530
100111003,7005,2306,8008,40010,02011,59013,19014,77016,37017,990
110112003,8905,5507,2809,02010,76012,48014,22015,97017,69019,500
120113007,3709,66012,02014,33016,62022,97024,55026,22027,99030,750
130114007,67010,05012,52014,92017,28023,94025,58027,31029,18032,040
140115007,94010,44012,99015,51017,97024,87026,58028,39030,32033,300
150116008,54011,13013,79016,41018,95026,12027,90029,81031,83034,920
160117008,81011,54014,26017,01019,62027,08028,92030,88032,98036,200
170118009,11011,94014,76017,60020,33028,05029,97031,99034,16037,490
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800801〜900901〜1000
PASUS
(#400研磨)
素材係数
(×1.0)


PHSUS
(ヘアライン)
素材係数
(×1.5)
2.0 501001,7702,0102,2402,4802,6902,8603,1903,5203,7904,040
1012002,0102,3902,8803,3203,7604,1804,6205,0205,4505,450
2013002,2402,8803,5104,1304,7305,3005,9106,5207,1607,780
3014002,4803,3204,1304,8905,6706,4707,2808,0608,8809,690
4015002,6903,7604,7305,6706,6507,6508,6309,62010,61011,590
5016002,8604,1805,3006,4707,6508,8209,98011,15012,31013,480
6017003,1904,6205,9107,2808,6309,98011,34012,68014,04015,390
7018003,5205,0206,5208,0609,62011,15012,68014,21015,76017,290
8019003,7905,4507,1608,88010,61012,31014,04015,76017,48019,270
90110004,0405,8707,7809,69011,59013,48015,39017,29019,27021,280
100111004,2806,3008,40010,49012,57014,65016,74018,88021,09023,290
110112004,5406,7409,02011,28013,53015,83018,10020,51022,90025,310
120113008,03011,79014,75017,76020,66028,81030,96033,25035,70039,780
130114008,32012,24015,31018,45021,47029,98032,20034,59037,12041,330
140115008,61012,69015,88019,15022,25031,13033,44035,91038,54042,900
150116009,21013,49016,78020,19023,40032,56034,98037,54040,30044,860
160117009,51013,95017,35020,90024,20033,71036,20038,87041,72046,430
170118009,82014,43017,93021,61025,03034,88037,45040,19043,12047,990
2.5 501001,9602,2202,5803,0203,1803,5904,1604,6305,3205,870
1012002,2202,8503,3404,1805,0806,3906,9907,8208,8808,880
2013002,5803,3404,2505,7907,2708,1309,72010,96012,00012,840
3014003,0204,1805,7907,5109,17010,40012,35013,70014,74016,050
4015003,1805,0807,2709,17010,80013,15014,64016,13016,83018,210
5016003,5906,3908,13010,40013,15014,93017,17018,49019,74021,490
6017004,1606,9909,72012,35014,64017,17019,26020,93022,59024,760
7018004,6307,82010,96013,70016,13018,49020,93023,53025,70027,410
8019005,3208,88012,00014,74016,83019,74022,59025,70028,30031,410
90110005,8709,83012,84016,05018,21021,49024,76027,41031,41034,230
100111006,05010,15013,38016,77018,91022,90026,24029,86033,32036,910
110112006,33010,46013,99016,82020,70024,66028,82032,66036,95040,540
120113009,70014,77019,12023,76028,48040,79044,97049,46054,31064,230
1301140010,05015,35019,87024,70029,58042,44046,78051,45056,46066,730
1401150010,42015,93020,60025,64030,67044,10048,57053,41058,62069,270
1501160011,15016,94021,78027,05032,27046,13050,81055,85061,30072,430
1601170011,52017,51022,52027,98033,38047,75052,62057,84063,46074,970
1701180011,91018,13023,31028,98034,53049,43054,43059,82065,63077,470
3.0 501002,0602,4202,6502,8903,4804,0805,0105,5406,0306,650
1012002,4203,6103,7804,8405,8906,9508,1309,10010,30010,300
2013002,6503,7805,1206,7808,4309,83011,41012,87013,28014,260
3014002,8904,8406,7808,81010,68012,45014,24015,74016,92018,020
4015003,4805,8908,43010,68012,69015,03016,88017,92018,89020,740
5016004,0806,9509,83012,45015,03017,55019,97020,45022,30024,560
6017005,0108,13011,41014,24016,88019,97022,21024,30025,49028,890
7018005,5409,10012,87015,74017,92020,45024,30026,70029,53032,380
8019006,03010,30013,28016,92018,89022,30025,49029,53033,12036,230
90110006,65011,11014,26018,02020,74024,56028,89032,38036,23040,760
100111006,90011,39015,10019,20021,38026,74030,30034,99040,15043,870
110112007,22011,81015,63019,59024,64029,18033,92038,81043,47048,100
1201130010,71016,24023,17028,92034,65047,63051,95058,46063,63073,570
1301140011,14016,93024,15030,16036,14049,73054,24061,03066,43076,790
1401150011,57017,61025,15031,43037,63051,84056,55063,62069,24080,030
1501160012,37018,67026,52033,10039,56054,27059,22066,62072,51083,830
1601170012,78019,37027,52034,36041,06056,40061,51069,21075,32087,080
1701180013,21020,06028,51035,61042,55058,46063,78071,75078,09090,290
PMSUS
(鏡面)
1.0501001,6601,8101,9502,1102,2602,4002,5602,6802,7702,890
1012001,8102,0602,2902,5402,7502,9303,2703,6103,8704,140
2013001,9502,2902,5402,8803,3603,7804,1404,4804,8305,190
3014002,1102,5402,8803,5103,9804,4304,8805,3405,7806,240
4015002,2602,7503,3603,9804,5405,0805,6406,1806,7507,320
5016002,4002,9303,7804,4305,0805,7306,3807,0807,7508,420
6017002,5603,2704,1404,8805,6406,3807,1607,9508,7309,510
7018002,6803,6104,4805,3406,1807,0807,9508,8309,72010,610
8019006,1808,93010,66012,45014,18017,42019,98023,28027,14029,890
90110006,7909,84011,71013,69015,60019,12021,98025,62029,89034,760
100111007,40010,74012,76014,91017,00020,84023,97027,95032,61037,960
110112008,02011,66013,82016,13018,42022,54025,95030,28035,35041,190
120113009,69013,61015,94018,40020,86025,32028,99033,67039,14045,440
1301140010,61014,84017,30019,93022,60027,34031,30036,32042,20048,970
1401150011,32015,84018,46021,25024,11029,16033,39038,76045,05052,290
1501160012,04016,84019,64022,58025,61030,98035,48041,20047,89055,610
1601170012,75017,86020,80023,91027,13032,78037,57043,64050,74058,940
1701180013,37018,76021,85025,13028,53034,50039,56045,97053,48062,150
■アルミパネル 標準タイプ単価
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800801〜900901〜1000
PAAL
(アルミ白)
1.0501001,6701,7902,0402,3202,4602,6002,7202,8802,9103,060
1012001,7902,0102,3602,7602,9203,1503,3803,6103,8304,060
2013002,0402,3602,7003,1103,4303,7604,0704,4104,5404,840
3014002,3202,7603,1103,5403,9604,4004,6105,0305,4205,810
4015002,4602,9203,4303,9604,4604,8005,2805,7906,2606,500
5016002,6003,1503,7604,4004,8005,4005,9706,5606,8607,430
6017002,7203,3804,0704,6105,2805,9706,6307,0407,6708,320
7018002,8803,6104,4105,0305,7906,5607,0407,7808,5109,250
8019002,9103,8304,5405,4206,2606,8607,6708,5109,29010,130
90110003,0604,0604,8405,8106,5007,4308,3209,25010,13011,040
100111003,1804,2905,1706,2306,9807,9908,98010,00010,96011,980
110112003,3304,5305,4806,6407,4708,5609,64010,74011,80012,890
120113005,0806,5308,0109,41010,72014,13014,88015,67016,49017,920
130114005,2706,7808,3209,78011,14015,19015,99016,83017,71018,650
140115005,4607,0508,62010,14011,56015,78016,61017,48018,41019,370
150116005,8607,5109,14010,73012,19016,54017,41018,32019,29020,310
160117006,0407,7609,44011,10012,61017,13018,03018,97019,97021,020
170118006,2308,0109,75011,48013,02017,71018,65019,62020,65021,750
1.5501001,6801,8102,0602,3402,4902,6302,7502,9102,9403,090
1012001,8102,0302,3802,7902,9503,1803,4103,6403,8704,110
2013002,0602,3802,7203,1403,4803,8004,1204,4604,5904,890
3014002,3402,7903,1403,5804,0004,4404,6505,0805,4705,870
4015002,4902,9503,4804,0004,5204,8505,3305,8506,3206,570
5016002,6303,1803,8004,4404,8505,4506,0406,6406,9307,510
6017002,7503,4104,1204,6505,3306,0406,6907,1107,7408,400
7018002,9103,6404,4605,0805,8506,6407,1107,8508,6009,350
8019002,9403,8704,5905,4706,3206,9307,7408,6009,39010,240
90110003,0904,1104,8905,8706,5707,5108,4009,35010,24011,150
100111003,2104,3405,2206,2907,0608,0709,07010,10011,08012,110
110112003,3604,5805,5406,7007,5508,6509,74010,85011,92013,030
120113005,1506,6408,1309,53010,89014,83015,60016,42017,28018,200
130114005,3406,9008,4509,92011,32015,45016,25017,10018,01018,950
140115005,5307,1608,77010,31011,76016,04016,88017,78018,71019,700
150116005,9407,6309,30010,91012,40016,84017,72018,66019,64020,660
160117006,1307,9109,62011,30012,84017,45018,36019,33020,35021,420
170118006,3308,1709,94011,68013,28018,06019,02020,01021,06022,180
2.0 501001,7201,8502,1102,3902,5402,6902,8102,9703,0003,150
1012001,8502,0702,4402,8603,0103,2603,4903,7303,9604,190
2013002,1102,4402,7803,2103,5503,8904,2104,5604,6805,000
3014002,3902,8603,2103,6504,0804,5404,7605,1905,5906,000
4015002,5403,0103,5504,0804,6104,9605,4505,9706,4606,710
5016002,6903,2603,8904,5404,9605,5706,1606,7707,0807,670
6017002,8103,4904,2104,7605,4506,1606,8407,2607,9108,580
7018002,9703,7304,5605,1905,9706,7707,2608,0208,7809,540
8019003,0003,9604,6805,5906,4607,0807,9108,7809,59010,450
90110003,1504,1905,0006,0006,7107,6708,5809,54010,45011,380
100111003,2904,4305,3306,4307,2008,2409,26010,31011,31012,360
110112003,4304,6705,6606,8507,7108,8309,94011,08012,17013,300
120113005,2407,5209,20010,84012,35016,86017,76018,69019,68020,720
130114005,4207,8009,54011,26012,82017,54018,46019,44020,45021,530
140115005,6108,0909,89011,68013,28018,21019,16020,17021,23022,340
150116006,0008,59010,45012,31013,97019,04020,03021,08022,20023,360
160117006,1808,87010,79012,73014,44019,70020,74021,83022,97024,180
170118006,3709,16011,14013,15014,91020,36021,43022,55023,74024,990
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800801〜900901〜1000
PAAL
(アルミ白)
3.0 501001,8402,0102,3202,6802,8603,0603,2303,4203,5103,700
1012002,0102,3102,7903,3403,5703,9104,2204,5704,8805,220
2013002,3202,7903,2703,8604,3404,6205,2905,7805,9706,450
3014002,6803,3403,8604,5005,1205,7506,1106,7207,3007,910
4015002,8603,5704,3405,1205,8806,3907,1207,8608,5808,980
5016003,0603,9104,6205,7506,3907,2907,9709,0409,51010,360
6017003,2304,2205,2906,1107,1207,9709,1609,78010,78011,720
7018003,4204,5705,7806,7207,8609,0409,78010,91011,98013,100
8019003,5104,8805,9707,3008,5809,51010,78011,98013,19014,450
90110003,7005,2206,4507,9108,98010,36011,72013,10014,45015,820
100111003,8905,5506,9308,5109,71011,21012,59014,22015,52016,860
110112004,0705,8907,4009,11010,44012,06013,46015,35016,59017,890
120113006,0408,77012,00014,39016,59021,98023,13025,15026,47027,870
130114006,2809,14012,51015,00017,30022,94024,15026,25027,64029,090
140115006,5209,50013,02015,63018,02023,92025,18027,36028,80030,310
150116006,97010,08013,73016,46018,94025,04026,37028,65030,17031,750
160117007,20010,46014,25017,09019,66026,02027,38029,77031,33032,980
170118007,44010,83014,76017,71020,37026,97028,39030,86032,49034,200
5.0 501002,0502,4202,9703,5803,8704,3204,6604,8605,2305,620
1012002,4203,0803,8704,8705,3706,0606,7407,4408,1208,810
2013002,9703,8704,8705,9906,9807,9908,9809,72010,67011,640
3014003,5804,8705,9907,3208,6209,68010,94012,22013,46014,190
4015003,8705,3706,9808,6209,96011,55013,05014,12015,59017,120
5016004,3206,0607,9909,68011,55013,44014,71016,53018,28019,590
6017004,6606,7408,98010,94013,05014,71016,76018,86020,37022,620
7018004,8607,4409,72012,22014,12016,53018,86020,74023,02025,310
8019005,2308,12010,67013,46015,59018,28020,37023,02025,50028,100
90110005,6208,81011,64014,19017,12019,59022,62025,31028,10029,880
100111006,0109,51012,63015,42018,64021,36024,86027,59029,61032,700
110112006,3809,87013,61016,66019,65023,13027,11028,83032,12035,510
120113008,90013,18018,09021,84025,82037,42039,40041,46043,65045,950
130114009,35013,87019,04023,01027,18039,43041,51043,69045,99048,420
140115009,79014,55019,98024,16028,55041,44043,63045,93048,34050,880
1501160010,44015,45021,14025,53030,12043,62045,92048,33050,87053,550
1601170010,88016,14022,08026,68031,49045,62048,03050,56053,21056,020
1701180011,33016,82023,03027,84032,85047,64050,15052,78055,57058,490
 
 
■アルミパネル 標準タイプ単価
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800801〜900901〜1000
PAALB
(アルミ黒)
1.0501003,1403,3403,7804,2704,5204,7704,9805,2505,3005,570
1012003,3403,7304,3505,0505,3205,7206,1306,5306,9207,330
2013003,7804,3505,2505,9606,5407,1107,6508,2408,4609,000
3014004,2705,0505,9606,7207,4608,2308,6009,33010,01010,690
4015004,5205,3206,5407,4608,6509,24010,09010,97011,79012,220
5016004,7705,7207,1108,2309,24012,15014,07014,21014,96016,610
6017004,9806,1307,6508,60010,09014,07014,81014,95016,62018,460
7018005,2506,5308,2409,33010,97014,21014,95015,74017,49019,440
8019005,3006,9208,46010,01011,79014,96016,62017,49018,42020,450
90110005,5707,3309,00010,69012,22016,61018,46019,44020,45021,540
100111005,7907,73010,31013,74016,17019,49020,52021,60022,73023,930
110112006,0408,14011,18014,91017,97021,65022,80023,99025,25026,590
120113008,11010,65011,78015,71018,92022,80023,99025,25026,59027,980
130114008,43011,09012,40016,54019,92023,99025,25026,59027,98029,450
140115008,76011,53012,87017,17020,20025,25026,59027,98029,45031,010
150116009,29012,18013,57018,08021,27026,59027,98029,45031,01032,630
160117009,62012,63014,27019,03022,39027,98029,45031,01032,63034,360
170118009,94013,07015,02020,02023,56029,45031,01032,63034,36036,160
1.5501003,1503,3703,8104,3204,5704,8105,0305,3005,3605,620
1012003,3703,7604,3905,1005,3805,7906,1806,5906,9907,400
2013003,8104,3905,2906,0306,6207,1807,7308,3408,5609,090
3014004,3205,1006,0306,7907,5308,3108,6709,42010,10010,800
4015004,5705,3806,6207,5308,7509,33010,17011,08011,91012,350
5016004,8105,7907,1808,3109,33012,12014,66014,79015,57016,390
6017005,0306,1807,7308,67010,17014,66016,29016,44017,30018,210
7018005,3006,5908,3409,42011,08014,79016,44017,30018,22020,230
8019005,3606,9908,56010,10011,91015,57017,30018,22019,17021,290
90110005,6207,4009,09010,80012,35016,39018,21020,23021,29022,420
100111006,0008,57012,23017,47019,41022,84024,03025,29026,63028,020
110112006,7509,65013,79018,39020,43024,03025,29026,63028,02029,490
120113008,22010,82014,51019,35021,50025,29026,63028,02029,49031,050
130114008,56011,28015,28020,37022,64026,63028,02029,49031,05032,690
140115008,90011,75015,75021,00023,33027,45028,90030,42032,01033,690
150116009,45012,42016,93022,56025,07029,49030,41031,35033,00034,730
160117009,79012,88016,77022,35024,84031,06032,01033,00034,02035,810
1701180010,13013,35017,25023,00027,05030,05031,64033,31035,06036,910
2.0501003,2203,4403,9104,4004,6604,9105,1305,4205,4705,720
1012003,4403,8304,4705,2105,4905,9106,3106,7407,1407,550
2013003,9104,4705,4006,1506,7407,3307,9008,5108,7309,270
3014004,4005,2106,1506,9207,6808,4608,8509,61010,30011,030
4015004,6605,4906,7407,6808,9109,51010,38011,30012,15012,590
5016004,9105,9107,3308,4609,51012,75015,69016,52017,02018,900
6017005,1306,3107,9008,85010,38015,69018,46019,43020,02022,240
7018005,4206,7408,5109,61011,30016,52019,43020,02020,64022,930
8019005,4707,1408,73010,30012,15017,02020,02020,64021,72024,140
90110005,7207,5509,27011,03012,59018,90022,24022,93024,14025,410
100111006,7909,70013,86019,79023,29025,87027,24028,67030,18031,760
110112007,65010,94015,63020,84024,52027,24028,67030,18031,76033,430
120113008,37012,37016,44021,92025,80028,67030,18031,76033,43035,200
130114008,69012,86017,31023,09027,16030,18031,76033,43035,20037,040
140115009,02013,37017,85023,79027,99031,10032,74034,46036,28038,190
150116009,56014,07018,41024,54028,86032,07033,76035,53037,40039,360
160117009,87014,57018,96025,28029,75033,05034,80036,62038,56040,580
1701180010,20015,08019,55026,07030,67034,08035,88037,77039,75041,840
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TA¥基準単価
B
50〜100101〜200201〜300301〜400401〜500501〜600601〜700701〜800801〜900901〜1000
PAALB
(アルミ黒)
3.0501003,4303,7304,2704,9005,2105,5705,8706,2106,3506,680
1012003,7304,2505,1006,0606,4607,0507,6008,2108,7609,350
2013004,2705,1006,2507,2908,1208,6109,79010,64010,98011,810
3014004,9006,0607,2908,4109,49010,59011,22012,29013,30014,360
4015005,2106,4608,1209,49011,13012,03013,30014,61015,86019,310
5016005,5707,0508,61010,59012,03015,74018,52019,50020,52024,140
6017005,8707,6009,79011,22013,30018,52023,15024,37025,65030,180
7018006,2108,21010,64012,29014,61019,50024,37025,65027,01031,760
8019006,3508,76010,98013,30015,86020,52025,65027,01028,42033,430
90110006,6809,35011,81014,36019,31024,14030,18031,76033,43035,200
100111007,01011,95017,06024,37028,67035,84037,73039,71041,80044,000
110112007,34013,46019,24025,65030,18037,73039,71041,80044,00046,310
120113009,78014,54020,25027,01031,77039,71041,80044,00046,31048,740
1301140010,20015,19021,32028,42033,44041,80044,00046,31048,74051,300
1401150010,62015,84021,98029,30034,46043,08045,35047,73050,24052,890
1501160011,25016,70022,65030,20035,52044,40046,75049,20051,80054,530
1601170011,67017,35023,36031,14036,63045,79048,20050,74053,40056,220
1701180012,09017,99024,08032,10037,77047,21049,70052,31055,06057,960
5.0501003,2903,8304,6705,5906,0306,6907,2007,5108,0508,640
1012003,8304,8306,0307,5208,2609,30010,32011,38012,39013,430
2013004,6706,0307,8309,50011,00012,52014,00015,11016,53018,000
3014005,5907,5209,50011,51013,46015,05016,94018,86020,72021,810
4015006,0308,26011,00013,46015,79018,17020,42022,03024,23026,510
5016006,6909,30012,52015,05018,17021,32023,23025,95028,58030,540
6017007,20010,32014,00016,94020,42023,23029,83030,75031,71035,080
7018007,51011,38015,11018,86022,03025,95030,75032,27035,68039,110
8019008,05012,39016,53020,72024,23028,58031,71035,68039,73043,620
90110008,64013,43018,00021,81026,51030,54035,08039,11043,62046,290
100111009,22014,48022,39028,00033,09038,97045,37049,20053,70056,110
110112009,79015,02024,33031,11036,76043,29050,41053,49059,66060,990
1201130012,82019,25026,45032,08037,89044,64051,96055,15061,51067,770
1301140013,48020,28027,87033,82039,94047,04054,79058,15064,86071,460
1401150014,15021,30029,28035,55041,99049,46057,61061,15068,21075,160
1501160015,03022,54030,91037,50044,24052,07060,65064,37071,76079,070
1601170015,69023,57032,33039,24046,28054,48063,47067,37075,11082,770
1701180016,36024,60033,75040,97048,33056,89066,30070,37078,45086,470
PAALC
(縞板)
3.2501002,1202,3102,7003,1103,3403,4103,6103,8304,0404,250
1012002,3102,6903,2603,7304,1104,3804,7505,1205,4905,880
2013002,7003,2603,6504,3404,8705,4305,9506,3306,8507,380
3014003,1103,7304,3405,0605,7606,3106,9907,6908,3608,690
4015003,3404,1104,8705,7606,2507,3208,1608,6609,45010,280
5016003,4104,3805,4306,3107,3207,9408,9809,95010,91011,900
6017003,6104,7505,9506,9908,1608,98010,12011,22012,32013,450
7018003,8305,1206,3307,6908,6609,95011,22012,44013,77014,660
8019004,0405,4906,8508,3609,45010,91012,32013,77014,77016,180
90110004,2505,8807,3808,69010,28011,90013,45014,66016,18017,730
100111004,3506,2607,9309,37011,10012,88014,45015,80017,68019,320
110112004,4906,4608,33010,02011,73013,86015,18017,02019,20021,500
120113006,4708,84011,40013,44015,82018,70020,30022,51025,46028,230
130114006,7109,19011,85013,98016,44019,45021,12023,43026,49029,380
140115006,9509,53012,30014,51017,07020,19021,92024,34027,52030,530
150116007,40010,08012,96015,26017,91021,14022,94025,45028,75031,890
160117007,64010,43013,40015,79018,54021,88023,76026,37029,78033,040
170118007,89010,77013,84016,33019,17022,63024,57027,28030,81034,200
■穴加工料金
穴加工付
Type
¥ボルト呼び穴加工料金
N(通し穴)P(皿穴)
2H320420
4H630840
6H9501,260
8H1,2601,680
[ ! ]穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。
(例)
型式ABTFGボルト呼び径
PAST4H5004001.0F240G160N6
のとき
(標準タイプ単価) + (穴加工料金) =穴加工タイプ単価
3,860円 + 630円 = 4,490円
[ ! ]穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。
(例)
型式ABTFGボルト呼び径
PAAL4H5004003.0F240G160N6
のとき
(標準タイプ単価) + (穴加工料金) =穴加工タイプ単価
5,120円 + 630円 = 5,750円
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~2021~5051~
値引率基準単価10%お見積り
出荷日通常+2日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

■スチール・ステンレス(片面研磨、片面ヘアライン)
(PAST・PASUS・PHSUS)

 1 日目出荷
大 口
出荷日
+2日目出荷数量
21~50
[ ! ]ストーク対応なし

■アルミ・ステンレス(片面鏡面)
(PAAL・PAALB・PAALC・PMSUS)

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
[ ! ]A寸1201以上はストークA対応なし
大 口
出荷日
+2日目出荷数量
21~50
[ ! ]ストーク対応なし

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■ステンレス表面研磨比較写真
●PASUS(#400研磨)

●PHSUS(ヘアラインタイプ)

*PHSUSはPASUSに比べモノの写りが薄まります。


●PMSUS(鏡面仕上げ、#800研磨・磨き目なし)

■アルミ縞板(PAALC)耐荷重の目安

Bの長さ2辺で支持

プレ−トサイズ荷重めやす
ABNkgf
60030021522
60045032133
60060042844
45030050852
45045076178
3003001713175
[ ! ]t=3.2

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーパネル -板金-のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 20件のレビュー

高評価レビュー

当てがね
評価 5.0満足度:5.02021/11/10
本来の使用目的としては違うのかもしれませんが、ステンレスの薄板が必要でしたのでこちらを購入しました。
厚さの種類がかなりあり、幅、長さも任意で選べるので助かりました。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

当てがね
評価 5.0満足度:5.02021/11/10
本来の使用目的としては違うのかもしれませんが、ステンレスの薄板が必要でしたのでこちらを購入しました。
厚さの種類がかなりあり、幅、長さも任意で選べるので助かりました。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

カバーとして
評価 5.0満足度:5.02023/07/11
任意のサイズにあわせて製作できるので、とてもいい感じです。
サイズ違いでリピートしたいと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

装置のフレームに使用
評価 5.0満足度:5.02023/06/23
装置のフレームの扉窓用に購入。材質、カラーの種類も豊富です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

カバーとして
評価 4.0満足度:4.02023/06/16
板金加工、塗装処理の工程で納期が掛かってましたが、
塗装済の板金も、短納期なので助かりました

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備保護
評価 5.0満足度:5.02023/06/15
寸法がきっちりで何も加工せず取り付けられるのが良い。厚みがちょうどよい感じで、取り付けができました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました