(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
■P3Mタイプ
標準歯形
●プーリ形状
K形
A形
B形
[ ! ]
[ ! ]
歯溝寸法は歯数によって若干変わります。(Pitch:3.0mm)
■ベルト呼び幅・寸法
mm | 呼び | ||
P3M060 | P3M100 | P3M150 | |
A (K形) | 8.0 | 11.0 | 17.0 |
A (A・B形) | 8.0 | 12.0 | 17.0 |
W | 12.0 | 16.0 | 21.0 |
L | 19.0 | 23.0 | 29.0 |
■タップ穴寸法表
dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
4〜 6.35 | M3 | M3×3 |
7〜12 | M4 | M4×3 |
13〜22 | M5 | M5×4 |
[ ! ]軸穴仕様H(丸穴)、V・F(段付穴)、Y(両端段付穴)、WB(二段段付穴)の場合、タップ穴とセットスクリューは付きません。
また、サイズによりタップ穴に逃がしが付く場合があります。
H 丸穴 | P 丸穴+タップ | N 新JISキー溝穴+タップ C 旧JISキー溝穴+タップ |
![]() | ![]() | ![]() [ ! ]キー溝の詳細寸法はこちらをご覧下さい。 |
V 段付穴 | F 段付穴(ボス側ザグリ) | Y 両端段付穴 | WB 二段段付穴 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[ NG ]K形は適用不可 [ ! ]Z-V(d)≧2 [ ! ]A形:2≦J≦W-2 | [ ! ]B形のみ適用 [ ! ]Z-F(d)≧2 [ ! ]2≦J≦L-2 | [ ! ]A形のみ適用 [ ! ]Q(R)-Y(d)≧2 [ ! ]S+T≦W-3 [ ! ]S(T)≧3 | [ ! ]A形のみ適用 [ ! ]Q-R≧2 [ ! ]R-WB(d)≧2 [ ! ]S+T≦W-3 [ ! ]S(T)≧3 |
Type | ベルト幅 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 セットスクリュー | |||
6mm | 10mm | 15mm | プーリ | フランジ | |||
P3M060 | P3M100 | P3M150 | |||||
PTPA | ● | ● | ● | 高力アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 |
PTPB | ● | ● | ● | 黒アルマイト | |||
PTPK | ● | ● | ● | 硬質アルマイト | |||
PTPN | ● | ● | ● | 無電解ニッケルメッキ | |||
PTPM | ● | ● | ● | S45C相当 | SPCC | 四三酸化鉄皮膜 | SCM435 (四三酸化鉄皮膜) |
PTPP | ● | ● | ● | 無電解ニッケルメッキ | |||
PTPS | ● | ● | ● | SUS304 | SUS304 | − | SUS304 |
型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
(軸穴仕様:H・P・N・C) (軸穴仕様:V・F) (軸穴仕様:Y・WB) | PTPA28P3M100 PTPM32P3M100 PTPA40P3M150 | − − − | A B A | − − − | NK10 V7 Y10 | − | Z10 | − | J6 | − | Q19 | − | R15 | − | S5 | − | T4 |
型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D | D | F | E | |||||||
Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B・K | ||||||||||
軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||||||||
H(d) 丸穴 V(d)・Y(d)・WB(d) Z・Q・R 段付穴 | P(d) 丸穴 + タップ | N(d)・C(d) キー溝 + タップ | H(d) 丸穴 V(d)・F(d)・Z 段付穴 | P(d) 丸穴 + タップ | N(d)・C(d) キー溝 + タップ | |||||||||
アルミ PTPA PTPB PTPK PTPN 鉄 PTPM PTPP ステンレス PTPS | 10 | P3M060 P3M100 P3M150 | A K | 3 | − | − | − | 4 | − | 9.55 | 8.79 | 12 | 12 | 6 |
11 | 10.50 | 9.74 | ||||||||||||
12 | 4 | 4・5 | 11.46 | 10.70 | 15 | 14 | 8 | |||||||
13 | 12.41 | 11.65 | ||||||||||||
14 | 4〜6 | 4 | 4~6.35 | 13.37 | 12.61 | 17 | 16 | 10 | ||||||
15 | 14.32 | 13.56 | ||||||||||||
16 | 15.28 | 14.52 | ||||||||||||
17 | 16.23 | 15.47 | 18 | 18 | 11 | |||||||||
18 | 4〜10 | 4〜8 | 17.19 | 16.43 | 21 | 22 | 14 | |||||||
19 | 18.14 | 17.38 | ||||||||||||
20 | 4〜12 | 4〜10 | 19.10 | 18.34 | 25 | 25 | 16 | |||||||
21 | A B | 4~12 | 4~10 | 4~8 | 4~8 | 20.05 | 19.29 | 12 | ||||||
22 | 5〜14 | 5〜10 | 8 | 5~8 | 5~8 | 21.01 | 20.25 | 28 | 18 | |||||
23 | 21.96 | 21.20 | ||||||||||||
24 | 5~10 | 5~9 | 22.92 | 22.16 | 14 | |||||||||
25 | 5〜16 | 23.87 | 23.11 | 30 | 20 | |||||||||
26 | 6〜16 | 6〜10 | 6~12 | 6~10 | 8 | 24.83 | 24.07 | 16 | ||||||
27 | 25.78 | 25.02 | ||||||||||||
28 | 6〜19 | 6〜13 | 8・10 | 6~14 | 6~12 | 8・10 | 26.74 | 25.98 | 18 | 32 | 23 | |||
29 | 27.69 | 26.93 | ||||||||||||
30 | 6〜21 | 6〜15 | 8~13 | 28.65 | 27.89 | 35 | 25 | |||||||
31 | 29.60 | 28.84 | ||||||||||||
32 | 30.56 | 29.80 | ||||||||||||
33 | 31.51 | 30.75 | ||||||||||||
34 | 6~24 | 6~18 | 8~15 | 6~20 | 6~16 | 8~15 | 32.47 | 31.71 | 24 | 40 | 28 | |||
35 | 33.42 | 32.66 | ||||||||||||
36 | 34.38 | 33.62 | ||||||||||||
37 | 35.33 | 34.57 | ||||||||||||
38 | 6~28 | 6~22 | 8~20 | 6~23 | 6~18 | 8~16 | 36.29 | 35.53 | 26 | 44 | 32 | |||
39 | 37.24 | 36.48 | ||||||||||||
40 | 38.20 | 37.44 | ||||||||||||
[ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は製作できません。 [ NG ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・11・13・14・17は製作できません。 [ ! ]軸穴仕様H・P・Vの場合、選択範囲内であれば軸穴径4.5・6.35が選択可能です。 [ ! ]軸穴仕様Nの場合、選択範囲内であれば、NK10が選択可能です。 |
型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・穴径 | − | Z | − | J | − | (KC120…etc.) |
PTPA40P3M100 | − | B | − | N10 | − | NFC |
Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット | ボスカット |
Code | KC120 | NFC | RFC・LFC | FC | BC |
Spec. | 止めねじ角度を120°に変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため120°近辺になります。 ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法 NFC ![]() | (フランジ1枚付属) 指定方法 RFC 適用条件 [ NG ]K型は適用不可 ![]() | フランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法 FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F−2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 ![]() | ボスの長さを0.5mm単位でカット 指定方法 BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F: [ ! ]軸穴仕様P・N・C: ![]() |
¥/1Code | 無料 | 無料 | 無料 | 300 | 500 |
Alterations | 側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>p.1466 | ||
側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
Code | QTC・QFC | KTC・KFC | ZTC・ZFC |
Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 指定方法 QTC28−M4 Q□C選択 側面穴位置(P.C.D寸法)を0.5mm単位で指定 M選択 M3,M4,M5 適用条件 [ NG ]K形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+M+4≦Q□C≦E−(M+4) B形:d+M+4≦Q□C≦D−(M+4) [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合 ![]() (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にキリ穴を追加工します。 指定方法 KTC28−K4.5 K□C選択 側面穴位置(P.C.D寸法)を0.5mm単位で指定 K指定 K4.0~11.0(0.5mm単位指定) 適用条件 [ NG ]K形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+K+4≦K□C≦E−(K+4) B形:d+K+4≦K□C≦D−(K+4) [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合 ![]() (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 指定方法 ZTC28−ZM4 Z□C選択 側面穴位置(P.C.D寸法)を0.5mm単位で指定 ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5 適用条件 [ NG ]K形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+d2+4≦Z□C≦E−(d2+4) B形:d+d2+4≦Z□C≦D−(d2+4) [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合 ![]() (4ヵ所) (3ヵ所) |
詳細は追加工概要 >>p.1466 | |||
¥/1Code | QTC:400 QFC:500 | KTC:500 KFC:600 | ZTC・ZFC:700 |
型番 |
使用ベルト幅(mm) |
歯数(T) |
プーリ形状 |
表面処理 |
材質 |
丸穴 (H)[d](φ) |
丸穴+タップ (P)[d](φ) |
新JISキー溝穴+タップ (N)[d](φ) |
旧JISキー溝穴+タップ (C)[d](φ) |
段付穴 (V)[d](φ) |
段付穴(ボス側ザグリ) (F)[d](φ) |
両端段付穴 (Y)[d](φ) |
二段段付穴 (WB)[d](φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
10
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
10
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
11
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
11
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
11
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
11
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
11
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
11
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
12
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
12
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
12
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4 ~ 5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
13
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
13
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
13
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4 ~ 5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
13
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
13
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
13
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4 ~ 5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
13
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
13
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
13
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4 ~ 5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
14
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
14
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
14
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
14
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
14
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
14
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
14
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4.5 ~ 6.35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
15
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
15
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
15
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
15
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
15
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
15
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
15
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4.5 ~ 6.35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
16
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
16
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
16
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
16
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
16
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
16
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
16
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4.5 ~ 6.35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
17
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
17
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4.5 ~ 6.35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
17
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
10
|
17
|
K形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4.5 ~ 6.35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
4 ~ 6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
17
|
A形
|
白アルマイト
|
[アルミニウム] 高力アルミ合金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
規格拡張のご案内ステンレス材質が選択出来るようになりました。
アルミ材質の黒アルマイト、硬質アルマイト、無電解ニッケルメッキが選択出来るようになりました。関連商品タイミングベルト P3Mタイプはこちらフランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプはこちらフランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプはこちら
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
歯数 | ¥本体価格 | ¥軸穴加工価格(本体価格+) | ||||||||||||||||||||||||||||
PTPA(×1.0) PTPB・PTPK(×1.1) PTPN(×1.2) | PTPM | PTPP | PTPS | PTPA・PTPB・PTPK・PTPN ・PTPM・PTPP | PTPS | |||||||||||||||||||||||||
P3M060 | P3M100 | P3M150 | P3M060 | P3M100 | P3M150 | P3M060 | P3M100 | P3M150 | P3M060 | P3M100 | P3M150 | |||||||||||||||||||
A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | P穴 | N・C・V・F穴 | Y・WB穴 | P穴 | N・C・V・F穴 | Y・WB穴 | |
10 | 1,300 | 1,350 | 1,340 | 1,400 | 1,590 | 1,600 | 1,330 | 1,390 | 1,380 | 1,430 | 1,620 | 1,680 | 1,850 | 1,890 | 1,900 | 1,950 | 2,140 | 2,210 | 2,080 | 2,160 | 2,210 | 2,290 | 2,540 | 2,560 | 370 | - | - | 460 | - | - |
11 | 1,330 | 1,390 | 1,380 | 1,430 | 1,590 | 1,600 | 1,370 | 1,420 | 1,410 | 1,460 | 1,650 | 1,710 | 1,870 | 1,920 | 1,930 | 1,980 | 2,170 | 2,240 | 2,130 | 2,220 | 2,210 | 2,290 | 2,540 | 2,560 | 370 | - | - | 460 | - | - |
12 | 1,330 | 1,390 | 1,380 | 1,430 | 1,600 | 1,620 | 1,370 | 1,420 | 1,410 | 1,460 | 1,650 | 1,710 | 1,870 | 1,920 | 1,930 | 1,980 | 2,170 | 2,240 | 2,130 | 2,220 | 2,240 | 2,320 | 2,560 | 2,580 | 370 | - | - | 460 | - | - |
13 | 1,370 | 1,420 | 1,410 | 1,460 | 1,600 | 1,620 | 1,400 | 1,450 | 1,440 | 1,490 | 1,670 | 1,730 | 1,900 | 1,950 | 1,960 | 2,020 | 2,190 | 2,260 | 2,190 | 2,270 | 2,260 | 2,340 | 2,560 | 2,590 | 370 | - | - | 460 | - | - |
14 | 1,370 | 1,420 | 1,410 | 1,460 | 1,600 | 1,620 | 1,400 | 1,450 | 1,440 | 1,490 | 1,670 | 1,730 | 1,900 | 1,950 | 1,960 | 2,020 | 2,190 | 2,260 | 2,190 | 2,270 | 2,290 | 2,370 | 2,580 | 2,610 | 370 | 930 | 970 | 460 | 1,160 | 1,210 |
15 | 1,390 | 1,440 | 1,430 | 1,480 | 1,610 | 1,630 | 1,420 | 1,470 | 1,460 | 1,510 | 1,680 | 1,740 | 1,920 | 1,970 | 1,980 | 2,040 | 2,210 | 2,270 | 2,220 | 2,300 | 2,300 | 2,380 | 2,580 | 2,610 | 370 | 930 | 970 | 460 | 1,160 | 1,210 |
16 | 1,420 | 1,470 | 1,460 | 1,510 | 1,610 | 1,630 | 1,450 | 1,500 | 1,490 | 1,540 | 1,750 | 1,820 | 1,950 | 2,010 | 2,020 | 2,070 | 2,280 | 2,340 | 2,270 | 2,350 | 2,340 | 2,420 | 2,590 | 2,620 | 370 | 930 | 1,000 | 460 | 1,160 | 1,250 |
17 | 1,430 | 1,480 | 1,470 | 1,520 | 1,620 | 1,640 | 1,470 | 1,520 | 1,510 | 1,560 | 1,820 | 1,880 | 1,970 | 2,030 | 2,040 | 2,090 | 2,340 | 2,400 | 2,290 | 2,370 | 2,350 | 2,430 | 2,590 | 2,620 | 370 | 930 | 1,000 | 460 | 1,160 | 1,250 |
18 | 1,430 | 1,480 | 1,470 | 1,520 | 1,620 | 1,640 | 1,470 | 1,520 | 1,510 | 1,560 | 1,820 | 1,880 | 1,970 | 2,030 | 2,040 | 2,090 | 2,340 | 2,400 | 2,290 | 2,370 | 2,360 | 2,440 | 2,610 | 2,640 | 370 | 930 | 1,000 | 460 | 1,160 | 1,250 |
19 | 1,440 | 1,490 | 1,480 | 1,530 | 1,640 | 1,660 | 1,510 | 1,550 | 1,550 | 1,610 | 1,890 | 1,950 | 2,020 | 2,070 | 2,080 | 2,130 | 2,420 | 2,480 | 2,300 | 2,380 | 2,370 | 2,450 | 2,620 | 2,660 | 370 | 930 | 1,000 | 460 | 1,160 | 1,250 |
20 | 1,440 | 1,490 | 1,480 | 1,530 | 1,640 | 1,660 | 1,510 | 1,550 | 1,550 | 1,610 | 1,890 | 1,950 | 2,020 | 2,070 | 2,080 | 2,130 | 2,420 | 2,480 | 2,300 | 2,380 | 2,370 | 2,450 | 2,620 | 2,660 | 500 | 930 | 1,000 | 630 | 1,160 | 1,250 |
21 | 1,440 | 1,490 | 1,480 | 1,530 | 1,640 | 1,660 | 1,530 | 1,600 | 1,580 | 1,650 | 1,900 | 2,000 | 2,040 | 2,110 | 2,100 | 2,170 | 2,430 | 2,520 | 2,300 | 2,380 | 2,370 | 2,450 | 2,620 | 2,660 | 500 | 930 | 1,000 | 630 | 1,160 | 1,250 |
22 | 1,440 | 1,490 | 1,480 | 1,530 | 1,640 | 1,660 | 1,530 | 1,600 | 1,580 | 1,650 | 1,900 | 2,000 | 2,040 | 2,110 | 2,100 | 2,170 | 2,430 | 2,520 | 2,300 | 2,380 | 2,370 | 2,450 | 2,620 | 2,660 | 500 | 930 | 1,000 | 630 | 1,160 | 1,250 |
23 | 1,480 | 1,550 | 1,520 | 1,610 | 1,800 | 1,820 | 1,530 | 1,610 | 1,590 | 1,660 | 2,010 | 2,100 | 2,050 | 2,120 | 2,110 | 2,180 | 2,530 | 2,630 | 2,370 | 2,480 | 2,430 | 2,580 | 2,880 | 2,910 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
24 | 1,480 | 1,550 | 1,520 | 1,610 | 1,800 | 1,820 | 1,530 | 1,610 | 1,590 | 1,660 | 2,010 | 2,100 | 2,050 | 2,120 | 2,110 | 2,180 | 2,530 | 2,630 | 2,370 | 2,480 | 2,430 | 2,580 | 2,880 | 2,910 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
25 | 1,530 | 1,610 | 1,580 | 1,660 | 1,830 | 1,860 | 1,540 | 1,620 | 1,600 | 1,670 | 2,050 | 2,150 | 2,060 | 2,130 | 2,120 | 2,190 | 2,570 | 2,680 | 2,450 | 2,580 | 2,530 | 2,660 | 2,930 | 2,980 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
26 | 1,540 | 1,630 | 1,600 | 1,680 | 1,870 | 1,910 | 1,550 | 1,630 | 1,610 | 1,680 | 2,100 | 2,210 | 2,070 | 2,140 | 2,130 | 2,210 | 2,630 | 2,730 | 2,460 | 2,610 | 2,560 | 2,690 | 2,990 | 3,060 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
27 | 1,610 | 1,670 | 1,660 | 1,720 | 1,940 | 2,010 | 1,600 | 1,670 | 1,650 | 1,720 | 2,170 | 2,280 | 2,110 | 2,180 | 2,170 | 2,250 | 2,700 | 2,800 | 2,580 | 2,670 | 2,660 | 2,750 | 3,100 | 3,220 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
28 | 1,610 | 1,670 | 1,660 | 1,720 | 1,940 | 2,010 | 1,600 | 1,670 | 1,650 | 1,720 | 2,170 | 2,280 | 2,110 | 2,180 | 2,170 | 2,250 | 2,700 | 2,800 | 2,580 | 2,670 | 2,660 | 2,750 | 3,100 | 3,220 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
29 | 1,630 | 1,680 | 1,680 | 1,730 | 1,940 | 2,010 | 1,620 | 1,680 | 1,670 | 1,730 | 2,210 | 2,310 | 2,130 | 2,190 | 2,190 | 2,260 | 2,730 | 2,840 | 2,610 | 2,690 | 2,690 | 2,770 | 3,100 | 3,220 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
30 | 1,630 | 1,680 | 1,680 | 1,730 | 1,940 | 2,010 | 1,620 | 1,680 | 1,670 | 1,730 | 2,210 | 2,310 | 2,130 | 2,190 | 2,190 | 2,260 | 2,730 | 2,840 | 2,610 | 2,690 | 2,690 | 2,770 | 3,100 | 3,220 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
31 | 1,680 | 1,720 | 1,730 | 1,770 | 1,980 | 2,070 | 1,640 | 1,720 | 1,690 | 1,770 | 2,240 | 2,340 | 2,150 | 2,230 | 2,220 | 2,300 | 2,760 | 2,870 | 2,690 | 2,750 | 2,770 | 2,830 | 3,170 | 3,310 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
32 | 1,680 | 1,720 | 1,730 | 1,770 | 1,980 | 2,070 | 1,640 | 1,720 | 1,690 | 1,770 | 2,240 | 2,340 | 2,150 | 2,230 | 2,220 | 2,300 | 2,760 | 2,870 | 2,690 | 2,750 | 2,770 | 2,830 | 3,170 | 3,310 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
33 | 1,740 | 1,830 | 1,800 | 1,880 | 2,190 | 2,300 | 1,820 | 1,860 | 1,870 | 1,910 | 2,420 | 2,540 | 2,320 | 2,360 | 2,390 | 2,440 | 2,940 | 3,070 | 2,780 | 2,930 | 2,880 | 3,010 | 3,500 | 3,680 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
34 | 1,740 | 1,830 | 1,800 | 1,880 | 2,190 | 2,300 | 1,820 | 1,860 | 1,870 | 1,910 | 2,420 | 2,540 | 2,320 | 2,360 | 2,390 | 2,440 | 2,940 | 3,070 | 2,780 | 2,930 | 2,880 | 3,010 | 3,500 | 3,680 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
35 | 1,740 | 1,830 | 1,800 | 1,880 | 2,190 | 2,300 | 1,820 | 1,860 | 1,870 | 1,910 | 2,420 | 2,540 | 2,320 | 2,360 | 2,390 | 2,440 | 2,940 | 3,070 | 2,780 | 2,930 | 2,880 | 3,010 | 3,500 | 3,680 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
36 | 1,740 | 1,830 | 1,800 | 1,880 | 2,190 | 2,300 | 1,820 | 1,860 | 1,870 | 1,910 | 2,420 | 2,540 | 2,320 | 2,360 | 2,390 | 2,440 | 2,940 | 3,070 | 2,780 | 2,930 | 2,880 | 3,010 | 3,500 | 3,680 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
37 | 1,870 | 1,880 | 1,930 | 1,940 | 2,350 | 2,480 | 2,000 | 2,060 | 2,060 | 2,120 | 2,580 | 2,750 | 2,510 | 2,560 | 2,580 | 2,650 | 3,110 | 3,280 | 2,990 | 3,010 | 3,090 | 3,100 | 3,760 | 3,970 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
38 | 1,870 | 1,880 | 1,930 | 1,940 | 2,350 | 2,480 | 2,000 | 2,060 | 2,060 | 2,120 | 2,580 | 2,750 | 2,510 | 2,560 | 2,580 | 2,650 | 3,110 | 3,280 | 2,990 | 3,010 | 3,090 | 3,100 | 3,760 | 3,970 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
39 | 1,870 | 1,880 | 1,930 | 1,940 | 2,350 | 2,480 | 2,000 | 2,060 | 2,060 | 2,120 | 2,580 | 2,750 | 2,510 | 2,560 | 2,580 | 2,650 | 3,110 | 3,280 | 2,990 | 3,010 | 3,090 | 3,100 | 3,760 | 3,970 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
40 | 1,870 | 1,880 | 1,930 | 1,940 | 2,350 | 2,480 | 2,000 | 2,060 | 2,060 | 2,120 | 2,580 | 2,750 | 2,510 | 2,560 | 2,580 | 2,650 | 3,110 | 3,280 | 2,990 | 3,010 | 3,090 | 3,100 | 3,760 | 3,970 | 500 | 930 | 1,250 | 630 | 1,160 | 1,560 |
数量区分 | 標準対応 | |||||
小口 | 大口 | |||||
数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~29 | 30~50 | 51~200 |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 30% | 50% |
出荷日 | 通常 | +9日 | お見積り |
●PTPA・PTPM・PTPP・PTPS | ●PTPB・PTPK・PTPN | ||||||||||||||||||||||
|
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円 |
| [ NG ]ストーク不可 |
出荷日については、こちらをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針