(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-MDUZ8
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・角型タイプ エコノミーシリーズ_ダイケイネジサポートユニット

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・角型タイプ C-MDUZ8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 種類:
    支持側
  • 表面処理:
    四三酸化鉄被膜

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-MDUZ8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
番号部品名称数量[ M ]材質[ S ]表面処理
ハウジング1S45C相当四三酸化鉄皮膜
ラジアルベアリング1軸受鋼
軸用止め輪1ばね用鋼四三酸化鉄皮膜※
※R8のみリン酸塩処理
[ ! ]②ラジアルベアリングと③軸用止め輪は本体に組み込まれておらず、付属品として出荷されます。
[ ! ]③軸用止め輪は軸部の固定に使用してください。止め輪溝加工のある軸をご選定ください。
[ ! ]軸用止め輪の使用方法
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・角型タイプ海外製ラジアルベアリング:関連画像

③軸用止め輪(付属品)は軸部の固定に使用して下さい。[エコノミーシリーズ]30度台形ねじサポートユニット用タイプを使用するか止め輪溝加工のある軸をご選定下さい。


規格表
注文例 型式(Type·R)
 C-MDUZ8
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ABCFhJVTdべアリング形式軸用止め輪¥基準単価
TypeR
CーMDUZ852432538253022206.6CーE608ZZNETW52,200
10704836523029269CーE6000ZZSTWN102,330
12704836523029289CーE6001ZZSTWN122,470
158054416032313211CーE6002ZZSTWN152,600
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
MTUZ8
エコノミーシリーズ
C-MDUZ8
ベアリング穴中心高さ:h3025
ベアリング穴中心高さ:h公差 0
ー0.05
±0.04
材質S45Cスチール
全高:B4843
高さ:J3530
ベアリング形式B608ZZCーE608ZZ
RoHS10対応保証外
[ ! ]高さhが当社類似品と異なります、組付け高さにご注意ください。
[ ! ]高さh公差が当社類似品と比較して、広がっております。手動操作時に当社類似品と比較して重みやブレなど差異を感じることがありますので、あらかじめご了承ください。
使用例
■サポートユニット組付手順
使用例
①台形ねじを固定側サポートユニットに挿入します。
②カラー挿入後、付属の締め付けナットを仮締めします。締め付けトルクの1/3で締め付けます。
 この時反対側に、支持側サポートユニットを挿入し固定して作業をします。
③ねじ軸を廻しながら全体の動きがスムーズになるようナットを締め付けていきます。
④全体の動きがスムーズになったら、締め付けトルクで本締め固定します。
M締付ナット
締付トルク(N・cm)
型番
8490BNR8
10930BNR10
121370BNR12
152350BNR15
[ ! ]参考値です。
関連商品

型番リスト

型番
サポート部シャフト径(ベアリング内径)(φ)
R寸(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-MDUZ8

8
8

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

C-MDUZ8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・角型タイプの型番C-MDUZ8のページです。
型番C-MDUZ8に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・角型タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-MDUZ10
C-MDUZ12
C-MDUZ15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サポート部シャフト径(ベアリング内径)
(φ)
R寸
(φ)

2,330円

( 2,563円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010

2,470円

( 2,717円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1212

2,600円

( 2,860円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1515

30度台形ねじ用サポートユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました