(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
型番
PNKUE14R-220-E-U-PF-PR-CA
上⾯カバー有を選択した場合、クランプ追加は選択できません
Type | 台形ねじ | 精度 | ||
ねじ径 (mm) | リード (mm) | 平行度 (mm) | バックラッシ (mm) | |
PNKUE | 14 | 3 | 0.15 | 0.3 |
オプション | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | ||
Ma | Mb | Mc | ||
標準 | 490(水平使用) 69(垂直使用) | 8.8 | 9.5 | 16.1 |
ハンドル径 | 必要回転力(N) | 必要トルク(N・m) |
Φ50 | 3 | 0.06 |
Φ80 | 2 | |
Φ125 | 1 | |
Φ160 | 1 | |
クランクハンドル | 1 |
ストローク | St(mm) | フレーム取り付け穴 | |
フレーム長さL(mm) | 右ねじ | 左右ねじ | Q(穴数) |
120 | 65 | - | 4 |
170 | 115 | - | 4 |
220 | 165 | 25 | 6 |
270 | 215 | 75 | 6 |
320 | 265 | 125 | 8 |
370 | 315 | 175 | 8 |
420 | 365 | 225 | 10 |
470 | 415 | 275 | 10 |
520 | 465 | 325 | 12 |
570 | 515 | 375 | 12 |
620 | 565 | 425 | 14 |
670 | 615 | 475 | 14 |
720 | 665 | 525 | 16 |
オプション | 概要 | CODE | 種類 |
ハンドル種類 | ハンドルの種類を指定できます。![]() | A | プラハンドル(Φ80) 型番:PHLK80-10 |
B | プラハンドル折り畳み(Φ80) 型番:PHLFK80-10 | ||
C | 朝顔ハンドル(Φ80) 型番:AHLNKCK80-10 | ||
E | アルミローレット(Φ50) 型番:HOKN50-KC12 | ||
F | アルミローレット(Φ80) 型番:HOKN80-SC10 | ||
G | プラハンドル(Φ125) 型番:PHLK125-12 | ||
H | プラハンドル折り畳み(Φ125) 型番:PHLFK125-12 | ||
I | 朝顔ハンドル(Φ125) 型番:AHLNKCK125-12 | ||
J | プラハンドル(Φ160) 型番:PHLK160-16 | ||
K | プラハンドル折り畳み(Φ160) 型番:PHLFK160-16 | ||
L | 朝顔ハンドル(Φ160) 型番:AHLNKCK160-16 | ||
M | クランクハンドル(R79) 脱着可 型番:NOCH10 | ||
ハンドル 方向指定 | ハンドルの向きを指定できます。
| U | 上向き |
D | 下向き | ||
L | 左向き | ||
R | 右向き | ||
S | ストレート | ||
ポジション インジケータ タイプ | ポジション・インジケータの種類とカウントUP方法を指定します。 図中の回転方向にあわせて台形ねじ用ナットが移動し、ポジションインジケータがカウントアップします。 | PF-PR | フロントタイプ/ 右回り/水平 |
PS-PR | スタンダードタイプ/ 右回り/水平 | ||
PT-PR | 垂直タイプ/ 右回り/水平 | ||
PF-PL | フロントタイプ/ 左回り/水平 | ||
PS-PL | スタンダードタイプ/ 左回り/水平 | ||
PT-PL | 垂直タイプ/ 左回り/水平 | ||
PF-PR1V | フロントタイプ/ 右回り/垂直 | ||
PS-PR1V | スタンダードタイプ/ 右回り/垂直 | ||
PT-PR1V | 垂直タイプ/ 右回り/垂直 | ||
PF-PL1V | フロントタイプ/ 左回り/垂直 | ||
PS-PL1V | スタンダードタイプ/ 左回り/垂直 | ||
PT-PL1V | 垂直タイプ/ 左回り/垂直 | ||
PN-NN | なし | ||
上面カバー | 上面カバー有無の選択が可能です | CA | カバー有り |
CN | カバー無し |
オプション | 概要 | CODE | 種類 |
クランプ追加 | テーブルの横にクランプを追加いたします。 テーブルを直接固定するため、 ねじのバックラッシによる位置ズレを防ぎます。 ![]() ※クランプ追加は上⾯カバーありの場合には併⽤できません | SCL | SCL(左取付) |
SCR | SCR(右取付) | ||
SCW | SCW(両取付) | ||
固定用 ブラケット追加 | フレームを固定するブラケット、後入れナット、 ボルトを付属します。 ![]() | LB4 | 4個 |
LB6 | 6個 | ||
LB8 | 8個 | ||
LB10 | 10個 | ||
フレーム長さ | \基準単価 1~3台 | ||
台形ねじ/ 右ねじタイプ | 台形ねじ/ ガイド ステンレスタイプ | 台形ねじ/ 左右ねじタイプ | |
L=120 | 43,590 | 50,380 | - |
L=170 | 44,210 | 51,240 | - |
L=220 | 46,180 | 53,400 | 63,990 |
L=270 | 48,700 | 55,590 | 65,260 |
L=320 | 50,740 | 57,450 | 66,200 |
L=370 | 53,510 | 60,210 | 68,520 |
L=420 | 55,950 | 62,290 | 69,010 |
L=470 | 58,130 | 65,110 | 69,180 |
L=520 | 66,190 | 71,830 | 79,100 |
L=570 | 72,290 | 79,030 | 87,950 |
L=620 | 79,400 | 87,090 | 96,960 |
L=670 | 88,480 | 96,240 | 106,210 |
L=720 | 95,210 | 104,210 | 115,150 |
ハンドル種類 | CODE | \ハンドル価格 (基準単価+) | |
プラハンドル(Φ80) | A | 0 | |
プラハンドル折り畳み(Φ80) | B | 550 | |
朝顔ハンドル(Φ80) | C | 1,350 | |
アルミローレット(Φ50) | E | 1,500 | |
アルミローレット(Φ80) | F | 2,000 | |
プラハンドル(Φ125) | G | 1,000 | |
プラハンドル折り畳み(Φ125) | H | 1,500 | |
朝顔ハンドル(Φ125) | I | 2,300 | |
プラハンドル(Φ160) | J | 1,500 | |
プラハンドル折り畳み(Φ160) | K | 2,000 | |
朝顔ハンドル(Φ160) | L | 2,800 | |
クランクハンドル(R79)脱着可 | M | 1,000 |
オプション | 種類 | CODE | \/1Code |
ハンドル方向指定 | 上 | U | 13,000 |
下 | D | 13,000 | |
左 | L | 13,000 | |
右 | R | 13,000 | |
直線 | S | 0 | |
ポジションインジケータ タイプ | フロント | PF | 5,000 |
スタンダード | PS | 5,000 | |
垂直 | PT | 5,000 | |
無し | PN | 0 | |
ポジションインジケータ向き カウントアップ方向 | 右回り水平 | PR | 0 |
左回り水平 | PL | 0 | |
右回り垂直 | PR1V | 0 | |
左回り垂直 | PL1V | 0 | |
無し | NN | 0 | |
上面カバー | 有り | CA | 2,500 |
無し | CN | 0 |
オプション | 種類 | CODE | \/1Code |
クランプ追加 | SCL(左取付) | SCL | 2,200 |
SCR(右取付) | SCR | 2,200 | |
SCW(両取付) | SCW | 4,400 | |
固定用ブラケット追加 | 4個 | LB4 | 2,800 |
6個 | LB6 | 4,200 | |
8個 | LB8 | 5,600 | |
10個 | LB10 | 7,000 |
型式 台形ねじ種類 | - | フレーム 長さL | - | ハンドル 種類 | - | ハンドル 方向指定 | - | ポジションインジケータ タイプ | - | ポジションインジケータ向き カウントアップ方向 | - | 上面カバー | -( | クランプ 追加 | ・ | 固定用 ブラケット 追加 | ) | ||
PNKUE14 | - | 220 | - | A | - | D | - | PF | - | PR | - | CA | - | LB4 | |||||
PNKUE14RSUS | - | 270 | - | G | - | R | - | PN | - | NN | - | CN | - | SCL | |||||
PNKUE14LR | - | 720 | - | F | - | U | - | PS | - | PR1V | - | CA | - | LB10 | |||||
数量区分 | 標準対応 | ||||
小口 | 大口 | ||||
数量 | 1~3 | 4~ | |||
値引率 | 基準単価 | 10% | |||
出荷日 | 通常 | お見積り |
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針