ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
部品名 | [ M ]材質 |
シース | ステンレス |
ねじ部 | ステンレス |
リード線 (使用温度範囲) | ビニール被覆 (0~60℃) |
注文例 | Type | - | F | |
C-MSNDPML6 | - | 1 |
Type | F(m) | B(mm) | 取り付けねじ仕様 | L(mm) | 素子種類 | 精度 | 導線形式 | 測温範囲 | ¥基準単価 |
C-MSNDPML6 | 1 | 813 | M6×1.0 | 65 | Pt100Ω | 0~200℃の場合:±0.3℃ 250℃以上使用不可 | 3導線式 | 0~200℃ | 2,570 |
2 | 1813 | 2,740 | |||||||
5 | 4813 | 3,220 |
型式 | 当社類似品 TCPT | エコノミーシリーズ | |
素子種類 | Pt100Ω | ||
精度 | ±(0.005×[t]+0.3)℃ [t]=測定温度の絶対値 (JIS クラスB) | 0~200℃の場合:±0.3℃ 250℃以上使用不可 | |
導線形式 | 3導線式 | ||
測温範囲 | -50~250℃ | 0~200℃ | |
材質 | 保護管 | SUS304 | ステンレス |
テーパねじ | SUS304 | ステンレス | |
シリコンチューブ 耐熱温度 | 150℃ | なし | |
リード線 (使用温度範囲) | ふっ素樹脂皮膜 (-50~150℃) | ビニール皮膜 (0~60℃) | |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
K熱電対 | 測温抵抗体 | |
利点 | ・熱反応性に優れる ・振動や衝撃に強い ・測温範囲が広い | ・測温精度が高い ・普通電線との接続が可能 |
欠点 | ・測温精度が測温抵抗体に比べてやや悪い ・リード線の延長は保証導線を使用しなければならない | ・高価である ・振動や衝撃に弱い |
構造図 | ![]() | ![]() |
測温精度※ | ±2.5~3.0℃ | ±0.3℃ |
Type | 種類 | 測温接点 | 測温範囲 | 対応周辺温度範囲 | 測温精度※ | シース | リード線被覆 | 掲載ページ |
C-MSND | K熱電対 | 非接地形 | 0~550℃ 0~650・750・800℃ | 0~60℃ | ±2.5℃ ±6.0℃ | 有り | ビニール被覆 | P.479 |
C-MSNDML6 | 0~300℃ | ±3.0℃ | P.480 | |||||
C-MSNDM6 | 無し | P.481 | ||||||
C-MFNC6 | 0~150℃ | 0~150℃ | シリコン被覆 | P.482 | ||||
C-MFMT | 接地形 | 無し(丸形圧着端子) | P.483 | |||||
C-MSNDS | 0~60℃ | ビニール被覆 | P.484 | |||||
C-MSNDPML6 | 測温抵抗体 | 非接地形 | 0~200℃ 0~150℃ | ±0.3℃ | 有り | P.485 | ||
C-MSNDPM6 | 無し | P.486 | ||||||
C-MFNPM6 | 0~150℃ | シリコン被覆 | P.486 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-MSNDPML6-1で型番確定
【エコノミーシリーズ】測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型・シース付きの型番C-MSNDPML6-1のページです。
型番C-MSNDPML6-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-MSNDPML6-2 |
C-MSNDPML6-5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | リード線長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|
2,740円 ( 3,014円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 2 | |
3,220円 ( 3,542円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 5 |