ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
部品名 | [ M ]材質 |
リード線 (使用温度範囲) | ガラス樹脂 (-200~500℃) |
注文例 | Type | - | 素線径d | |
C-KABB-100M | - | 0.12MM |
型番 | 素線径d | D1 | D2 | L(m) | 測温範囲 | 精度 | ¥基準単価 |
C-KABB-100M | 0.12MM | 0.9 | 1.2 | 100 | 0~400℃ | 許容差±2.2℃ | 19,660 |
0.25MM | 1.0 | 1.4 |
C-KABB-100Mをご使用の際はアルメルとニクロムを露出させ、
溶接またはねじり、測温点を作ってご使用ください。
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-KABB-100M-0.12MMで型番確定
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対線・ガラス繊維皮膜の型番C-KABB-100M-0.12MMのページです。
型番C-KABB-100M-0.12MMに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-KABB-100M-0.25MM |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 素線形 d (φ) |
---|---|---|---|---|---|
19,660円 ( 21,626円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 0.25mm |