(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)【5個入り】

【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,860円 ~ 4,500円
税込価格
3,146円 ~ 4,950円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図

C-MSNDC8

(プラグ)

(ジャック)

C-MSNDC12.7

(プラグ)

(ジャック)







[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 Type・No.
 C-MSNDC8
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
(5個入り)
TypeNo.
C-MSNDC8
2,860
12.7
4,500
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]ミスミ クオリティー品の「K熱電対用コネクタ」と類似の相当品ですが、寸法に差異がございます。 また、価格や入数が異なります。
形状・サイズはそれぞれの外形図をご確認ください。
[ ! ]プラグとジャックのセット販売のみです。バラ売りのご用意はございません。

C-MSNDC8

C-MSNDC12.7

使用方法
■使用方法
 ①補償導線の被覆を剥ぐ。(7mm程度)
 ②コネクタのビスをドライバーで緩め、カバーを外す。
 ③ コネクタ内のビスを緩め、補償導線の+(赤)、-(白)をコネクタのそれぞれ+、-に接続する。
 ④確実に締め付けた事を確認して、カバーを取り付ける。
注意・禁止事項
[ ! ]設置・取付に関するご注意
・熱電対は、扉や熱源に近い場所に設置しないでください。
・挿入深さは少なくとも保護管径の8~10倍にしてください。
・ 熱い空気と冷たい空気の対流による測温精度への影響を避けるため、スリーブと炉壁穴の隙間に耐火断熱モルタルなどの絶縁断熱材を充填してください。
・熱電対の加熱しない一端が炉体に近すぎると、温度は100°Cを超える場合があります。
・熱電対は、被測定物があまり流れない場所に設置しないでください。
・パイプ内の気体温度を測定する場合、熱電対を気体の流れる方向に向かって設置し、気体と十分に触れさせてください。
 
関連商品

型番リスト

型番
コネクタ厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8

1パック

5個入り

2,860( 3,146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12.7

1パック

5個入り

4,500( 4,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
熱電対接続用コネクタとして購入
評価 5.0満足度:5.02025/04/08
使用している物の買い替えとして、エコノミー品ではだめな理由が見つからなかったので試しに購入。現行品(正規品?通常品?)と比較しても特に問題はないように思える。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました