(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-MSNDS4
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・丸型圧着端子タイプ エコノミーシリーズ_オンドセンサ

【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・丸型圧着端子タイプ C-MSNDS4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-MSNDS4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
C-MSNDS


■特長: 被加熱物にめねじを切るだけで簡単に取り付けることができます。
スプリングを採用していますので、曲げに強く、可動部での使用にも適しています。
(無理な曲げや大きな外力、振動は避けてください)
 
部品名[ M ]材質
丸型圧着端子ステンレス
リード線
(使用温度範囲)
ビニール被覆
(0~60℃)

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型式(Type・No.)
 C-MSNDS4
 
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番丸形圧着端子
ねじ仕様 M
F
(m)
B
(mm)
熱電対種類測温範囲精度測温接点端子¥基準単価
Typed
C-MSNDS4M421880K型熱電対0~150℃0~150℃の場合:±3℃
200℃以上使用不可
接地型M4 Y型圧着端子
1,100
5M54878
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
■当社類似品との比較
型式当社類似品
MSNDS
エコノミーシリーズ
熱電対種類K熱電対
精度-40~333℃未満 :±2.5℃
333℃以上 :±0.0075・|t|(実温度)
(JIS クラス2)
0~150℃の場合:±3℃
200℃以上使用不可
測温接点接地型接地型
測温範囲0~150℃0~150℃
シリコンチューブ
耐熱温度
150℃150℃
リード線
(使用温度範囲)
ガラスウール被膜+外シールド
(0~250℃)
ビニール被膜
(0~60℃)
RoHS10対応保証外
選定サポート情報
■エコノミーシリーズ K型熱電対と測温抵抗体の比較
 K熱電対測温抵抗体
利点・熱反応性に優れる ・振動や衝撃に強い
・測温範囲が広い
・測温精度が高い
・普通電線との接続が可能
欠点・測温精度が測温抵抗体に比べてやや悪い
・リード線の延長は保証導線を使用しなければならない
・高価である
・振動や衝撃に弱い
構造図
測温精度※±2.5~3.0℃±0.3℃
※測温精度を保証する温度範囲は商品によって異なります。詳細は各商品ページの規格表をご確認ください。


■エコノミーシリーズ 温度センサ 簡易選定・規格表
Type種類測温接点測温範囲対応周辺温度範囲測温精度※シースリード線被覆掲載ページ
C-MSNDK熱電対非接地形0~550℃
0~650・750・800℃
0~60℃±2.5℃
±6.0℃
有りビニール被覆P.479
C-MSNDML60~300℃±3.0℃P.480
C-MSNDM6無しP.481
C-MFNC60~150℃0~150℃シリコン被覆P.482
C-MFMT接地形無し(丸形圧着端子)P.483
C-MSNDS0~60℃ビニール被覆P.484
C-MSNDPML6測温抵抗体非接地形0~200℃
0~150℃
±0.3℃有りP.485
C-MSNDPM6無しP.486
C-MFNPM60~150℃シリコン被覆P.486
※測温精度を保証する温度範囲は商品によって異なります。詳細は各商品ページの規格表をご確認ください。
注意・禁止事項
[ ! ]設置・取付に関するご注意
・熱電対は、扉や熱源に近い場所に設置しないでください。
・挿入深さは少なくとも保護管径の8~10倍にしてください。
・ 熱い空気と冷たい空気の対流による測温精度への影響を避けるため、スリーブと炉壁穴の隙間に耐火断熱モルタルなどの絶縁断熱材を充填してください。
・熱電対の加熱しない一端が炉体に近すぎると、温度は100°Cを超える場合があります。
・熱電対は、被測定物があまり流れない場所に設置しないでください。
・パイプ内の気体温度を測定する場合、熱電対を気体の流れる方向に向かって設置し、気体と十分に触れさせてください。

[ ! ]使用上のご注意
・測温上限温度は製品の測温範囲を超えないようにしてください。スリーブの温度が耐熱温度を超えると熱電対線が断線の恐れがあります。
・強い磁場や電界の干渉による誤差を避けるために、温度センサと電力ケーブルを同じコンジット管に配線しないでください。
・シース型は折り曲げが可能(最小曲げ半径:シース径×5)ですが、温度を検出する部分(先端20mm)の折り曲げができません。
・熱電対のリード線を延長する際は必ず補償導線をご使用ください。
・各商品ページに記載の各部品の耐熱温度を必ず守ってください。測温上限温度が高くても、耐熱温度を超えると断線等の原因となりますのでご注意ください。
・大きな外力・振動は与えないでください。
・測定上限温度はあくまで測温点(シース先端部)での値となります。実際の測温にあたっては、スリーブの温度が耐熱温度(80℃)を超えない様にご注意ください。
・スリーブ内部の熱膨張により断線する場合があります。
・特に被加熱物の温度が100℃を超える場合は、できるだけシース長Lを長いタイプにして、極力スリーブ部分を被加熱物から離してください。
使用例
寸法図
関連商品


型番リスト

型番
端子サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-MSNDS4

M4

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

C-MSNDS4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・丸型圧着端子タイプの型番C-MSNDS4のページです。
型番C-MSNDS4に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・丸型圧着端子タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-MSNDS5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
端子サイズ

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M5

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました