ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
部品名 | [ M ]材質 |
丸型圧着端子 | ステンレス |
リード線 (使用温度範囲) | シリコン被覆 (0~150℃) |
注文例 | 型式(Type・No.) | |
C-MFMT4 |
型番 | 丸形圧着端子 ねじ仕様 M | F (m) | B (mm) | 熱電対種類 | 測温範囲 | 精度 | 測温接点 | リード線最小 曲げ半径 | 端子 | ¥基準単価 | |
Type | 呼び | ||||||||||
C-MFMT | 4 | M4 | 1 | 880 | K型熱電対 | 0~150℃ | 0~150℃の場合:±3℃ 200℃以上使用不可 | 接地型 | 40 | M4 Y型圧着端子 | 930 |
4-5 | 5 | 4880 | 2,110 |
型式 | 当社類似品 MFMT | エコノミーシリーズ | |
熱電対種類 | K熱電対 | ||
精度 | -40~333℃未満 :±2.5℃ 333℃以上 :±0.0075・|t|(実温度) (JIS クラス2) | 0~150℃の場合:±3℃ 200℃以上使用不可 | |
測温接点 | 接地型 | 接地型 | |
測温範囲 | 0~150℃ | 0~150℃ | |
シリコンチューブ 耐熱温度 | 150℃ | 150℃ | |
リード線 (使用温度範囲) | シリコン被膜 (0~150℃) | シリコン被膜 (0~150℃) | |
リード線 最小曲げ半径 | 20 | 40 | |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
K熱電対 | 測温抵抗体 | |
利点 | ・熱反応性に優れる ・振動や衝撃に強い ・測温範囲が広い | ・測温精度が高い ・普通電線との接続が可能 |
欠点 | ・測温精度が測温抵抗体に比べてやや悪い ・リード線の延長は保証導線を使用しなければならない | ・高価である ・振動や衝撃に弱い |
構造図 | ![]() | ![]() |
測温精度※ | ±2.5~3.0℃ | ±0.3℃ |
Type | 種類 | 測温接点 | 測温範囲 | 対応周辺温度範囲 | 測温精度※ | シース | リード線被覆 | 掲載ページ |
C-MSND | K熱電対 | 非接地形 | 0~550℃ 0~650・750・800℃ | 0~60℃ | ±2.5℃ ±6.0℃ | 有り | ビニール被覆 | P.479 |
C-MSNDML6 | 0~300℃ | ±3.0℃ | P.480 | |||||
C-MSNDM6 | 無し | P.481 | ||||||
C-MFNC6 | 0~150℃ | 0~150℃ | シリコン被覆 | P.482 | ||||
C-MFMT | 接地形 | 無し(丸形圧着端子) | P.483 | |||||
C-MSNDS | 0~60℃ | ビニール被覆 | P.484 | |||||
C-MSNDPML6 | 測温抵抗体 | 非接地形 | 0~200℃ 0~150℃ | ±0.3℃ | 有り | P.485 | ||
C-MSNDPM6 | 無し | P.486 | ||||||
C-MFNPM6 | 0~150℃ | シリコン被覆 | P.486 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-MFMT4で型番確定
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対 丸型圧着端子・シリコン被覆タイプの型番C-MFMT4のページです。
型番C-MFMT4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-MFMT4-5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | リード線長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|
2,110円 ( 2,321円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 5 |