ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
①本体
②コッター
③六角ナット
部品名 | [ M ]材質 |
①本体 | ステンレス |
②コッター | 黄銅 |
③六角ナット | ステンレス |
注文例 | 型式(Type・d) | |
C-MSPL2 |
型番 | 取付ねじ | ¥基準単価 (2個入り) | |
Type | d(mm) | ||
C-MSPL | 2 | R(PT)1/8 | 1,720 |
3 | |||
5 |
型式 | 当社類似品 MSPL | エコノミーシリーズ | |
材質 | ①本体 | SUS304 | ステンレス |
②コッター | 黄銅 | ||
③六角ナット | ステンレス | ||
対応保護管・シース径 (mm) | 1.0 1.6 2.3 3.2 4.8 | 2.0 3.0 5.0 | |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-MSPL2で型番確定
【エコノミーシリーズ】 温度センサ用取付部品の型番C-MSPL2のページです。
型番C-MSPL2に関する仕様情報を記載しております。