ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
部品名 | [ M ]材質 |
シース | ステンレス |
スリーブ | ステンレス |
リード線 (使用温度範囲) | ビニール被覆 (0~60℃) |
注文例 | 型式(Type·d) | - | L | |
C-MSND1.5 | - | 100 |
型番 | L | H(mm) | F(m) | 熱電対種類 | 測温範囲 | 精度 | 測温接点 | スリーブ耐熱温度 | 端子 | ¥基準単価 | |
Type | d | ||||||||||
C-MSND | 1.5 | 100 | 7.1 | 2 | K型熱電対 | 0~550℃ | 0~333℃未満の場合:±2.5℃ | 非接地形 | 0~550℃ | M4 Y型圧着端子 | 2,790 |
2 | 50 | 0~650℃ | 333℃以上:±6℃ | 0~650℃ | 2,830 | ||||||
3 | 30 | 0~750℃ | 0~750℃ | 2,860 | |||||||
50 | 2,860 | ||||||||||
100 | 2,860 | ||||||||||
5 | 100 | 9.6 | 0~800℃ | 0~800℃ | 2,260 |
型式 | 当社類似品 MSNDHG | エコノミーシリーズ | |
熱電対種類 | K熱電対 | ||
精度 | -40~333℃未満 :±2.5℃ 333℃以上 :±0.0075・|t|(実温度) (JIS クラス2) | 0~333℃未満の場合:±2.5℃ 333℃以上:±6℃ | |
測温接点 | 非接地型 | 接地型 | |
測温範囲 | 0~650℃・750℃ ※シース径によって異なります。 | 0~550・650・750・800℃ ※シース径によって異なります。 | |
材質 | シース | SUS316 | ステンレス |
スリーブ | SUS304 | ステンレス | |
スリーブ耐熱温度 | 180℃ | 0~550・650・750・800℃ ※シース径によって異なります。 | |
リード線 (使用温度範囲) | ふっ素樹脂被膜 (0~200℃) | ビニール被膜 (0~60℃) | |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
K熱電対 | 測温抵抗体 | |
利点 | ・熱反応性に優れる ・振動や衝撃に強い ・測温範囲が広い | ・測温精度が高い ・普通電線との接続が可能 |
欠点 | ・測温精度が測温抵抗体に比べてやや悪い ・リード線の延長は保証導線を使用しなければならない | ・高価である ・振動や衝撃に弱い |
構造図 | ![]() | ![]() |
測温精度※ | ±2.5~3.0℃ | ±0.3℃ |
Type | 種類 | 測温接点 | 測温範囲 | 対応周辺温度範囲 | 測温精度※ | シース | リード線被覆 | 掲載ページ |
C-MSND | K熱電対 | 非接地形 | 0~550℃ 0~650・750・800℃ | 0~60℃ | ±2.5℃ ±6.0℃ | 有り | ビニール被覆 | P.479 |
C-MSNDML6 | 0~300℃ | ±3.0℃ | P.480 | |||||
C-MSNDM6 | 無し | P.481 | ||||||
C-MFNC6 | 0~150℃ | 0~150℃ | シリコン被覆 | P.482 | ||||
C-MFMT | 接地形 | 無し(丸形圧着端子) | P.483 | |||||
C-MSNDS | 0~60℃ | ビニール被覆 | P.484 | |||||
C-MSNDPML6 | 測温抵抗体 | 非接地形 | 0~200℃ 0~150℃ | ±0.3℃ | 有り | P.485 | ||
C-MSNDPM6 | 無し | P.486 | ||||||
C-MFNPM6 | 0~150℃ | シリコン被覆 | P.486 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
C-MSND2-50で型番確定
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・高温タイプの型番C-MSND2-50のページです。
型番C-MSND2-50に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C-MSND1.5-100 |
C-MSND3-100 |
C-MSND3-30 |
C-MSND3-50 |
C-MSND5-100 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | シース・保護管径 (φ) | シース・保護管長さ (mm) | 取付バンド径 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,790円 ( 3,069円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1.5 | 100 | 7.1mm | |
2,860円 ( 3,146円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3 | 100 | 7.1mm | |
2,860円 ( 3,146円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3 | 30 | 7.1mm | |
2,860円 ( 3,146円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3 | 50 | 7.1mm | |
2,260円 ( 2,486円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 5 | 100 | 9.6mm |