(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【新商品】ヒンジピン 極低頭六角穴ツバ付めねじタイプ

【新商品】ヒンジピン 極低頭六角穴ツバ付めねじタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目
【特徴】
極低頭のため、省スペース設計が可能です。
六角レンチで締結可能なヒンジピンです。

【コンパクト設計おすすめ商品】
極低頭六角穴ツバ付おねじタイプ

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

【新商品】ヒンジピン 極低頭六角穴ツバ付めねじタイプのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具に使用しています。
    評価 5.0満足度:5.02023/03/22
    治具に使用しています。今のところ問題なく使用できています。必要とあればまた購入したいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    支点軸として使用
    評価 4.0満足度:4.02022/10/04
    支点軸として使用しました。
    止め輪が無いため紛失の心配や専用工具を必要としないので助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    摺動機構の軸として使用
    評価 5.0満足度:5.02021/12/21
    スペースが取れない場所でしたが、ツバが薄いので使用できました。相手部品をザグる必要もなく助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。