(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【新商品】低頭ショルダーボルト 高強度ステンレスタイプ -軸公差g6-
  • 数量スライド割引

【新商品】低頭ショルダーボルト 高強度ステンレスタイプ -軸公差g6- (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ステンレス材でSCM435と同等の強度をもつ低頭ショルダーボルトです。追加工でL寸長さ・F寸ねじ部長さをフリー指定可能です!

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

【新商品】低頭ショルダーボルト 高強度ステンレスタイプ -軸公差g6-のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

高評価レビュー

治具に使用
評価 5.0満足度:5.02021/11/30
品質、納期問題ありません。治具の設計時に3Dデータをダウンロードできたのが非常に助かりました。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/11/30
    品質、納期問題ありません。治具の設計時に3Dデータをダウンロードできたのが非常に助かりました。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ベースの固定
    評価 4.0満足度:4.02023/05/30
    ベースの固定に使用しました。
    締結具合も問題なく締結できました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の部品
    評価 5.0満足度:5.02022/02/22
    1本でも購入出来ます。 L寸とF寸を指定出来るので、助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。