(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトホース 耐屈曲タイプ

ダクトホース 耐屈曲タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・耐屈曲タイプのダクトホースです。【材質】・軟質・硬質PVCです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

HOSTG
(ホース本体のみ)
■構造図 ■特徴
補強繊維入りで伸びに強く屈曲耐性に優れています。
ダクトホース 耐屈曲タイプ:関連画像
[ M ] 材質 軟質・硬質PVC

規格表

型式ホース長さ
HOSTG502.5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホースの長さ指定0.1m単位Dホース内径
(参考)
(mm)
P許容圧力
(常温)
MPa(kgf/cm2)
許容減圧力
(常温)
kPa(mmHg)
許容曲げ
半径(mm)
使用温度
範囲
参考
質量
(kg/m)
¥基準単価
Type呼びHOSTG
ホース単価/m
HOSTG
(ホース本体)
320.5~50.040328.50.10(1.0)-49.0(-368)32-10℃~50℃0.33,340
3846.2389380.44,530
500.5~30.06150.6100.08(0.8)500.656,090
6572.662.4120.07(0.7)650.738,030
7586.876.415.1-40(-300)750.799,040
9099.388.915.1-29.0(-218)900.94510,770
100113101.616.4-21.5(-161)1001.111,290
1250.520.0139.3125.9210.04(0.4)-20.0(-150)1251.6316,620
150165152.4200.03(0.3)1501.9620,690
[ ! ]曲げる力、曲げ回数に関するデータはございません。

型番リスト

型番
内径d(φ)
外径D(φ)
許容曲げ半径(mm)
最高許容圧力(常温以下)(MPa)
ホース長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
40
32
0.10
0.5 ~ 50
10

1個

-( - )

4日目

38
46.2
38
0.10
0.5 ~ 50
10

1個

-( - )

4日目

50.6
61
50
0.08
0.5 ~ 30
10

1個

-( - )

4日目

62.4
72.6
65
0.07
0.5 ~ 30
10

1個

-( - )

4日目

76.4
86.8
75
0.07
0.5 ~ 30
10

1個

-( - )

4日目

88.9
99.3
90
0.07
0.5 ~ 30
10

1個

-( - )

4日目

101.6
113
100
0.07
0.5 ~ 30
10

1個

-( - )

4日目

125.9
139.3
125
0.04
0.5 ~ 20
10

1個

-( - )

4日目

152.4
166
150
0.03
0.5 ~ 20
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・耐屈曲タイプのダクトホースです。【材質】・軟質・硬質PVCです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT当日出荷600円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース 耐屈曲タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました