(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトホース 透明タイプ

ダクトホース 透明タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・透明タイプのダクトホースです。【材質】・軟質・硬質PVCです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

HOSTM
(ホース本体のみ)
■構造図
ダクトホース 透明タイプ:関連画像
■特徴
搬送物が目視確認できます
[ M ] 材質 軟質・硬質PVC

規格表

型式ホース長さ
HOSTM502.5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホースの長さ指定0.1m単位Dホース内径
(参考)
(mm)
P許容圧力
(常温)
MPa(kgf/cm2)
許容減圧力
(常温)
kPa(mmHg)
許容曲げ
半径(mm)
参考
質量
(kg/m)
¥基準単価
Type呼びHOSTM
ホース単価/m
HOSTM
(ホース本体)
320.5~50.038.632.48.40.06(0.6)-66.0(-495)320.2181,850
3844.537.39.2380.2952,480
500.5~30.060.250.6100.05(0.5)500.593,790
657262.4120.04(0.4)650.6554,880
7586.476.413-33.0(-248)750.755,410
100112.2101.6150.03(0.3)-21.5(-161)1001.036,300
1250.5~20.0138.7125.9210.02(0.2)-20.0(-150)1251.3559,360
150164.8152.420-14.5(-109)1501.6312,240

型番リスト

型番
内径d(φ)
外径D(φ)
許容曲げ半径(mm)
最高許容圧力(常温以下)(MPa)
ホース長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32.4
38.6
32
0.06
0.5 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

37.3
44.5
38
0.06
0.5 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

50.6
60.2
50
0.05
0.5 ~ 30
10

1個

-( - )

6日目

62.4
72
65
0.04
0.5 ~ 30
10

1個

-( - )

6日目

76.4
86.4
75
0.04
0.5 ~ 30
10

1個

-( - )

6日目

101.6
112.2
100
0.03
0.5 ~ 30
10

1個

-( - )

6日目

125.9
138.7
125
0.02
0.5 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

152.4
164.8
150
0.02
0.5 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・透明タイプのダクトホースです。【材質】・軟質・硬質PVCです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT当日出荷600円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース 透明タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました