(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
型番
LXR2602C-B1-RT2642-100
有効ストロークは「詳細/外形図」または「指定中の仕様・寸法情報」からご確認ください。
A-A矢視図![]() | *dはプーリ内径です。モータアタッチメントをサーボタイプ選択時はφ8、ステッピングタイプ選択時はφ6となります。 アタッチメント無のときは選択となります。 <モータアタッチメント> *アタッチメント詳細寸法は下記でご確認ください。 |
モータブラケットは180度反転させて取り付けることができます。 上下方向への取り付けには対応しておりません。
![]() サーボモータ用 □38 RA2638 | ![]() サーボモータ用 □40 RA2640 | ![]() ステッピングモータ用 □42 RT2642 |
サーボモータ適用表
| ステッピングモータ適用表
[ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認ください。 |
仕様 | |
LXR26 | |
カバー | |
ねじ径(mm) | 8 |
リード(mm) | 2・5・10 |
精度 | 上級 |
付属品 | |
モータアタッチメント 鉄 低温黒色クロムメッキ アタッチメント取付ねじ4本 SUSXM7 ハイトルクタイミングプーリ 型式:専用型番 ハイトルクタイミングベルト 型式:HTBN230S2M-60 |
構成部品 | ベース(レール) | ブロック | モータブラケット | 支持側ベアリングホルダ | カバー | ストッパー | 精密ボールネジ(研削) |
材質 | 炭素鋼 | SCM材 | A5052 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 |
表面処理 | 低温黒色クロムメッキ | 低温黒色クロムメッキ | 黒色焼付塗装 | 黒色アルマイト | 黒色アルマイト | - | - |
硬度 | 高周波焼入れ HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | − | - | HRC58~62 |
LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | ||||||||
GX−F8A (接近時on) | GX−F8B (離れてon) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
LXR26□□ | XA□ | □個 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | CBSST3−10 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 6,200 | 9,700 | 13,300 | 7,000 | 10,600 | 14,200 |
XB□ | − | □個 | |||||||||||||
LXR26□□C | FA□ | □個 | − | SCB3−6 (2個) | |||||||||||
FB□ | − | □個 | |||||||||||||
LXR26□□ | XW1 | 1個 | 1個 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | − | 9,700 | − | − | 10,600 | − | |||||
XW2 | 2個 | − | 13,300 | − | 14,200 | ||||||||||
XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
LXR26□□C | FW1 | 1個 | 1個 | SCB3−6 (2個) | 9,700 | − | 10,600 | − | |||||||
FW2 | 2個 | − | 13,300 | − | 14,200 | ||||||||||
FW3 | 2個 | 1個 |
LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | |||||||||
レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
LXR26□□ | SP□ | PM−L25 | SENAT3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 5,300 | 7,900 | 10,500 | 5,900 | 8,800 | 11,400 |
LXR26□□C | MP□ | SCB3−6 (2個) |
LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | |||||||||
レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
LXR26□□ | OP□ | EE−SX951−R1M | SENAT3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形 丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 5,100 | 7,600 | 10,200 | 5,800 | 8,500 | 11,000 |
LXR26□□C | EP□ | SCB3−6 (2個) |
■近接センサタイプ取付図―サンクス製―
ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
■ご注意
・センサセット品は、LXアクチュエータ本体と同梱した状態で発送します。
部品の組付けは、お客様にてお願いします。
・同梱された部品は、開梱後速やかにご確認をお願いします。
細かい部品が数点ございますので、紛失される恐れがあります。
商品のお取り扱いには、十分ご注意ください。
■フォトセンサタイプ取付図―サンクス製/オムロン製―
ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
[ ! ]ご使用されるセンサの仕様は、各社のホームページ等でご確認ください。
[ ! ]センサは反対側にも同様につけることができます。
[ ! ]センサ向きは一例です。反対向き(ケーブル右出し)でも可能です。
A-A矢視図![]() | *dはプーリ内径です。モータアタッチメントをサーボタイプ選択時はφ8、ステッピングタイプ選択時はφ6となります。 アタッチメント無のときは選択となります。 <モータアタッチメント> *アタッチメント詳細寸法は下記でご確認ください。 |
■付属ハイトルクタイミングプーリ型式
プーリ取り付け側 | 型式 | |
アクチュエータ取り付け側 | HTPA44S2M060-A-P6 | |
モータ側 | アタッチメントRA3038用 | HTPA44S2M060-A-N8 |
アタッチメントRA3040用 | ||
アタッチメントRA3042用 | HTPA44S2M060-A-P6 | |
アタッチメント無しN5 | HTPA44S2M060-A-P5 | |
アタッチメント無しN6 | HTPA44S2M060-A-P6 | |
アタッチメント無しN8 | HTPA44S2M060-A-N8 |
モータブラケットは180度反転させて取り付けることができます。 上下方向への取り付けには対応しておりません。
![]() サーボモータ用 □38 RA3038 | ![]() サーボモータ用 □40 RA3040 | ![]() ステッピングモータ用 □42 RT3042 |
サーボモータ適用表
| ステッピングモータ適用表
LXR30□□-□□-RT3040-□□□-NBP ハイトルクタイミングプーリ:HTPA44S2M060-A-P5 ハイトルクタイミングベルト:HTBN230S2M-60 [ ! ]オリエンタルモーター製ギヤードタイプモーターには適用しません。 [ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認ください。 |
仕様 | |
LXR30 | |
カバー | |
ねじ径(mm) | 10 |
リード(mm) | 5 ・ 10 |
精度 | 上級 |
付属品 | |
モータアタッチメント 鉄 低温黒色クロムメッキ アタッチメント取付ねじ4本 SUSXM7 ハイトルクタイミングプーリ 型式:HTPA44S2M060 ハイトルクタイミングベルト 型式:HTBN230S2M−60 |
構成部品 | ベース(レール) | ブロック | モータブラケット | 支持側ベアリングホルダ | カバー | ストッパー | 精密ボールネジ(研削) |
材質 | 炭素鋼 | SCM材 | A5052 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 |
表面処理 | 低温黒色クロムメッキ | 低温黒色クロムメッキ | 黒色焼付塗装 | 黒色アルマイト | 黒色アルマイト | − | − |
硬度 | 高周波焼入れ HRC58〜64 | HRC58〜62 | − | − | − | − | HRC58〜62 |
LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | ||||||||
GX−F12A (接近時on) | GX−F12B (離れてon) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
LXR30□□−B□ | XA□ | □個 | − | SENC3□H | SCB3−5 | CBSST3−8 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 5,400 | 8,700 | 12,000 | 5,800 | 9,200 | 12,500 |
XB□ | − | □個 | |||||||||||||
LXR30□□−S□ | XAS□ | □個 | − | ||||||||||||
XBS□ | − | □個 | |||||||||||||
LXR30□□C−B□ | FA□ | □個 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | 5,900 | 9,200 | 12,600 | 6,600 | 10,400 | 13,800 | |||
FB□ | − | □個 | |||||||||||||
LXR30□□C−S□ | FAS□ | □個 | − | ||||||||||||
FBS□ | − | □個 | |||||||||||||
LXR30□□−B□ | XW1 | 1個 | 1個 | SENC3□H | SCB3−5 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | − | 8,700 | − | − | 9,200 | − | |||
XW2 | 2個 | − | 12,000 | − | 12,500 | ||||||||||
XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
LXR30□□−S□ | XWS1 | 1個 | 1個 | 8,700 | − | 9,200 | − | ||||||||
XWS2 | 2個 | − | 12,000 | − | 12,500 | ||||||||||
XWS3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
LXR30□□C−B□ | FW1 | 1個 | 1個 | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | 9,200 | − | 10,400 | − | |||||
FW2 | 2個 | − | 12,600 | − | 13,800 | ||||||||||
FW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
LXR30□□C−S□ | FWS1 | 1個 | 1個 | 9,200 | − | 10,400 | − | ||||||||
FWS2 | 2個 | − | 12,600 | − | 13,800 | ||||||||||
FWS3 | 2個 | 1個 |
LX型式 | code (□は個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | |||||||||
レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
LXR30□□−B□ | SP□ | PM−L25 | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 4,800 | 7,400 | 10,100 | 5,200 | 7,900 | 10,500 |
LXR30□□−S□ | SPS□ | |||||||||||||||
LXR30□□C−B□ | MP□ | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | 5,300 | 7,900 | 10,500 | 5,900 | 9,100 | 11,700 | ||||||
LXR30□□C−S□ | MPS□ |
LX型式 | code (□は個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | |||||||||
レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
LXR30□□−B□ | OP□ | EE−SX951−R1M | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 4,600 | 7,200 | 9,700 | 5,100 | 7,600 | 10,100 |
LXR30□□−S□ | OPS□ | |||||||||||||||
LXR30□□C−B□ | EP□ | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | 5,100 | 7,600 | 10,200 | 6,200 | 8,800 | 11,400 | ||||||
LXR30□□C−S□ | EPS□ |
■近接センサタイプ取付図―サンクス製―
ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
■ご注意
・センサセット品は、LXアクチュエータ本体と同梱した状態で発送します。
部品の組付けは、お客様にてお願いします。
・同梱された部品は、開梱後速やかにご確認をお願いします。
細かい部品が数点ございますので、紛失される恐れがあります。
商品のお取り扱いには、十分ご注意ください。
■フォトセンサタイプ取付図―サンクス製/オムロン製―
ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
[ ! ]ご使用されるセンサの仕様は、各社のホームページ等でご確認ください。
[ ! ]センサは反対側にも同様につけることができます。
[ ! ]センサ向きは一例です。反対向き(ケーブル右出し)でも可能です。
A-A矢視図![]() | *dはプーリ内径です。モータアタッチメントをサーボタイプ選択時はφ8、ステッピングタイプ選択時はφ6となります。 アタッチメント無のときは選択となります。 <モータアタッチメント> *アタッチメント詳細寸法は下記でご確認ください。 |
■付属ハイトルクタイミングプーリ型式
プーリ取り付け側 | 型式 | |
アクチュエータ取り付け側 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
モータ側 | アタッチメントRA4560用 | HTPA44S3M100-A-N14 |
アタッチメントRT4560用 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
アタッチメント無しN8 | HTPA44S3M100-A-P8 | |
アタッチメント無しN10 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
アタッチメント無しN14 | HTPA44S3M100-A-N14 |
[ ! ]末尾Pは丸穴+タップタイプ
[ ! ]末尾Nはキー溝穴+タップタイプ
モータブラケットは180度反転させて取り付けることができます。 上下方向への取り付けには対応しておりません。
![]() サーボモータ用 □60 RA4560 | ![]() ステッピングモータ用 □60 RT4560 |
サーボモータ適用表
| ステッピングモータ適用表
LXR45□□-□□-RT4560-□□□-NBP ハイトルクタイミングプーリ:HTPA44S3M100-A-P8 ハイトルクタイミングベルト:HTBN339S3M-100 [ ! ]オリエンタルモーター製ギヤードタイプモーターには適用しません。 [ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認ください。 |
仕様 | |
LXR45 | |
カバー | |
ねじ径(mm) | 15 |
リード(mm) | 10 ・ 20 |
精度 | 上級 |
付属品 | |
モータアタッチメント 鉄 低温黒色クロムメッキ アタッチメント取付ねじ4本 SUSXM7 ハイトルクタイミングプーリ 型式:HTPA44S3M100 ハイトルクタイミングベルト 型式:HTBN339S3M−100 |
構成部品 | ベース(レール) | ブロック | モータブラケット | 支持側ベアリングホルダ | カバー | ストッパー | 精密ボールネジ(研削) |
材質 | 炭素鋼 | SCM材 | A5052 | A5052 | A6063 | NBR | SCM415 |
表面処理 | 低温黒色クロムメッキ | 低温黒色クロムメッキ | 黒色焼付塗装 | 黒色アルマイト | 黒色アルマイト | − | − |
硬度 | 高周波焼入れ HRC58〜64 | HRC58〜62 | − | − | − | − | HRC58〜62 |
LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦440) | ¥基準単価 (L≧490) | ||||||||
GX−F12A (接近時on) | GX−F12B (離れてon) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | XA□ | □個 | − | SENC3□H | SCB3−5 | CBSST3−8 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M3−5(1個) | 5,500 | 8,800 | 12,200 | 5,800 | 9,100 | 12,500 |
XB□ | − | □個 | |||||||||||||
LXR45□□C−B□ | FA□ | □個 | − | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | ||||||||||
FB□ | − | □個 | |||||||||||||
LXR45□□C−S□ | FAS□ | □個 | − | ||||||||||||
FBS□ | − | □個 | |||||||||||||
LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | XW1 | 1個 | 1個 | SCB3−5 | 皿小ねじ M3−5(1個) | − | 8,800 | − | − | 9,100 | − | ||||
XW2 | 2個 | − | 12,200 | − | 12,500 | ||||||||||
XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
LXR45□□C−B□ | FW1 | 1個 | 1個 | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | 8,800 | − | 9,100 | − | ||||||
FW2 | 2個 | − | 12,200 | − | 12,500 | ||||||||||
FW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
LXR45□□C−S□ | FWS1 | 1個 | 1個 | 8,800 | − | 9,100 | − | ||||||||
FWS2 | 2個 | − | 12,200 | − | 12,500 | ||||||||||
FWS3 | 2個 | 1個 |
LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦440) | ¥基準単価 (L≧490) | |||||||||
レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | SP□ | PM−L25 | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3 小形丸平 座金 (2個) | 専用 | 皿小ネジ M3−5(1個) | 4,900 | 7,500 | 10,200 | 5,200 | 7,800 | 10,500 |
LXR45□□C−B□ | MP□ | SCB3−6 | 専用 | SCB3−6 (2個) | ||||||||||||
LXR45□□C−S□ | MPS□ |
LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦440) | ¥基準単価 (L≧490) | |||||||||
レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | OP□ | EE−SX951−R1M | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3 小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ネジ M3−5(1個) | 4,700 | 7,300 | 9,800 | 5,000 | 7,600 | 10,100 |
LXR45□□C−B□ | EP□ | SCB3−6 | 専用 | SCB3−6 (2個) | ||||||||||||
LXR45□□C−S□ | EPS□ |
■近接センサタイプ取付図―サンクス製―
ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
■ご注意
・センサセット品は、LXアクチュエータ本体と同梱した状態で発送します。
部品の組付けは、お客様にてお願いします。
・同梱された部品は、開梱後速やかにご確認をお願いします。
細かい部品が数点ございますので、紛失される恐れがあります。
商品のお取り扱いには、十分ご注意ください。
■フォトセンサタイプ取付図―サンクス製/オムロン製―
ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
[ ! ]ご使用されるセンサの仕様は、各社のホームページ等でご確認ください。
[ ! ]センサは反対側にも同様につけることができます。
[ ! ]センサ向きは一例です。反対向き(ケーブル右出し)でも可能です。
型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
LXR2605C | - | B1 | - | RA2640 | - | 400 |
LXR2610C-MX | - | B1 | - | RA2640 | - | 400 |
型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (NBP) |
LXR2610C | - | B1 | - | RA2640 | - | 400 | - | NBP |
型式 | 標準グリース | 潤滑ユニットMX付 (標準グリース) |
リード2 | LXR2602C | LXR2602C-MX |
リード5 | LXR2605C | LXR2605C-MX |
リード10 | LXR2610C | LXR2610C-MX |
型式 | ブロック数 | モータ アタッチメント | ベース 全長(L) | 有効ストローク | 総質量(kg) | 取付穴寸法 詳細P.461・P.462参照 | |||||||
カバー | |||||||||||||
B1 | B2 | MX付(B1) | B1 | B2 | A | P | B | ピッチ数 | 穴数(N) | ||||
LXR2602C LXR2605C LXR2610C (潤滑ユニットMXタイプ) LXR2602C-MX LXR2605C-MX LXR2610C-MX | (1個)B1 (2個)B2 B2のとき L≧250 *潤滑ユニット MX付とリード10は、 B1のみ選択可 | (サーボ) RA2638 RA2640 (ステッピング) RT2642 *(アタッチメント無し) N6(プーリ内径φ6) N8(プーリ内径φ8) | 100 (リード2のみ) | 17 | - | - | 1.34 | - | 10 | 80 | 10 | 1 | 4 |
150 | 67 | 1.42 | 35 | 35 | |||||||||
200 | 117 | 105 | 1.63 | 20 | 20 | 2 | 6 | ||||||
250 | 167 | 91 | 155 | 1.84 | 2.16 | 45 | 45 | ||||||
300 | 217 | 141 | 205 | 2.05 | 2.37 | 30 | 30 | 3 | 8 | ||||
350 (リード5・10のみ) | 267 | 191 | 255 | 2.26 | 2.58 | 15 | 15 | 4 | 10 | ||||
400 (リード5・10のみ) | 317 | 241 | 305 | 2.47 | 2.79 | 40 | 40 |
■付属ハイトルクタイミングプーリ型式
プーリ取り付け側 | 型式 | |
アクチュエーター本体側 | 規格外品サービスにて お問い合わせ下さいこちら | |
モータ側 | サーボモータアタッチメント RA2638用 | |
サーボモータアタッチメント RA2640用 | ||
ステッピングモータアタッチメントRT2642用 | ||
アタッチメント無し プーリ内径Φ6 (N6) | ||
アタッチメント無し プーリ内径Φ8 (N8) |
■付属メカロック型式
メカロック取り付け側 | 型式 | |
アクチュエーター本体側 | MLSL5 | |
モータ側 | サーボモータアタッチメント RA2638用 | MLSL8 |
サーボモータアタッチメント RA2640用 | MLSL8 | |
ステッピングモータアタッチメントRT2642用 | MLSL6 | |
アタッチメント無し プーリ内径Φ6 (N6) | MLSL6 | |
アタッチメント無し プーリ内径Φ8 (N8) | MLSL8 |
最高速度(mm/s) | L100~350 | L400 |
LXR2602□□ | 290 | - |
LXR2605□□ | 521 | 446 |
LXR2610□□ | 1040 | 890 |
Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
ベルト・プーリ無 | NBP | セットから除外 | -2500 |
センサセット >>こちら
型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
LXR3010C | - | B1 | - | RA3040 | - | 600 |
LXR3005C−MX | - | B1 | - | RA3040 | - | 600 |
型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (NBP) |
LXR3010C | - | B1 | - | RA3040 | - | 600 | - | NBP |
型式 | 標準グリース | 潤滑ユニットMX付 (標準グリース) |
リード5 | LXR3005C | LXR3005C-MX |
リード10 | LXR3010C | LXR3010-MX |
型式 | ブロック数 | モータアタッチメント | ベース全長(L) | 取付穴寸法 詳細こちら・P.460参照 | |||||
A | P1 | P2 | B | ピッチ数 | 穴数(N) | ||||
LXR3005C LXR3010C (潤滑ユニットMXタイプ) LXR3005C−MX LXR3010C−MX | ロングブロックタイプ (1個)B1 (2個)B2 B2のとき L>=300 ショートブロックタイプ (1個)S1 (2個)S2 *潤滑ユニット MX付は、B1/S1 のみ選択可" | (サーボ) RA3038 RA3040 (ステッピング) RT3042 *(アタッチメント無し) N5(プーリ内径φ5) N6(プーリ内径φ6) N8(プーリ内径φ8)" | 125 | 12.5 | − | 100 | 12.5 | 1 | 4 |
150 | 25 | 25 | |||||||
200 | 50 | 50 | |||||||
250 | 100 | 50 | 2 | 6 | |||||
300 | 100 | ||||||||
350 | 50 | 3 | 8 | ||||||
400 | 100 | ||||||||
450 | 50 | 4 | 10 | ||||||
500 | 100 | ||||||||
550 | 50 | 5 | 12 | ||||||
600 | 100 |
*アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。
プーリ取り付け側 | 型式 | |
アクチュエーター本体側 | HTPA44S2M060-A-P6 | |
モータ側 | サーボモータアタッチメント RA3038用 | HTPA44S2M060-A-N8 |
サーボモータアタッチメント RA3040用 | HTPA44S2M060-A-N8 | |
ステッピングモータアタッチメントRT3042用 | HTPA44S2M060-A-P6 | |
アタッチメント無し プーリ内径Φ5 (N5) | HTPA44S2M060-A-P5 | |
アタッチメント無し プーリ内径Φ6 (N6) | HTPA44S2M060-A-P6 | |
アタッチメント無し プーリ内径Φ8 (N8) | HTPA44S2M060-A-N8 |
ベース全長 (L) | *有効ストロ-ク | 総質量(kg) | ||||||||
MX無 | MX付 | LXR30□□C | ||||||||
B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
125 | 29 | − | 54.5 | − | - | - | 2.01 | − | 1.75 | − |
150 | 54 | − | 79.5 | 17 | - | 65.5 | 2.17 | − | 1.92 | 2.23 |
200 | 104 | − | 129.5 | 67 | 90 | 115.5 | 2.5 | − | 2.25 | 2.57 |
250 | 154 | − | 179.5 | 117 | 140 | 165.5 | 2.84 | − | 2.59 | 2.91 |
300 | 204 | 116 | 229.5 | 167 | 190 | 215.5 | 3.17 | 3.74 | 2.92 | 3.24 |
350 | 254 | 166 | 279.5 | 217 | 240 | 265.5 | 3.51 | 4.08 | 3.26 | 3.58 |
400 | 304 | 216 | 329.5 | 267 | 290 | 315.5 | 3.85 | 4.41 | 3.6 | 3.91 |
450 | 354 | 266 | 379.5 | 317 | 340 | 365.5 | 4.18 | 4.75 | 3.93 | 4.25 |
500 | 404 | 316 | 429.5 | 367 | 390 | 415.5 | 4.52 | 5.08 | 4.27 | 4.58 |
550 | 454 | 366 | 479.5 | 417 | 440 | 465.5 | 4.85 | 5.42 | 4.6 | 4.92 |
600 | 504 | 416 | 529.5 | 467 | 490 | 515.5 | 5.19 | 5.76 | 4.94 | 5.26 |
潤滑ユニットMX付は+0.011kg
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
精度基準 | L<=400 | L>=450 |
上級 | ||
位置決め精度(mm) | 0.06 | 0.1 |
バックラッシ(mm) | 0.02 | 0.02 |
繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 | ±0.005 |
走り平行度(mm) | 0.025 | 0.035 |
起動トルク(N・cm) | 4 |
ブロック種類 | ブロック数 | 静的許容荷重(N) | 静的許容モーメント(N・m) | ||
Ma | Mb | Mc | |||
ロングブロック | B1 | 17218 | 126 | 126 | 387 |
B2 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | |
ショートブロック | S1 | 9271 | 63 | 63 | 208 |
S2 | 18542 | 579 | 579 | 417 |
最高速度はボールねじの危険速度とDN値で算出された参考値です。
モータの条件を考慮した保証値ではありません。
最高速度(mm/s) | L125~L450 | L500 | L550 | L600 |
LXR3005□ | 550 | 370 | 300 | 250 |
LXR3010□ | 1110 | 740 | 600 | 50 |
型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
LXR4510C | - | B1 | - | RA4560 | - | 540 |
LXR4510C−MX | - | B1 | - | RA4560 | - | 540 |
型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (NBP) |
LXR4510C | - | B1 | - | RA4560 | - | 540 | - | NBP |
型式 | 標準グリース | 潤滑ユニットMX付 (標準グリース) |
リード10 | LXR4510C | LXR4510C-MX |
リード20 | LXR4520C | LXR4520C-MX |
型式 | ブロック数 | モータアタッチメント | ベース全長(L) | 取付穴寸法 詳細こちら・P.460参照 | |||||
A | P1 | P2 | B | ピッチ数 | 穴数(N) | ||||
LXR4510C LXR4520C (潤滑ユニットMXタイプ) LXR4510C−MX LXR4520C−MX | ロングブロックタイプ (1個)B1 (2個)B2 ショートブロックタイプ (1個)S1 (2個)S2 *潤滑ユニット MX付は、B1/S1 のみ選択可 | (サーボ) RA4560 (ステッピング) RT4560 *(アタッチメント無し) N8(プーリ内径φ8) N10(プーリ内径φ10) N14(プーリ内径φ14) | 340 | 70 | 100 | 100 | 70 | 2 | 6 |
390 | 50 | 3 | 8 | ||||||
440 | 100 | ||||||||
490 | 50 | 4 | 10 | ||||||
540 | 100 | ||||||||
590 | 50 | 5 | 12 |
*アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。
■付属ハイトルクタイミングプーリ型式
プーリ取り付け側 | 型式 | |
アクチュエーター本体側 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
モータ側 | サーボモータアタッチメント RA4560用 | HTPA44S3M100-A-N14 |
ステッピングモータアタッチメント RT4560用 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
アタッチメント無し プーリ内径Φ8 (N8) | HTPA44S3M100-A-P8 | |
アタッチメント無し プーリ内径Φ10 (N10) | HTPA44S3M100-A-P10 | |
アタッチメント無し プーリ内径Φ14 (N14) | HTPA44S3M100-A-N14 |
ベース全長 (L) | *有効ストロ-ク | 総質量(kg) | ||||||||||||
MX無 | MX付 | LXR45□□C | ||||||||||||
B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | |||||
340 | 210.4 | 88.8 | 247.9 | 163.8 | 194.4 | 231.9 | 7.24 | 8.74 | 6.59 | 7.43 | ||||
390 | 260.4 | 138.8 | 297.9 | 213.8 | 244.4 | 281.9 | 7.88 | 9.38 | 7.22 | 8.06 | ||||
440 | 310.4 | 188.8 | 347.9 | 263.8 | 294.4 | 331.9 | 8.51 | 10.01 | 7.85 | 8.69 | ||||
490 | 360.4 | 238.8 | 397.9 | 313.8 | 344.4 | 381.9 | 9.14 | 10.64 | 8.49 | 9.33 | ||||
540 | 410.4 | 288.8 | 447.9 | 363.8 | 394.4 | 431.9 | 9.78 | 11.28 | 9.12 | 9.96 | ||||
590 | 460.4 | 338.8 | 497.9 | 413.8 | 444.4 | 481.9 | 10.41 | 11.91 | 9.75 | 10.59 |
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
潤滑ユニットMX付は+0.024kg
精度基準 | 上級 |
位置決め精度(mm) | 0.1 |
バックラッシ(mm) | 0.02 |
繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 |
走り平行度(mm) | 0.035 |
起動トルク(N・cm) | 10 |
ブロック種類 | ブロック数 | 静的許容荷重(N) | 静的許容モーメント(N・m) | ||
Ma | Mb | Mc | |||
ロングブロック | B1 | 32441 | 291 | 291 | 972 |
B2 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | |
ショートブロック | S1 | 17175 | 145 | 145 | 515 |
S2 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 |
静的な場合の参考値です。寿命計算には技術計算ソフト をご利用ください。
静的許容モーメントに関してはこちらをご参照ください。
最高速度(mm/s) | |
LXR4510□ | 550 |
LXR4520□ | 1110 |
最高速度はボールねじの危険速度とDN値で算出された参考値です。モータの条件を考慮した保証値ではありません。
8 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | 大口 | |
数 量 | 1〜2 | 3~14 | 15~ |
出荷日 | 基準単価 | お見積り | お見積り |
潤滑ユニットMX付の場合は下記価格表に加え、一律+¥2,900になります。
上級タイプ ¥基準単価 | |||||||||||
型式 | L=100 (リード2のみ) | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=350 (リード5・10のみ) | L=400 (リード5・10のみ) | ブロック数 | ねじ径 | リード | |
LXR26□□C-B1-□ | 69,000 | 70,000 | 79,000 | 88,000 | 97,000 | 106,000 | 115,000 | 1 | 8 | 2 5 10 | |
LXR26□□C-B2-□ | - | - | - | 98,900 | 101,200 | 110,300 | 116,400 | 2 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | 大口 | |
数 量 | 1〜2 | 3~14 | 15~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
ブロック1個以外は、3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。
追加工価格分は数量スライド価格適用外です。
潤滑ユニットMX付の場合は下記価格表に加え、一律+¥3,500になります。
上級タイプ ¥基準単価 | ||||||||||||||
型式 | L=125 (リード5のみ) | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=350 | L=400 | L=450 | L=500 | L=550 | L=600 | ブロック数 | ねじ径 | リード |
LXR30□□C−B1/S1−□ | ||||||||||||||
68,800 | 71,000 | 82,400 | 88,100 | 93,700 | 99,400 | 105,000 | 110,900 | 116,700 | 122,500 | 128,300 | 1 | 10 | 5 10 | |
LXR30□□C−B2/S2−□ | - | 82,100 | 93,500 | 99,200 | 104,800 | 110,500 | 116,100 | 121,900 | 127,700 | 133,600 | 139,400 | 2 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | 大口 | |
数 量 | 1〜2 | 3~14 | 15~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
ロングブロックタイプ(1個)以外は、3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。
追加工価格分は数量スライド価格適用外です。
潤滑ユニットMX付の場合は下記価格表に加え、一律+¥4,300になります。
上級タイプ ¥基準単価 | ||||||||||||||
型式 | L=340 | L=390 | L=440 | L=490 | L=540 | L=590 | ブロック数 | ねじ径 | リード | |||||
LXR45□□C-B1/S1-□ | 121,600 | 130,900 | 140,200 | 149,600 | 159,000 | 168,400 | 1 | 15 | 10 20 | |||||
LXR45□□C-B2/S2-□ | 131,400 | 140,700 | 150,000 | 159,300 | 168,700 | 178,100 | 2 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | 大口 | |
数 量 | 1〜2 | 3~14 | 15~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
ロングブロックタイプ(1個)以外は、3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。
追加工価格分は数量スライド価格適用外です。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針