(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-URLH10
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタン付ストッパボルト めねじ固定タイプ エコノミーシリーズ_ウレタンツキストッパボルト

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタン付ストッパボルト めねじ固定タイプ C-URLH10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 詳細材質:
    SUS304
  • 先端形状:
    ノーマル
  • ストッパ形状:
    ストレート
  • ボルト材質:
    ステンレス
  • ボルト表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

C-URLH10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
めねじ調整タイプ外形図
Typeストッパ芯金
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質
CーURLHエーテル系
ポリウレタン
ショアA90グリ−ンSUS304
CーURLMショアA70ブラック
[ ! ]ウレタンゴムは、芯金に焼付です。
規格表
注文例 型式(Type·D)
C-URLH10
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LM×Pitch
(並目)
R212W¥基準単価
TypeDC-URLHC-URLM
C-URLH
C-URLM
1017M3×0.51548540660
1218M4×0.7210640780
1621M5×0.86514750910
2025M6×1.0386178801,060
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
URLH10
エコノミーシリーズ
C-URLH10
ストッパ材質エーテル系
ポリウレタン
エーテル系
ポリウレタン
硬度ショアA90ショアA90
自然色グリーン
ねじ材質SUS304SUS304
M×PM4×0.7M3×0.5
L寸長さ(mm)1517
RoHS10対応対応
使用例
使用例1使用例2
ウレタン付ボルト取付治具事例ウレタン付ボルトトレイ着座確認工程事例
注意事項
ウレタンの加水分解特性
 湿気の多い環境で長期間使用すると、ウレタンが加水分解され劣化します。製品の耐用年数を延ばすために、湿度の低い場所で使用することをお勧めします。

加水分解後の製品の状態変化
 ・ウレタン表面がべたつきます。
 ・爪を軽く立てる程度でも元に戻せない傷跡が残ります。
 ・ウレタン硬度の低下。
関連資料
ウレタン・ゴムの特性について>>ウレタン・ゴムの特性表をクリック。


型番リスト

型番
ストッパ材質(色)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-URLH10

ウレタン-ショアA90(緑色)
10

1個

540( 594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

C-URLH10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタン付ストッパボルト めねじ固定タイプの型番C-URLH10のページです。
型番C-URLH10に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタン付ストッパボルト めねじ固定タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
ドア開閉機構のストッパー
評価 5.0満足度:5.02024/12/04
ウレタンショアA70(黒)ロータリーアクチュエータの回転角調整用の突き当てストッパーとして使用しました。1つから購入可能で低価格かつ動作も問題ないため、非常に助かる製品です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ワークを押さえつける用途で使用
評価 5.0満足度:5.02024/12/02
ウレタンショアA70(黒)を選定。特に問題なく使用できています。ストッパボルトが直接ワークに当たってほしくない場合に多用するので低コストで購入でき助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
C-URLH12
C-URLH16
C-URLH20
C-URLM10
C-URLM12
C-URLM16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストッパ材質(色) 外径
(mm)

640円

( 704円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ウレタン-ショアA90(緑色)12

750円

( 825円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ウレタン-ショアA90(緑色)16

880円

( 968円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ウレタン-ショアA90(緑色)20

660円

( 726円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ウレタン-ショアA70(黒色)10

780円

( 858円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ウレタン-ショアA70(黒色)12

910円

( 1,001円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ウレタン-ショアA70(黒色)16

ストッパボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました